Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Lasermerkintälaite
TOPMARK LASER RR - Retaining frame
TOPMARK LASER RR
-
Retaining frame
0803434
O-Ring holding down clamp
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Printing system accessories
Thread type
pluggable
Dimensions
Height
3 mm
Diameter
25 mm
Internal dimensions
Internal diameter
25 mm
Material specifications
Material
EPDM
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0803434
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BGS12Y
Tuotekoodi
BGS12Y
GTIN
4055626077888
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
7,2 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
7,2 g
Tullitariffinumero
84439990
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)