Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm
Piirturit ja kaiverrusjärjestelmät
Piirturi merkitsee laadukkaita merkintämateriaaleja, jotka takaavat pitkäikäisen merkinnän. Piirturin voi muuttaa nopeasti kaiverrusjärjestelmäksi vaihtamalla vakiopiirturipään kaiverrusyksiköksi. Tällä tavoin luodut merkinnät ovat erittäin kestäviä myös äärimmäisissä olosuhteissa.
Disposable marker pen, non-refillable, for manual marking, can also be used for plotter marking in combination with the P-PEN ADAPTER, line thickness 0.1 mm
Cleaning stick for fast and efficient printhead cleaning of all Phoenix Contact thermal transfer printers.
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 1.0 mm
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.1 mm
Replacement part, Self-adhesive mat for attaching marking materials / engraving plates to the GRAV 32 engraving unit. The double-sided coating eliminates the need for adhesive and clamping aids.
Fixing rings, for presetting the processing tools
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 1.0 mm
Marker pen, incl. adapter, ink tank and reservoir, 0.35 mm nib
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.5 mm
Edut
- Piirturin ohjaus on helppoa PROJECT complete -merkintäohjelmiston avulla
- Nopea käyttöönotto USB- ja Centronics-liitäntöjen ansiosta
- Helppo käyttää: selkeä käyttö vain neljällä painikkeella
Kaiverrusyksiköllä varustettu piirturi
Piirturi kaiverrusyksiköineen on merkintäjärjestelmä tehdaskäyttöä varten.
Järjestelmällä voidaan kaivertaa metalleja ja kaksikerroksisia muoveja. Eripaksuisten jälkien aikaansaamiseksi on käytettävissä eri kaiverruspäitä, joiden halkaisijat vaihtelevat välillä 0,2–1,0 mm.
Kaiverrettuja kylttejä käytetään esim. maahan asennettavien kaapeleiden merkitsemiseen.
Merkinnät ovat pitkäikäisiä ja kestävät aggressiivisia ympäristöolosuhteita.