Non-slip pads for fixing engraving plates on the engraving machine CMS GRAV 32, dimensions: 305 x 400 x 3 mm
Piirturit ja kaiverrusjärjestelmät
Piirturi merkitsee laadukkaita merkintämateriaaleja, jotka takaavat pitkäikäisen merkinnän. Piirturin voi muuttaa nopeasti kaiverrusjärjestelmäksi vaihtamalla vakiopiirturipään kaiverrusyksiköksi. Tällä tavoin luodut merkinnät ovat erittäin kestäviä myös äärimmäisissä olosuhteissa.
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 3.0 mm
Fully hard metal milling cutter, 2 cutting edges, milling width: 2.0 mm
Aluminum adapter, to fix the P-PEN during plotter marking
Cleaning cartridges with replacement sealing caps, 2 cartridges with 10 ml cleaning fluid each and 2 caps for the CMS-PEN ... and CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.3 mm
Tracing sleeve, for mechanical surface scanning
Marking plotter for the entire portfolio of UC marking materials and materials in sheet and strip format.
Disposable pen, incl. adapter, integrated ink cartridge and pen station, writing thickness: 0.25 mm
Disposable pen, incl. adapter, integrated ink cartridge and pen station, writing thickness: 0.35 mm
Edut
- Piirturin ohjaus on helppoa PROJECT complete -merkintäohjelmiston avulla
- Nopea käyttöönotto USB- ja Centronics-liitäntöjen ansiosta
- Helppo käyttää: selkeä käyttö vain neljällä painikkeella
Kaiverrusyksiköllä varustettu piirturi
Piirturi kaiverrusyksiköineen on merkintäjärjestelmä tehdaskäyttöä varten.
Järjestelmällä voidaan kaivertaa metalleja ja kaksikerroksisia muoveja. Eripaksuisten jälkien aikaansaamiseksi on käytettävissä eri kaiverruspäitä, joiden halkaisijat vaihtelevat välillä 0,2–1,0 mm.
Kaiverrettuja kylttejä käytetään esim. maahan asennettavien kaapeleiden merkitsemiseen.
Merkinnät ovat pitkäikäisiä ja kestävät aggressiivisia ympäristöolosuhteita.