Marker pen, incl. adapter, ink tank and reservoir, 0.35 mm nib
Piirturit ja kaiverrusjärjestelmät
Piirturi merkitsee laadukkaita merkintämateriaaleja, jotka takaavat pitkäikäisen merkinnän. Piirturin voi muuttaa nopeasti kaiverrusjärjestelmäksi vaihtamalla vakiopiirturipään kaiverrusyksiköksi. Tällä tavoin luodut merkinnät ovat erittäin kestäviä myös äärimmäisissä olosuhteissa.
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.5 mm
50 marking preparation plates for the pen station of the plotter systems
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.3 mm
Replacement collet chuck, for processing tools with a 3 mm shaft diameter
Ink cartridge, special black ink, 5 cartridges of 1 ml each, for high demands
Marker pen, incl. adapter, ink tank and reservoir, 0.25 mm nib
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.75 mm
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.5 mm
Non-slip pads for fixing engraving plates on the engraving machine CMS GRAV 32, dimensions: 305 x 400 x 3 mm
Edut
- Piirturin ohjaus on helppoa PROJECT complete -merkintäohjelmiston avulla
- Nopea käyttöönotto USB- ja Centronics-liitäntöjen ansiosta
- Helppo käyttää: selkeä käyttö vain neljällä painikkeella
Kaiverrusyksiköllä varustettu piirturi
Piirturi kaiverrusyksiköineen on merkintäjärjestelmä tehdaskäyttöä varten.
Järjestelmällä voidaan kaivertaa metalleja ja kaksikerroksisia muoveja. Eripaksuisten jälkien aikaansaamiseksi on käytettävissä eri kaiverruspäitä, joiden halkaisijat vaihtelevat välillä 0,2–1,0 mm.
Kaiverrettuja kylttejä käytetään esim. maahan asennettavien kaapeleiden merkitsemiseen.
Merkinnät ovat pitkäikäisiä ja kestävät aggressiivisia ympäristöolosuhteita.