Fully hard metal milling cutter, 2 cutting edges, milling width: 2.0 mm
Piirturit ja kaiverrusjärjestelmät
Piirturi merkitsee laadukkaita merkintämateriaaleja, jotka takaavat pitkäikäisen merkinnän. Piirturin voi muuttaa nopeasti kaiverrusjärjestelmäksi vaihtamalla vakiopiirturipään kaiverrusyksiköksi. Tällä tavoin luodut merkinnät ovat erittäin kestäviä myös äärimmäisissä olosuhteissa.
Replacement set, consisting of: 1x stand tube, 1x clamping piece, 1x mounting bracket for fixing the suction tube and the connection cable
Aluminum adapter, to fix the P-PEN during plotter marking
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 1 Weidmüller Multicard mat universal
Cleaning cartridges with replacement sealing caps, 2 cartridges with 10 ml cleaning fluid each and 2 caps for the CMS-PEN ... and CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.3 mm
Tracing sleeve, for mechanical surface scanning
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. accepts 3 flat Zack marker sheets
Magazine, for CMS-P1-PLOTTER, for accommodating UC1-TM..., UC1U-TM...
Magazine, for CMS-P1-PLOTTER and PLOTMARK, for accommodating UC-EMP..., UC-EMLP...
Edut
- Piirturin ohjaus on helppoa PROJECT complete -merkintäohjelmiston avulla
- Nopea käyttöönotto USB- ja Centronics-liitäntöjen ansiosta
- Helppo käyttää: selkeä käyttö vain neljällä painikkeella
Kaiverrusyksiköllä varustettu piirturi
Piirturi kaiverrusyksiköineen on merkintäjärjestelmä tehdaskäyttöä varten.
Järjestelmällä voidaan kaivertaa metalleja ja kaksikerroksisia muoveja. Eripaksuisten jälkien aikaansaamiseksi on käytettävissä eri kaiverruspäitä, joiden halkaisijat vaihtelevat välillä 0,2–1,0 mm.
Kaiverrettuja kylttejä käytetään esim. maahan asennettavien kaapeleiden merkitsemiseen.
Merkinnät ovat pitkäikäisiä ja kestävät aggressiivisia ympäristöolosuhteita.