Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Lisää tehokkuutta kytkentäkaappiasennukseen WITRON Logistik + Informatik GmbH käyttää THERMOMARK E SERIES -sarjan merkintäjärjestelmiä

Henkilö merkitsee johtimia ja kaapeleita THERMOMARK E.WIRE -laitteella

WITRON on yksi maailman markkinajohtajista erittäin dynaamisten, mekanisoitujen logistiikka- ja keräilyjärjestelmien suunnittelussa, toteutuksessa, huollossa ja käytössä. Siksi jakelukeskusten jatkuvasti lisääntyvällä automaatioasteella on suuri merkitys yritykselle. Kytkentäkaapin yksittäisten johtojen merkintä, jota standardit tai asiakkaat osittain vaativat, aiheuttaa WITRONille selkeästi enemmän työtä kytkentäkaappiasennuksessa. Tämän minimoimiseksi Phoenix Contactin THERMOMARK E.WIRE tarjoaa tehokkaan merkintäratkaisun.

WITRON-logo

WITRON Logistik + Informatik GmbH

Yritys WITRON Logistik + Informatik GmbH

Yli 50-vuotisen historiansa aikana WITRON-konserni on vakiinnuttanut asemansa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä toimijana automatisoidun intralogistiikan alalla. Erityisesti elintarvikkeiden vähittäiskaupan asiakkaat luottavat elinikäisen logistiikkakumppaninsa kattavaan tietotaitoon. Noin 6 100 työntekijää varmistaa päivittäin, että asiakkaat voivat optimoida logistiikkaprosessejaan innovatiivisten, kokonaisvaltaisten end-to-end-ratkaisujen avulla. Baijerin Parksteinissa sijaitsevassa päätoimipaikassa on nykyaikaiset tuotantotilat erittäin dynaamisten kuljetintekniikkaelementtien ja kytkentäkaappien valmistusta varten.

WITRON Logistik + Information GmbH:n kytkentäkaappi

Kytkentäkaappiasennus WITRON Logistik + Information GmbH:ssa

Asiakkaan vaatimus

Kytkentäkaappituotannossa toimitetaan valmiiksi kootut asennuslevyt ja esiasennetut kaapelit. Tähän asti merkinnät on valmistettu keskitetysti merkintäsolussa, minkä jälkeen ne on eroteltu ja kiinnitetty käsin. Tuotantoprojektit, joissa asiakas tai standardit edellyttävät yksittäisten johtimien merkitsemistä, aiheuttavat WITRONille kuitenkin huomattavasti enemmän työtä tavanomaisia prosesseja käytettäessä. Kasvavat vaatimukset ja kytkentäkaappiasennukseen liittyvät lisävaatimukset edellyttävät siksi tehokasta merkintäratkaisua.

Tuotteet


Modulaarinen merkintäjärjestelmä THERMOMARK E SERIES

Modulaarinen merkintäjärjestelmä THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES Automatisoitu merkintä

THERMOMARK E SERIES on modulaarinen merkintäjärjestelmä kaapeleiden ja liittimien automaattiseen merkintään. Järjestelmä koostuu tehokkaasta lämpösiirtorullatulostimesta ja jostain neljästä applikaattorista erilaisia merkintäratkaisuja varten. THERMOMARK E SERIES yhdistää ensimmäistä kertaa merkintöjen painatuksen ja kiinnityksen yhdeksi prosessivaiheeksi ja mahdollistaa näin huomattavan tehokkuuden kasvun.

THERMOMARK E.WIRE automaattiseen johtimien ja kaapeleiden merkintään

THERMOMARK E.WIRE: automatisoitu johtimien ja kaapeleiden merkintä

THERMOMARK E.WIRE Muunnettava johtimien ja kaapeleiden merkintä

WITRONin käyttämä THERMOMARK E.300 -tulostin käsittelee yhdessä THERMOMARK E.WIRE -applikaattorin kanssa monikerroksista jatkuvaa materiaalia E-WM... johtimien ja kaapeleiden merkitsemiseksi. Applikaattori tulostaa ja kiinnittää säteittäisesti ja aksiaalisesti siirrettävissä olevat kaapelimerkit yhdessä työvaiheessa. Materiaalin kolmipuolisen merkinnän ansiosta merkintäratkaisu on hyvin näkyvissä valmiiksi asennettuna. Kiinnitys kuumasaumalla tekee merkistä irtoamattoman.

Merkityt kytkentäkaappikomponentit asennuslevyllä

Tehokkaasti merkitty johtimien ja kaapeleiden merkintämateriaali E-WM....

Merkintäratkaisu

WITRONin käyttämät johdinpoikkipinnat 0,75–6 mm² merkitään materiaalilla E-WM... ilman merkintäkalvon vaihtamista. Tämä on mahdollista applikaattorin automaattisen halkaisijan tunnistuksen ansiosta. THERMOMARK E.WIRE mittaa johtimen halkaisijan ja kiinnittää merkinnällä varustetun merkin tarkasti johtimen halkaisijan mukaan. Joustava ja kestävä merkintäkalvo mukautuu johtimen kaarevuuteen ja on siten käytettävissä myös ahtaissa tiloissa.

Työntekijä selittää merkintäohjelmistoa näytöllä

Merkintäjärjestelmien ohjaus WITRON Logistik + Informatik GmbH:n ohjelmistosovelluksen avulla

THERMOMARK E SERIES asettaa uusia standardeja myös tietojen yhtenäisyyden alueella. Sovellukseen liittyvien tietojen vienti yleisistä CAE-järjestelmistä takaa automaattisen ja aikaa säästävän tietojenkäsittelyn. WITRON käyttää tuotannonohjaukseen itse kehittämäänsä ohjelmistosovellusta, johon THERMOMARK E SERIES -laitteet on integroitu. Tulostimien WLAN-yhteyden ansiosta tulostustyöt voidaan käynnistää ja niitä voidaan valvoa joustavasti. Kun tulostustyö lähetetään, sitä tukevat tiedot välitetään sen mukana ja tulevat näkyviin tulostimen näytölle. Näin työntekijöitä ohjataan intuitiivisesti koko merkintäprosessin ajan.

Työntekijä merkitsee johtimia ja kaapeleita työpaikalla THERMOMARK E.WIRE -laitteella

Tehokas johtimien ja kaapeleiden merkitseminen kytkentäkaappiasennuksessa

Tehokkuuden lisääminen THERMOMARK E SERIES -järjestelmällä

Lisääntyvän automaation aiheuttamat kasvavat vaatimukset tekevät THERMOMARK E SERIES -järjestelmän käytöstä keskeisen elementin tehokkaassa kytkentäkaappiasentamisessa. WITRON saavuttaa merkittäviä ajansäästöjä THERMOMARK E.WIRE -laitteella suoritettavan automaattisen merkitsemisen ansiosta. Lisäksi merkintäjärjestelmän hajautettu käyttö suoraan johdotuspaikalla mahdollistaa joustavan reagoinnin muutoksiin. Lisäksi tulostusjärjestelmä tuottaa merkintöjä, joiden laatu on tasaisen korkea, ja parantaa ergonomiaa työpaikalla. WITRONille THERMOMARK E SERIES -laitteiden käyttö on jälleen yksi askel kohti johdonmukaista automaatiota ja tuotannon tehostamista.