THERMOMARK E SERIES

Tulostus ja kiinnitys samassa työvaiheessa! Lämpösiirtotulostimesta ja applikaattoreista koostuva modulaarinen merkintäjärjestelmä mahdollistaa jopa 60 %:n ajansäästön.
THERMOMARK E SERIES -laitteet

Lisää tehokkuutta kytkentäkaappiasennukseen automaattisella merkinnällä

All Electric Society kuvaa maailmaa, jossa kaikilla ihmisillä on käytettävissään riittävästi ekologisesti kestävällä tavalla tuotettua energiaa. Jotta tämä visio toteutuu, tarvitaan paljon kytkentäkaappeja, jotka muuntavat, siirtävät ja analysoivat energian. THERMOMARK E SERIES -merkintäjärjestelmä yhdistää ja automatisoi ensimmäisen kerran useita merkinnän prosessivaiheita ja mahdollistaa näin huomattavan tehokkuuden lisääntymisen tässä aikaa vievässä prosessissa.

Edut

  • Erittäin tehokas: säästää aikaa noin 60 %, koska tulostus ja kiinnitys tapahtuvat samassa prosessinvaiheessa
  • Joustava reagointi modulaarisella järjestelmällä, johon kuuluu vakiomallinen lämpösiirtotulostin ja neljä applikaattoria eri merkintäratkaisuille
  • Kauttaaltaan digitaaliset työnkulut: ohjaus ja automaattinen tiedonkäsittely CAE-järjestelmistä
  • Automatisoitu prosessi helpottaa käsittelyä ja pitää laadun tasaisen korkeana

Tulostus ja kiinnitys yhdessä työvaiheessa

Kuinka paljon säästömahdollisuuksia THERMOMARK E SERIES tarjoaa projekteihisi? Laskettua tehokkuutta

Tehokas, tehokkaampi, THERMOMARK E SERIES: automaattinen tulostus- ja kiinnitysprosessi lyhentää teollisuuden merkintään kuluvaa aikaa noin 60 % työvaiheiden manuaaliseen suorittamiseen verrattuna. Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti omissa projekteissasi? Tehokkuuslaskurimme auttaa arvioimaan omat säästömahdollisuutesi. Voit syöttää tiedot muutamalla klikkauksella ja näet suorassa vertailussa, mikä vaikutus automaattisen merkinnän käytöllä on. Testaa nyt!

Modulaarisella järjestelmällä maksimaalinen tehokkuus

Interaktiivinen kuvakartta: Modulaarinen järjestelmä THERMOMARK E SERIES
Lämpösiirtotulostin THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Käytä laitteita vakiotulostimina kaikille rullamateriaaleille tai muodosta tehokas tulostus- ja kiinnitysjärjestelmä yhdistämällä tulostin johonkin THERMOMARK E SERIES -sarjan applikaattoreista.
Lisätietoa
Lämpösiirtotulostin THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.VARIO -applikaattori
THERMOMARK E.VARIO -applikaattori merkitsee kokonaiset riviliittimet käyttäen vain kahta jatkuvassa muodossa olevaa materiaalia korkeita ja matalia merkintäuria varten. Jatkuvassa muodossa olevalla materiaalilla voidaan toteuttaa kaikki leveydet 3,5 ja 1 000 mm:n välillä.
Lisätietoa
THERMOMARK E.VARIO -applikaattori
THERMOMARK E.SLEEVE -applikaattori
THERMOMARK E.SLEEVE -applikaattori työstää jatkuvassa muodossa olevaa kutistemuoviletkua, katkaisee sen yksilöllisesti halutun pituiseksi ja avaa sen niin, että se on helppo asettaa lieriömäisen kappaleen päälle.
Lisätietoa
THERMOMARK E.SLEEVE -applikaattori
THERMOMARK E.WIRE -applikaattori
THERMOMARK E.WIRE -applikaattorilla voidaan tehdä liikkuvia ja samanaikaisesti kiinni pysyviä kaapelimerkkejä. Jatkuva muoto kattaa läpimitat 1,8 ja 5,6 mm:n välillä vain yhdellä materiaalilla, joka on saatavana eri leveyksinä.
Lisätietoa
THERMOMARK E.WIRE -applikaattori
THERMOMARK E.WRAP -applikaattori
THERMOMARK E.WRAP -applikaattori kiinnittää rullaetiketit automaattisesti lieriömäisiin kappaleisiin. Suojalaminointi suojaa merkityn alueen ja tekee merkinnästä erittäin kestävän.
Lisätietoa
THERMOMARK E.WRAP -applikaattori
LATAA Esite
Automatisoitu merkintä

Esitteessä on kattavat tiedot automatisoidusta teollisuuden merkinnästä modulaarisilla THERMOMARK E SERIES -tulostusjärjestelmillä.

Lataa nyt
THERMOMARK E SERIES -tulostusjärjestelmät
Mies työskentelee clipx WIRE assist -järjestelmän ja THERMOMARK E SERIES -laitteiden kanssa

clipx WIRE assist ja THERMOMARK E SERIES

Kytkentäkaappiasennusten tehokas toteutus

Johtimien valmistelussa ja käsittelyssä on paljon mahdollisuuksia tehokkuuden lisäämiseen. Nämä aikaa vievät toimet vievät noin puolet kytkentäkaappiasentajan työajasta. Ergonominen asentajan apuohjelma clipx WIRE assist opastaa käyttäjän ohjelmiston tukemana puoliautomaattisen johtimien valmisteluprosessin läpi, ohjaa tärkeimpiä tulostuslaitteita ja tarjoaa tarvittavat tiedot CAE-tietojen perusteella. Yhdessä THERMOMARK E SERIES -laitteiden kanssa joustava työpiste lisää johtimien kalustuksen tehokkuutta merkittävästi tavanomaiseen työstöön verrattuna.

Kytkentäkaappien merkintään THERMOMARK E SERIES

Kytkentäkaappien merkintään THERMOMARK E SERIES

Merkintämateriaali, jolla on lisäarvoa

THERMOMARK E SERIES -järjestelmällä on lukuisia etuja – myös muita kuin laitteisiin liittyviä. Myös sopiva merkintämateriaali on sovitettu optimaalisesti korkealaatuisten yksittäisten johtimien merkintöjen ja liittimien merkintöjen vaatimuksiin. Kiinni pysyvät ja samanaikaisesti liikkuvat kaapelimerkit, kutistemuoviletku ja suojalaminoidut ympärille kierrettävät etiketit sekä jatkuvat liitinmerkit – laaja käyttöalue vain muutamalla versiolla sekä yksilöllinen määrämittaan katkaisu.

Applikaattorin vaihto MARKING system -järjestelmässä

Applikaattorin vaihto

Helppokäyttöinen

Kaikkien MARKING system -laitteiden käyttö on erittäin helppoa ja selkeää. Tuemme sinua järjestelmien käyttöönotossa, käytössä ja huollossa selittämällä lyhyissä, havainnollisissa videoissamme kaikki järjestelmien tärkeät toiminnot. YouTube-kanavallamme on soittolista, jonka kautta nämä tiedot ovat aina käytettävissäsi. Lisäksi voit toistaa kaikki videot suoraan THERMOMARK E SERIES -tulostusjärjestelmän näytön kautta.

Automatisoitu merkintä
Tutustu THERMOMARK E SERIES -laitteisiin

THERMOMARK E SERIES tuo tehokkuutta kytkentäkaappiasennukseen: lämpösiirtorullatulostimesta ja applikaattorista koostuva modulaarinen järjestelmä tulostaa merkinnät ja kiinnittää ne automaattisesti kaapeleihin ja johtimiin. THERMOMARK E.VARIO tulostaa lisäksi jatkuvassa muodossa olevat liitinmerkit ja katkaisee ne yksilöllisesti sopivaan rasteriin. Täältä löydät järjestelmän kaikkien laitteiden tekniset ja muut tiedot.

Tuotteet
Tehokas merkintä THERMOMARK E SERIES -järjestelmällä