Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Katkaisuautomaatti
CUTFOX 10 R-C - Replacement part
CUTFOX 10 R-C
-
Replacement part
1208403
Replacement rotary table for cable roller
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Cutting machine
Connection data
Conductor cross-section flexible
0 mm² ... 0 mm²
Cable/line
External cable diameter
≤ 8.00 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1208403
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BH321Z
Tuotekoodi
BH321Z
GTIN
4046356014496
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
642 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
315,4 g
Tullitariffinumero
84799070
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Hyväksynnät
EAC
Hyväksyntätunnus: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
16,285 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet