Accessories for automatic crimping device
Katkaisuautomaatti kaapeleiden viimeistelyyn
CUTFOX 10 -katkaisuautomaatti leikkaa jopa 16 mm²:n jäykät ja taipuisat johtimet ja kaapelit nopeasti ja tarkasti. Materiaalia vaihdettaessa laite mukautuu automaattisesti vastaavaan halkaisijaan. Pituus ja kappalemäärä voidaan syöttää käyttäjäystävällisen näytön kautta. Kompaktin rakenteensa ansiosta katkaisuautomaatti soveltuu sekä kiinteään että liikkuvaan käyttöön.
Edut
- Intuitiivinen käyttö näyttöruudun ja numeropainikkeiden avulla
- Plug & Play – helppo käyttöönotto
- Automaattinen halkaisijan säätö jousijärjestelmän avulla
- Vaivaton tietojen tuonti esimerkiksi Microsoft Excelistä
Katkaisuautomaatti CUTFOX 10
Katkaisuautomaatti CUTFOX 10 kaapeleille, säikeille ja kutistemuoviletkuille
Katkaisuautomaatti CUTFOX 10 leikkaa jäykät ja taipuisat johtimet sekä kaapelit enintään 16 mm² ja halkaisijaltaan enintään 9 mm mittaan automaattisesti ja millimetrin tarkkuudella. Suurilla numeropainikkeilla voit syöttää pituuden ja leikattavien osien määrän. Laitteen käyttö- ja ohjausrullat mukautuvat materiaalia tai poikkipintaa vaihdettaessa automaattisesti asetettuun halkaisijaan. Ohjelmistolla CUTSOFT voit siirtää laitteeseen pituustiedoilla varustetut elektroniset johdotuslistat sekä muita tietoja datataulukoista.
Toinen ominaisuus tekee käytöstä ja työstöprosessistasi entistäkin helpompaa ja prosessiturvallisempaa. Katkaisuautomaattia voi ohjata sähköisesti työntekijän avustusohjelmistolla clipx WIRE assist. Siten valmistustietoja voidaan käyttää johdonmukaisesti.
Lisätarvikkeet CUTFOX 10 -katkaisuautomaatille
Lisätarvikkeet CUTFOX 10 -katkaisuautomaatille
Kaapelin aukirullaimen CUTFOX 10 C-UN avulla kaapelikiepit ja kaapelikelat pysyvät hallinnassasi. Materiaalin kiertymistä ja johdinten purkautumista tahattomasti kelalta ei tämän oheisvarusteen ansiosta enää tapahdu.
Materiaalin voi näin syöttää CUTFOX 10 -katkaisuautomaattiin häiriöittä ja muuttumattomana pysyvällä kireydellä.