Sleeve receiver for 2.5 mm2 sleeves
Strip and crimp conductors in just one step with our stripping and crimping devices. With the mobile stripping and crimping devices, it takes just two seconds to assemble your conductors. The CF 3000-2,5 stripping and crimping device processes taped ferrules with insulating collars in accordance with DIN 46228-4.
LisätietojaSleeve receiver for 2.5 mm2 sleeves
Sleeve receiver for 1.5 mm2 sleeves
Sleeve receiver for 0.75 mm2 sleeves
Replacement knife for the automatic stripping and crimping device CF 3000-2,5
Replacement knife for the automatic stripping and crimping device CF 3000-2,5
Stripping and crimping device, 230 V version, for taped insulated ferrules 0.25 ... 2.5 mm2, sleeve length 8 mm, incl. conversion kits 0.5 ... 2.5 mm2
Replacement cable guide 0,75 mm2, for sleeve feed CF 3000 HZG 0,75
Replacement knife for the automatic stripping and crimping device CF 3000-2,5
Replacement cable guide 2.5 mm2, for sleeve feed CF 3000 HZG 2,5
Replacement cable guide 1.5 mm2, for sleeve feed CF 3000 HZG 1,5
Perinteiseen johtimen esikäsittelyyn kuuluu kaksi työvaihetta, kaksi työkalua, ja siihen kuluu paljon aikaa. Phoenix Contactin mobiili kuorinta- ja puristusautomaatti uudistaa tämän prosessin: vain yksi työkalu, vain yksi työvaihe, ja aikaa säästyy noin 75 %.
Mobiili kuorinta- ja puristusautomaatti on käsikäyttöinen automaattityökalu johtimien kuorintaan ja pääteholkkien puristukseen yhdessä työvaiheessa, johon kuluu alle kaksi sekuntia. Automaattiset valvontatoiminnot varmistavat aina laadukkaat puristustulokset.
Crimphandy-käsityökalu
Automaattinen kuorinta- ja puristustoiminto helpottaa laitteen käyttöä: käsittelemätön johdin ohjataan sisään, kuoritaan ja puristetaan automaattisesti – valmista.
Mobiili kuorinta- ja puristusautomaatti ilmoittaa toimintatilansa aina selkeästi värillisillä LED-valoilla. Ainoat käyttöelementit ovat laitteen päälle- ja poiskytkentä sekä laitteen palautus alkutilaan.
Kapasitiiviset anturit estävät virheelliset puristukset
Mobiili kuorinta- ja puristusautomaatti on varustettu kapasitiivisilla antureilla, jotka mittaavat sisään vietyjen johtimien poikkipintoja. Sopimaton johdin tunnistetaan automaattisesti ja virheellinen puristus estetään luotettavasti. LED-valo ilmaisee virheen.
Taatusti laadukkaat puristukset. Neliönmuotoista puristusta voidaan käyttää kaikissa kytkentäpisteissä ja liitinurissa. Vetolujuus ylittää standardien vaatimukset.
Langatonta käyttöä suurtehoakulla
Virtajohdot eivät saa rajoittaa työskentelyä kytkentäkaapissa tai sen luona. Mobiilissa kuorinta- ja puristusautomaatissa on tehokas, helposti vaihdettava litiumionipolymeeriakku, joka riittää jopa 2 000 puristukseen.
Siten tämä mobiili, käsikäyttöinen automaatti on käyttövalmis usean päivän ajan. Sen mukana toimitettava pikalatauslaite lataa akun täyteen tunnissa.
Pääteholkkien automaattinen syöttö
Mobiilissa kuorinta- ja puristusautomaatissa on integroitu säiliö nauhamuotoisille pääteholkeille. Automaattisen syötön ansiosta johtimia voidaan puristaa monta peräkkäin tauotta.
Eristejäämien keräyssäiliö
Mobiilissa kuorinta- ja puristusautomaatissa on helposti irrotettava keräyssäiliö eristejäämille. Se takaa siistin työympäristön. Näin laitetta voidaan käyttää kytkentäkaapissa.
Johtimien helppoon katkaisuun
CRIMPHANDY CUTTER leikkaa johtimen helposti ja oikeaan pituuteen. Kätevä leikkuri tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa.
Mobiili kuorinta- ja puristusautomaatti CF 3000
Valitse mobiiliin käyttöön kompakti kuorinta- ja puristusautomaatti CF 3000. Laite voi käsitellä irralliset johdinholkit nauhamuodossa - nopeasti ja turvallisesti.
Johdin kuoritaan ja siihen puristetaan pääteholkki vain yhdessä työvaiheessa.
Vain minuutissa säädät automaatin toiseen poikkileikkaukseen.
Kuorinta- ja puristusautomaatti CF 1000 suurille määrille
Käytä suuremmassa käyttötarpeessa tukevaa ja vankkaa kuorinta- ja puristusautomaattia CF 1000.
Johdin kuoritaan ja siihen puristetaan pääteholkki vain yhdessä työvaiheessa. Tällä automaatilla voidaan käsitellä jopa 1 200 johdinta tunnissa.