Puristusautomaatti
CF 500 -puristusautomaatin ominaisuuksiin kuuluvat suuri puristusvoima ja kompakti rakenne. Helpon ja nopean muottien vaihdon ansiosta se soveltuu monenlaisten liitäntätapojen käsittelyyn aina 50 mm²:iin asti. CF 500 -puristusautomaatti varmistaa joustavan työskentelyn. Kaapelikengät, lattapistokkeet tai pääteholkit voidaan puristaa tuossa tuokiossa.
Haussa tapahtui tekninen virhe Yritä uudelleen
Edut
- Intuitiivinen käyttö näyttöruudun ja numeropainikkeiden avulla
- Plug & Play – helppo käyttöönotto
- Paras mahdollinen joustavuus vaihdettavien muottien ansiosta
- Puristustoiminnon laukaisu helppoa jalkakytkimen ansiosta
Yleiskäyttöinen puristusautomaatti CF 500
Yleiskäyttöinen puristusautomaatti lukuisille kosketintyypeille
Pienennä kustannuksiasi automatiikan avulla. Kompaktin, kannettavan CF 500 -puristusautomaatin ansiosta työprosessisi sujuvat aiempaa joustavammin ja nopeammin. Erilaisten vaihdettavien puristusosien ansiosta automaatti on todellinen moniosaaja.
Puristusprosessi käynnistetään jalkakytkimellä. Näin molempia käsiä voidaan käyttää johtimen varustamiseen vastaavilla koskettimilla.
- Puristusleuat voidaan vaihtaa nopeasti
- Kantokahva mahdollistaa mobiilikäytön
- Lisäksi kaksiportainen käyttötila puristuskoskettimien helppoon ja turvalliseen käsittelyyn