Replacement crimp head for ZAP 100 and ZAP 100 T
Puristusautomaatti
CF 500 -puristusautomaatin ominaisuuksiin kuuluvat suuri puristusvoima ja kompakti rakenne. Helpon ja nopean muottien vaihdon ansiosta se soveltuu monenlaisten liitäntätapojen käsittelyyn aina 50 mm²:iin asti. CF 500 -puristusautomaatti varmistaa joustavan työskentelyn. Kaapelikengät, lattapistokkeet tai pääteholkit voidaan puristaa tuossa tuokiossa.
Die for CF 500 automatic crimping device, for TWIN ferrules (AI-TWIN...) 2 x 6 mm2, 2 x 10 mm2, and 2 x 16 mm2
Ferrule holder for CF 500 automatic crimping device, for spade connector (SCM...) 1.5 mm2 ... 6 mm2, width: 6.3 mm
Pneumatic crimping pliers, as table top version, for ferrules in accordance with DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 4 - 10 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for ferrules (A... and AI...) 35 mm2 and 50 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for tubular cable lugs 4 mm2 ... 10 mm2, 4 mm2: outer Ø 5 mm, inner Ø 3 mm, 6 mm2: outer Ø 6.5 mm, inner Ø 3.8 mm, 10 mm2: outer Ø 6 mm, inner Ø 4.5 mm
Pneumatic crimping pliers, for ferrules in accordance with DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 4 - 10 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED... turned contacts, 4 marked die stations
Replacement piston for the crimping pliers ZAP 25 and ZAP 100
Die for CF 500 automatic crimping device, CK 4.0-ED... turned contacts, 2 marked die stations
Edut
- Intuitiivinen käyttö näyttöruudun ja numeropainikkeiden avulla
- Plug & Play – helppo käyttöönotto
- Paras mahdollinen joustavuus vaihdettavien muottien ansiosta
- Puristustoiminnon laukaisu helppoa jalkakytkimen ansiosta
Yleiskäyttöinen puristusautomaatti CF 500
Yleiskäyttöinen puristusautomaatti lukuisille kosketintyypeille
Pienennä kustannuksiasi automatiikan avulla. Kompaktin, kannettavan CF 500 -puristusautomaatin ansiosta työprosessisi sujuvat aiempaa joustavammin ja nopeammin. Erilaisten vaihdettavien puristusosien ansiosta automaatti on todellinen moniosaaja.
Puristusprosessi käynnistetään jalkakytkimellä. Näin molempia käsiä voidaan käyttää johtimen varustamiseen vastaavilla koskettimilla.
- Puristusleuat voidaan vaihtaa nopeasti
- Kantokahva mahdollistaa mobiilikäytön
- Lisäksi kaksiportainen käyttötila puristuskoskettimien helppoon ja turvalliseen käsittelyyn