Die for CF 500 automatic crimping device, for 0.1 mm2 ... 4 mm2 tubular cable lugs
Puristusautomaatti
CF 500 -puristusautomaatin ominaisuuksiin kuuluvat suuri puristusvoima ja kompakti rakenne. Helpon ja nopean muottien vaihdon ansiosta se soveltuu monenlaisten liitäntätapojen käsittelyyn aina 50 mm²:iin asti. CF 500 -puristusautomaatti varmistaa joustavan työskentelyn. Kaapelikengät, lattapistokkeet tai pääteholkit voidaan puristaa tuossa tuokiossa.
Die for CF 500 automatic crimping device, for TWIN ferrules (AI-TWIN...) 2 x 4 mm2, 2 x 6 mm2, and 2 x 10 mm2
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for insulated cable lugs: 0.14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1.5, RCI 6, RCI 6-1), for turned contacts: 0.14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), for solar contacts: 0.25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)
Die for CF 500 automatic crimping device, for slip-on sleeves and spade connectors (C-SCF... and C-SCM...) 0.5 mm2 ... 6 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for tubular cable lugs 4 mm2 ... 10 mm2, 4 mm2: outer Ø 5 mm, inner Ø 3 mm, 6 mm2: outer Ø 6.5 mm, inner Ø 3.5 mm, 10 mm2: outer Ø 7 mm, inner Ø 4.5 mm
Die for CF 500 automatic crimping device, for cable lugs (C-RC... and C-FC...) 0.5 mm2 ... 10 mm2
Ferrule holder for CF 500 automatic crimping device, for slip-on sleeves (SCF 6,3...), 0.5 mm2-6 mm2, width: 6.3 mm
Die for CF 500 automatic crimping device, for insulated cable lugs (C-RCI... and C-FCI...) 0.14 mm2 ... 1.5 mm2
Ferrule holder for CF 500 automatic crimping device, for spade connector (SCM...) 0.5 mm2 - 2.5 mm2, width: 6.3 mm
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for FBS... plug-in bridges
Edut
- Intuitiivinen käyttö näyttöruudun ja numeropainikkeiden avulla
- Plug & Play – helppo käyttöönotto
- Paras mahdollinen joustavuus vaihdettavien muottien ansiosta
- Puristustoiminnon laukaisu helppoa jalkakytkimen ansiosta
Yleiskäyttöinen puristusautomaatti CF 500
Yleiskäyttöinen puristusautomaatti lukuisille kosketintyypeille
Pienennä kustannuksiasi automatiikan avulla. Kompaktin, kannettavan CF 500 -puristusautomaatin ansiosta työprosessisi sujuvat aiempaa joustavammin ja nopeammin. Erilaisten vaihdettavien puristusosien ansiosta automaatti on todellinen moniosaaja.
Puristusprosessi käynnistetään jalkakytkimellä. Näin molempia käsiä voidaan käyttää johtimen varustamiseen vastaavilla koskettimilla.
- Puristusleuat voidaan vaihtaa nopeasti
- Kantokahva mahdollistaa mobiilikäytön
- Lisäksi kaksiportainen käyttötila puristuskoskettimien helppoon ja turvalliseen käsittelyyn