Die for CF 500 automatic crimping device, for tubular cable lugs 4 mm2 ... 10 mm2, 4 mm2: outer Ø 5 mm, inner Ø 3 mm, 6 mm2: outer Ø 6 mm, inner Ø 4 mm, 10 mm2: outer Ø 8 mm, inner Ø 5 mm
Puristusautomaatti
CF 500 -puristusautomaatin ominaisuuksiin kuuluvat suuri puristusvoima ja kompakti rakenne. Helpon ja nopean muottien vaihdon ansiosta se soveltuu monenlaisten liitäntätapojen käsittelyyn aina 50 mm²:iin asti. CF 500 -puristusautomaatti varmistaa joustavan työskentelyn. Kaapelikengät, lattapistokkeet tai pääteholkit voidaan puristaa tuossa tuokiossa.
Replacement hose
Replacement die for ZAP 100 and ZAP 100 T crimping pliers, with spring, pivot pin, finger guard, and hexagonal nut.
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for ferrules: 10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25, AI 50), TWIN ferrules: 6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16), uninsulated cable lugs: 16 mm2 (RC 16), turned contacts: 6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for tubular cable lugs: 0.1 mm2 ...4 mm2 (RCT 4)
Pneumatic crimping pliers, as table top version, for ferrules in accordance with DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 0.25 - 2.5 mm2
Ferrule holder for CF 500 automatic crimping device, for slip-on sleeves (SCF 4,8...), 0.5 mm2-2.5 mm2, width: 4.8 mm
Pneumatic crimping pliers, for ferrules according to DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 0.25 - 4 mm2, trapezoid crimping, lateral entry
CF 500 die, for plug-in bridges (FBS... 4,5,6 and 8) for easy retrieval of individual jumper bars
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for slip-on sleeves and spade connectors: 0.1 mm2 ... 6 mm2 (SC 1,5, SC 6)
Edut
- Intuitiivinen käyttö näyttöruudun ja numeropainikkeiden avulla
- Plug & Play – helppo käyttöönotto
- Paras mahdollinen joustavuus vaihdettavien muottien ansiosta
- Puristustoiminnon laukaisu helppoa jalkakytkimen ansiosta
Yleiskäyttöinen puristusautomaatti CF 500
Yleiskäyttöinen puristusautomaatti lukuisille kosketintyypeille
Pienennä kustannuksiasi automatiikan avulla. Kompaktin, kannettavan CF 500 -puristusautomaatin ansiosta työprosessisi sujuvat aiempaa joustavammin ja nopeammin. Erilaisten vaihdettavien puristusosien ansiosta automaatti on todellinen moniosaaja.
Puristusprosessi käynnistetään jalkakytkimellä. Näin molempia käsiä voidaan käyttää johtimen varustamiseen vastaavilla koskettimilla.
- Puristusleuat voidaan vaihtaa nopeasti
- Kantokahva mahdollistaa mobiilikäytön
- Lisäksi kaksiportainen käyttötila puristuskoskettimien helppoon ja turvalliseen käsittelyyn