Die for CF 500 automatic crimping device, for solar contacts, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2
Puristusautomaatti
CF 500 -puristusautomaatin ominaisuuksiin kuuluvat suuri puristusvoima ja kompakti rakenne. Helpon ja nopean muottien vaihdon ansiosta se soveltuu monenlaisten liitäntätapojen käsittelyyn aina 50 mm²:iin asti. CF 500 -puristusautomaatti varmistaa joustavan työskentelyn. Kaapelikengät, lattapistokkeet tai pääteholkit voidaan puristaa tuossa tuokiossa.
Replacement crimp head for ZAP 25 and ZAP 25 T
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for cable lugs: 0.5 mm2 ... 10 mm2 (RC 10), for tubular cable lugs: 4 mm2 ... 10 mm2 (RCT 10-1, RCT 10-2, RCT 10-3)
Replacement die for ZAP 25 and ZAP 25 T crimping pliers, with spring, pivot pin, finger guard, and hexagonal nut.
Pneumatic crimping pliers, for ferrules in accordance with DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 0.25 - 2.5 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for turned contacts with 4 mm pin diameter (CK 4.0) 6 mm2 ... 10 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for turned contacts with 2.5 mm and 4.0 mm pin diameter (CK 2,5 ... CK 4,0) 0.14 mm2 ... 4 mm2
Edut
- Intuitiivinen käyttö näyttöruudun ja numeropainikkeiden avulla
- Plug & Play – helppo käyttöönotto
- Paras mahdollinen joustavuus vaihdettavien muottien ansiosta
- Puristustoiminnon laukaisu helppoa jalkakytkimen ansiosta
Yleiskäyttöinen puristusautomaatti CF 500
Yleiskäyttöinen puristusautomaatti lukuisille kosketintyypeille
Pienennä kustannuksiasi automatiikan avulla. Kompaktin, kannettavan CF 500 -puristusautomaatin ansiosta työprosessisi sujuvat aiempaa joustavammin ja nopeammin. Erilaisten vaihdettavien puristusosien ansiosta automaatti on todellinen moniosaaja.
Puristusprosessi käynnistetään jalkakytkimellä. Näin molempia käsiä voidaan käyttää johtimen varustamiseen vastaavilla koskettimilla.
- Puristusleuat voidaan vaihtaa nopeasti
- Kantokahva mahdollistaa mobiilikäytön
- Lisäksi kaksiportainen käyttötila puristuskoskettimien helppoon ja turvalliseen käsittelyyn