CF 500/DIE TC 10
-
Crimp insert
1212260
Die for CF 500 automatic crimping device, for turned contacts with 4 mm pin diameter (CK 4.0) 6 mm2 ... 10 mm2
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Marked die stations for precise processing of corresponding cross sections