Automatic stripping device with 5″ touch display, electrical parameter adjustment, favorite selection using barcode scanner, for conductors and cables up to 10 mm2/8 AWG diameter, supply line with pin connector pattern type E, F
Kuorinta-automaatit – kompakti rakenne ja helppo käyttö
Pienikokoisilla kuorinta-automaateilla käsittelet erityyppisiä johtimia helposti ja muutamassa sekunnissa. Kuorinta-automaateilla voidaan kuoria automaattisesti enintään 10 mm²:n johtimia, ja eriste on mahdollista kuoria myös osittain. Parametrit asetetaan intuitiivisesti kosketusnäytön tai kiertonuppien avulla. Johtimet voidaan viedä sisään nopeasti ja tarkasti sekä edestä että yläpuolelta.
Automatic stripping device with integrated graphic display, for conductors and cables up to 6 mm in diameter, 230 V version
Replacement blade, for automatic stripping device
Start button trigger, for automatic stripping device
Replacement jaws, for automatic stripping device
Microfuse, nominal current: 2 A, tripping characteristics: slow-blow (T), length: 20 mm, diameter: 5 mm
Receptacle tray, for automatic stripping device
Flat blade for automatic stripping device, processing of flat-ribbon cables up to 7.6 mm wide
Start button trigger, for automatic stripping device
Replacement jaws, for automatic stripping device
Edut
- Lyhyet jaksoajat säästävät aikaa
- Kosketusnäyttö tai kääntönupit tekevät kuorintaparametrien asetuksesta helppoa
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet poikkipinnaltaan suuren V-terän ansiosta eri johtotyypeille
- Toistettavat kuorintaprosessit varmistavat tasaisen korkean laadun
Kuorinta-automaatti E.FOX S 10
Kuorinta-automaatti E.FOX S 10 Tehokas ja älykäs
Sähkökäyttöisellä E.FOX S 10 -kuorinta-automaatilla voit käsitellä nopeasti ja tehokkaasti johtimia, joiden poikkipinta on 0,08–10 mm²:
- Vakio- ja erikoiseristeiden, kuten kumi-, teflon- ja lämpösuojattujen eristeiden tarkka ja siisti käsittely
- Helppo käyttää kosketusnäytön ja intuitiivisen visualisoinnin avulla
- Sähkökäytöt parametrien nopeaa säätöä varten
- Jopa 100 suosikin tallennus
- Valinnainen viivakoodinlukijan integrointi suosikkien suoraa valintaa varten
- Johdonmukainen tietojen hyödyntäminen clipx WIRE assist -asennusapuohjelmiston kautta tapahtuvan ohjauksen avulla
Kuorinta-automaatti WF 1000
Kuorinta-automaatti WF 1000
Kuori enintään 6 mm²:n johtimet ja läpimitaltaan 6 mm:n johdot kompaktilla WF 1000 -kuorinta-automaatilla:
- Vakio- ja erikoiseristeiden, kuten kumi-, teflon- ja lämpösuojattujen eristeiden tarkka ja siisti käsittely
- Suoja eristeen osakuorinnan aiheuttamaa pleissausta vastaan
- Puristusvoiman automaattinen säätö tarvittavan vetovoiman mukaan
- Helppo käyttää vain kolmella kääntönupilla
- Ajankohtaisten arvojen selkeä näyttö
- Johdin voidaan asettaa paikalleen edestä ja ylhäältä päin