Tehokas ja älykäs

E.FOX S 10 -kuorinta-automaatilla johtimien kuorinta käy nopeasti ja helposti.
E.FOX S 10 -kuorinta-automaatti tuotannossa

Optimoi johtimien valmistelu E.FOX S 10 -automaatin avulla

Kuorinta on laadun kannalta kriittinen prosessivaihe johtimien käsittelyssä. Loppujen lopuksi sähköliitännän laatu riippuu kuorintaprosessista. Kuorinta-automaatti säästää paljon aikaa, koska siinä voidaan käsitellä tarkasti ja nopeasti suuri määrä johtimia ja kaapeleita lyhyessä ajassa. Se mahdollistaa myös toistettavat, tasalaatuiset tulokset ja turvallisen työstön. Kuorinta-automaatin avulla voit myös hyötyä älykkäistä toiminnoista ja intuitiivisesta käytöstä, jotka lisäävät johtimien valmistelun ja kaapelikokoonpanon tehokkuutta silloinkin, kun tilaukset ovat hyvin erilaisia.

Mies kuorii johtimien eristyksiä E.FOX S 10 -kuorinta-automaatilla

Älykäs kuorinta-automaatti Tehokas kuorinta

Sähkökäyttöisellä E.FOX S 10 -kuorinta-automaatilla voit käsitellä helposti ja tehokkaasti poikkipinnoiltaan ja eristeiltään erilaisia johtimia. Kompakti kuorinta-automaatti voidaan liittää apujärjestelmiin, ja sitä voidaan ohjata niiden kautta. Sitä käytetään intuitiivisesti kosketusnäytön avulla. Asetetut suosikit voidaan yhdistää viivakoodiin ja hakea esiin käsiskannerilla.

Edut

  • Korkea hyötysuhde tietojen kokonaisvaltaisen hyödyntämisen ja älykkään apuohjelman ansiosta
  • Lyhyet jaksoajat ja sähköinen parametrien säätö säästävät aikaa
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet poikkipinnaltaan suuren V-terän ansiosta monille eri johdintyypeille
  • Helppo käyttää intuitiivisen visualisoinnin ansiosta
E.FOX S 10 -kuorinta-automaatti, jota ohjataan apuohjelmiston avulla

Korkea hyötysuhde

Tuotantotietoja voidaan hyödyntää johdonmukaisesti clipx WIRE assist -apuohjelmiston kautta tapahtuvan ohjauksen avulla. Tämä mahdollistaa kätevän ja prosessiturvallisen johtimien valmistuksen. Suosikkien valitseminen viivakoodinlukijan avulla mahdollistaa myös nopean pääsyn haluttuihin kuorintaparametreihin ilman aikaa vieviä asetuksia.

Johdin työnnetään E.FOX S 10 -kuorinta-automaattiin

Säästää aikaa

Lyhyt 0,3 s:n jaksoaika ja parametrien säätö sähkökäytöllä takaavat nopeat ja toistettavat kuorintaprosessit. Johtimen syöttöalueelle pääsee sekä edestä että ylhäältä, ja se on myös valaistu. Johtimet voidaan siten asettaa automaattiin erityisen nopeasti ja tarkasti.

Erilaisten johtimien poikkipintojen ja -tyyppien käsittely E.FOX S 10 -kuorinta-automaatilla

Monipuoliset käyttömahdollisuudet

Erikois-V-terät, jotka kattavat koko poikkipinta-alueen 0,08–10 mm² / 28-8 AWG, tarjoavat laajan valikoiman käyttömahdollisuuksia. Yksilölliset tarpeet voidaan toteuttaa ylimääräisillä lattaterillä ja asiakaskohtaisilla muototerillä. Kompakti kuorinta-automaatti mahdollistaa joustavuuden työpisteiden muuttuessa.

E.FOX S 10 -kuorinta-automaatin käyttö kosketusnäytön avulla

Helppokäyttöinen

Kallistettu 5 tuuman kosketusnäyttö helpottaa laitteen lukemista ja käyttöä istuen tai seisten. Symbolit ja kuorintaparametrien visualisointi tekevät käytöstä intuitiivista. Tämä tarkoittaa, että E.FOX S 10 säästää aikaa heti ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien.

Kuorinta-automaatti E.FOX S 10 Poikkipinnoiltaanan ja eristykseltään erilaisten johtimien tehokkaaseen käsittelyyn

Johtimen kuorinta E.FOX S 10 -kuorinta-automaatilla
Automaattinen kuorinta 0,3 sekunnissa
E.FOX S 10 -kuorinta-automaatti, jossa on suosikkimuisti- ja viivakooditoiminto
Suosikkien tallentaminen valinnaisella viivakoodilinkityksellä
Viivakoodi suosikkien valintaa varten E.FOX S 10 -kuorinta-automaatissa
Nykyinen USB-C-liitäntä viivakoodinlukijalle suosikkien nopeaa valintaa varten
Henkilö kuljettaa E.FOX S 10 -kuorinta-automaattia
Sisäänrakennettu oteura kätevää kuljetusta varten
E.FOX S 10 -kuorinta-automaatin terän vaihtaminen
Nopea ja helppo terän vaihto
E.FOX S 10 -kuorinta-automaatti, jossa on sisäänrakennettu säiliö eristysjätteille
Sisäänrakennettu roskasäiliö, jossa on push-to-open-mekanismi
Tehokas ja älykäs
Tutustu E.FOX S 10 -kuorinta-automaattiin

Kuori johtimet nopeasti ja helposti: esitteestämme saat kaikki tarvitsemasi tiedot E.FOX S 10 -kuorinta-automaatista yhdellä silmäyksellä.

Esite
Kuorinta-automaatti E.FOX S 10
Automaattinen kuorinta E.FOX S 10 -kuorinta-automaatilla

Käyttöohjevideot YouTubessa

Tutustu E.FOX S 10 -kuorinta-automaatin käyttöohjevideoihin, joissa esitetään kuorinta-automaatin käsittely käytännössä ja sen toimintojen suorittaminen.
Käytä näitä käyttöohjevideoita nopeana apuna käytön aloituksessa ja tutustu tarkemmin kuorinta-automaatin toimintaan ja erilaisiin käyttömahdollisuuksiin.