Receptacle tray, for automatic stripping device
Kuorinta-automaatit – kompakti rakenne ja helppo käyttö
Pienikokoisilla kuorinta-automaateilla käsittelet erityyppisiä johtimia helposti ja muutamassa sekunnissa. Kuorinta-automaateilla voidaan kuoria automaattisesti enintään 10 mm²:n johtimia, ja eriste on mahdollista kuoria myös osittain. Parametrit asetetaan intuitiivisesti kosketusnäytön tai kiertonuppien avulla. Johtimet voidaan viedä sisään nopeasti ja tarkasti sekä edestä että yläpuolelta.
E.FOX S 10/BIN
- Accessories for tools/automatic devices
E.FOX S 10/BIN
- Accessories for tools/automatic devices
1457325
E.FOX S 10/SB
- Spare knife
E.FOX S 10/SB
- Spare knife
1457330
Replacement blade, for automatic stripping device
Edut
- Lyhyet jaksoajat säästävät aikaa
- Kosketusnäyttö tai kääntönupit tekevät kuorintaparametrien asetuksesta helppoa
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet poikkipinnaltaan suuren V-terän ansiosta eri johtotyypeille
- Toistettavat kuorintaprosessit varmistavat tasaisen korkean laadun
Kuorinta-automaatti E.FOX S 10
Kuorinta-automaatti E.FOX S 10 Tehokas ja älykäs
Sähkökäyttöisellä E.FOX S 10 -kuorinta-automaatilla voit käsitellä nopeasti ja tehokkaasti johtimia, joiden poikkipinta on 0,08–10 mm²:
- Vakio- ja erikoiseristeiden, kuten kumi-, teflon- ja lämpösuojattujen eristeiden tarkka ja siisti käsittely
- Helppo käyttää kosketusnäytön ja intuitiivisen visualisoinnin avulla
- Sähkökäytöt parametrien nopeaa säätöä varten
- Jopa 100 suosikin tallennus
- Valinnainen viivakoodinlukijan integrointi suosikkien suoraa valintaa varten
- Johdonmukainen tietojen hyödyntäminen clipx WIRE assist -asennusapuohjelmiston kautta tapahtuvan ohjauksen avulla
Kuorinta-automaatti WF 1000
Kuorinta-automaatti WF 1000
Kuori enintään 6 mm²:n johtimet ja läpimitaltaan 6 mm:n johdot kompaktilla WF 1000 -kuorinta-automaatilla:
- Vakio- ja erikoiseristeiden, kuten kumi-, teflon- ja lämpösuojattujen eristeiden tarkka ja siisti käsittely
- Suoja eristeen osakuorinnan aiheuttamaa pleissausta vastaan
- Puristusvoiman automaattinen säätö tarvittavan vetovoiman mukaan
- Helppo käyttää vain kolmella kääntönupilla
- Ajankohtaisten arvojen selkeä näyttö
- Johdin voidaan asettaa paikalleen edestä ja ylhäältä päin