Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
UPS-teholähteen lisätarvikkeet ja vara-akut
QUINT-HP-COM/USB-SER - Interface card
QUINT-HP-COM/USB-SER
-
Interface card
1252055
USB/RS-232/RS-485 interface card for QUINT-HP-AC UPS
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Interface card
Input data
Input voltage range
18 V ... 32 V
Nominal power consumption
≤ 1.5 W
Interfaces
Interface
USB
Number of interfaces
1
Connection method
MINI-USB Type B
Position
5.x
Locking
Screw
Interface
RS-232
Number of interfaces
1
Position
5.x
Locking
Screw
Interface
RS-485
Number of interfaces
1
Position
5.x
Locking
Locking clip
Dimensions
Width
29 mm
Height
91 mm
Depth
71 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-25 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Max. permissible relative humidity (operation)
≤ 95 %
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1252055
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
CMU2Z9
Tuotekoodi
CMU2Z9
GTIN
4063151359638
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
72,2 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
72,2 g
Tullitariffinumero
85176200
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27040692
ECLASS-15.0
27040692
ETIM
ETIM 10.0
EC002850
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32121700
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
1,803 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Lisätarvikkeet
MINI-SCREW-USB-DATACABLE
-
Data cable
2908217
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet