For continuous monitoring and intelligent management, there is constant communication with the QUINT UPS. Thanks to automatic detection of the battery module and tool-free switching during operation, quick installation is possible. The battery modules for QUINT UPS with IQ Technology are fully charged before being sent to our warehouse.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
-
Battery module
1274118
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Tuotetiedot
EAC
Hyväksyntätunnus: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
Hyväksyntätunnus: FILE E 123528LR
Hyväksyntätunnus: LR22136091TABV
Hyväksyntätunnus: 41516/B0 BVDNV
Hyväksyntätunnus: TAA0000265IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DK-134807-A1-ULIECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DK-134807-A1-ULEAC
Hyväksyntätunnus: RU*DE*01.B.78948/21ABS
Hyväksyntätunnus: 22-2244289-PDABV
Hyväksyntätunnus: 41516/B0 BVLR
Hyväksyntätunnus: LR22136091TAcULus Listed
Hyväksyntätunnus: FILE E 123528DNV
Hyväksyntätunnus: TAA0000265cULus Listed
Hyväksyntätunnus: FILE E 199827cULus Listed
Hyväksyntätunnus: FILE E 199827Yhteensopivat tuotteet
Edut
Maximum buffer times
Lead AGM (Absorbent Glass Mat) technology