Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
UPS-teholähteen lisätarvikkeet ja vara-akut
QUINT-ADAPTER/4 - Mounting adapter
QUINT-ADAPTER/4
-
Mounting adapter
2866857
Mounting adapter for QUINT-BAT/24DC... on 35mm rail
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Assembly adapter
Product family
Mounting adapter
Dimensions
Width
52 mm
Height
130 mm
Depth
9.6 mm
Material specifications
Housing material
Die-cast zinc
Mounting
Mounting type
DIN rail mounting
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2866857
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
CMPQZ9
Tuotekoodi
CMPQZ9
GTIN
4017918977771
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
154 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
153 g
Tullitariffinumero
79070000
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Ei sovellettavissa
(ei sähkölaite eikä elektroninen laite)
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,638 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet