DC-UPS DIN-kiskossa

DC-UPS ja integroidulla kapasiteetilla varustettu DC-UPS

DC-UPS-teholähde varmistaa keskeytymättömällä tehonsyötöllä järjestelmäsi parhaan käytettävyyden. DC-UPS toimittaa edelleen tehoa sovellukseesi luotettavasti silloinkin, kun syöttöverkko ei ole käytössä. Se ehkäisee järjestelmän häiriöitä ja seisokkeja. Tärkeät prosessit voivat jatkua. Valitse UPS-ratkaisu, jossa on sopiva akkumoduuli tai integroitu kapasiteetti.

Go to Product Detail Page for item 2320571
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Capacity module
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Capacity module
2320571

QUINT capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A / 8 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter. The “POWER MANAGEMENT SUITE” software (Item No. 1252232) available in the download area can be used for configuration.

Uudet tuotteet

TRIO DC UPS, jossa on liitäntä ja ilman liitäntää DIN-kiskossa

Korkea käytettävyys sähkökatkosten aikana

Integroidulla teholähteellä varustettu UPS

Maksimoi järjestelmän käytettävyys sähkökatkoksen sattuessa TRIO UPS -teholähteen avulla. Se yhdistää samaan kompaktiin koteloon merkinanto- ja diagnostiikkatoiminnot, yhteyden IPC- ja PLC-laitteisiin sekä kylmäkäynnistystoiminnon. Dynaamisen boostin ansiosta se on erityisen luotettava.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Akun tila (SOH) voidaan lukea LEDin avulla
  • Akun käynnistys etupuolella olevalla painikkeella
  • Älykäs lataustoiminta ulkoisen lämpötila-anturin ansiosta
  • Valinnainen tiedonsiirto RS-485:n tai USB-C:n kautta
  • Dynaaminen boost: 150 %:n ylikuormituskapasiteetti teholähteestä
  • Dynaaminen akku-boost: jopa 400 % akusta

Edut

  • Suora diagnostiikka moniväristen LED-valojen ja hälytyskoskettimen ansiosta selkeää tilanäyttöä varten
  • Helppo käsitellä, koska johdotus push-in-liitäntätekniikalla ei vaadi työkaluja
  • Vankka ja luotettava dynaamisen boostin ja älykkään akun lataustoiminnan ansiosta
  • Tilaa säästävä, koska UPS ja teholähde on yhdistetty samaan kompaktiin koteloon
  • Valinnainen älykäs parametrointi ja seuranta rajapintaliitännän kautta

IQ-tekniikalla varustettu älykäs DC-UPS

IQ-tekniikalla varustettu älykäs DC-UPS

IQ-tekniikalla varustettu DC-UPS

Älykäs QUINT DC-UPS varmistaa IQ-tekniikalla varustetun akunhallintajärjestelmän ja erittäin tehokkaan akkulaturin avulla erinomaisen käyttövarmuuden.
UPS on helppo integroida vakiintuneisiin teollisuusverkkoihin käyttämällä sisäänrakennettua Ethernet-liitäntää.
Ethernet-liitäntä on yhteensopiva seuraavien kanssa:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Saat yksilöllisen, keskeytymättömän ratkaisun yhdistämällä UPS-moduulejamme teholähteisiimme ja akkumoduuleihimme.

Integroidulla teholähteellä varustettu DC-UPS

Integroidulla teholähteellä varustettu DC-UPS

Integroidulla teholähteellä varustettu DC-UPS

Maksimoi järjestelmäsi käytettävyys sähkökatkosten sattuessa TRIO DC UPS -teholähteen avulla.

TRIO DC UPS yhdistää keskeytymättömän tehonsyötön ja integroidun teholähteen, mikä säästää tilaa kytkentäkaapissa.
Vankka ratkaisu tarjoaa kattavat toiminnot, kuten signaloinnin, diagnostiikan, yhteyden IPC- ja PLC-ohjuksiin sekä kylmäkäynnistystoiminnon kompaktissa kotelossa.
Työkaluttoman johdotuksen ja push-in-tekniikan ansiosta käsittely ja käyttöönotto ovat erittäin helppoja.
TRIO DC UPS takaa erityisen korkean luotettavuuden dynaamisen boostin ja älykkään akun lataustoiminnan ansiosta.
Valitse oikea TRIO-akkumoduuli tarvittavan toiminta-ajan mukaan ja kokoa räätälöity kokonaisjärjestelmä vaivattomasti.

Integroidulla akulla varustettu DC-UPS

Integroidulla akulla varustettu DC-UPS

Integroidulla akulla varustettu DC-UPS

Kompakti, integroidulla akulla varustettu DC-UPS on erityisen tilaa säästävä. Siksi se on helppo yhdistää jälkikäteen jo olemassa oleviin järjestelmiin. Lisäksi DC-UPS-teholähde on erittäin helppokäyttöinen, sillä sen akku voidaan vaihtaa ilman työkaluja laitteen ollessa käynnissä sekä integroidun tietoliikenneliitännän ansiosta.

Integroidulla energiavarastolla varustettu DC-UPS jopa useiden minuuttien jaksoittaisiin katkoksiin

Integroidulla energiavarastolla varustettu DC-UPS jopa useiden minuuttien jaksoittaisiin katkoksiin.

Integroidulla energiavarastolla varustettu DC-UPS

Integroidulla energiavarastolla varustettu DC-UPS kattaa jopa useiden minuuttien jaksoittaiset katkokset. Integroidun liitäntänsä ansiosta se on helppo integroida teollisuuden verkkoihin. Kapasiteettimoduuli yhdistää elektronisen kytkentäyksikön ja energiavaraston samaan koteloon ja säästää siten erittäin paljon tilaa. Energiavarastoina käytetään huoltovapaita kaksikerroksisia kondensaattoreita.

Sovelluksesta riippuen saatavana on 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ tai 16 kJ moduuleja tiedonsiirtoliitännällä varustettuna tai ilman.

TEKNINEN TUKI
DC-UPS-teholähteen konfigurointi

Opetusvideoistamme saat opastuksen vaihe vaiheelta DC-UPS-teholähteen laitteiston ja ohjelmiston konfigurointiin.

Opetusvideot
Mies katselee PC:ltä opetusvideoita DC-UPS-teholähteen konfiguroinnista