IQ-tekniikka IQ-tekniikka tekee teholähderatkaisustasi älykkään. IQ-tekniikalla varustettu älykäs UPS valvoo akkua ja optimoi sen toiminnan, vähentää huoltotöitä ja parantaa järjestelmän käytettävyyttä. Integroitujen PROFINET-, EtherNet/IP™-, EtherCAT®- tai USB-liitäntöjen ansiosta UPS voidaan liittää vaivattomasti olemassa oleviin teollisuuden verkkoihin.

Älykkäitä QUINT DC UPS -teholähteitä offshore-tuulipuiston edessä

Älykkyyttä parhaimpaan järjestelmäkäytettävyyteen

Keskeytymättömät teholähteet (UPS) huolehtivat virransyötöstä myös sähkökatkon yhteydessä. Phoenix Contactin IQ-tekniikka on askeleen edellä: se ilmoittaa akun varaustilan ja jäljellä olevan käyttöajan, maksimoi sen käyttöiän ja varoittaa ajoissa katkoksista. Kaikki tärkeät tiedot ovat siirrettävissä eteenpäin PC:ihin ja ohjauksiin.

IQ-tekniikka: älykkyyttä maksimaaliseen järjestelmäkäytettävyyteen

QUINT DC UPS – älykästä tiedonsiirtoa
QUINT DC UPS – älykästä tiedonsiirtoa YouTube
Älykäs akunhallinta IQ-tekniikalla

Älykäs akunhallinta IQ-tekniikalla

Älykäs akunhallinta

Älykäs, IQ-tekniikalla varustettu akunhallinta tunnistaa liitetyn energiavaraajatyypin, kerää kaikki olennaiset tiedot ja ilmoittaa niistä.

SOC – State of Charge
Akun tämänhetkinen varaus ja jäljellä oleva käyttöaika määritetään ja ilmoitetaan.

SOH – State of Health
Akun käyttöikäennuste näytetään ja sen vikaantumisesta varoitetaan ajoissa.

Monitori energiavaraajan valvontaan

Akun älykäs valvonta

Akun älykäs valvonta

Intelligent Battery Control
Liitetyn akkutyypin automaattinen tunnistus ja optimaalisesti mukautetut latausominaisuudet käyttöiän maksimointiin.

Intelligent Charging
Mukautettu latausvirta varmistaa mahdollisimman nopean jälkilatauksen ja energiavaraajan käytettävyyden.

QUINT DC UPS erilaisilla liitännöillä

Liitännät teollisuuden verkkoihin integrointia varten

Integrointi teollisuuden verkkoihin

QUINT DC UPS on helppo liittää erilaisten liitäntöjen kautta
seuraaviin olemassa oleviin teollisuuden verkkoihin:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

2-porttikytkin
QUINT DC UPS:issa on 2-porttikytkin. Näin laite voidaan liittää joustavasti olemassa oleviin teollisuuden verkkoihin.