QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A, charging current: 3 A
DC-UPS ja integroidulla kapasiteetilla varustettu DC-UPS
DC-UPS-teholähde varmistaa keskeytymättömällä tehonsyötöllä järjestelmäsi parhaan käytettävyyden. DC-UPS toimittaa edelleen tehoa sovellukseesi luotettavasti silloinkin, kun syöttöverkko ei ole käytössä. Se ehkäisee järjestelmän häiriöitä ja seisokkeja. Tärkeät prosessit voivat jatkua. Valitse UPS-ratkaisu, jossa on sopiva akkumoduuli tai integroitu kapasiteetti.
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 5 A, charging current: 1.5 A
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 40 A, charging current: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A, charging current: 3 A
Battery charger QUINT CHARGER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 10 A
QUINT UPS, IQ Technology, USB, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 5 A, charging current: 1.5 A
Uninterruptible power supply with IQ technology for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/10 A and 12 V DC/5 A, including mounted universal DIN rail adapter UTA 107/30
QUINT UPS, IQ Technology, USB (Modbus/RTU), DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 40 A, charging current: 5 A
QUINT capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
Uninterruptible power supply with integrated battery. The STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH battery can be re-ordered separately.
Uudet tuotteet
Korkea käytettävyys sähkökatkosten aikana
Integroidulla teholähteellä varustettu UPS
Maksimoi järjestelmän käytettävyys sähkökatkoksen sattuessa TRIO UPS -teholähteen avulla. Se yhdistää samaan kompaktiin koteloon merkinanto- ja diagnostiikkatoiminnot, yhteyden IPC- ja PLC-laitteisiin sekä kylmäkäynnistystoiminnon. Dynaamisen boostin ansiosta se on erityisen luotettava.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Akun tila (SOH) voidaan lukea LEDin avulla
- Akun käynnistys etupuolella olevalla painikkeella
- Älykäs lataustoiminta ulkoisen lämpötila-anturin ansiosta
- Valinnainen tiedonsiirto RS-485:n tai USB-C:n kautta
- Dynaaminen boost: 150 %:n ylikuormituskapasiteetti teholähteestä
- Dynaaminen akku-boost: jopa 400 % akusta
Edut
- Suora diagnostiikka moniväristen LED-valojen ja hälytyskoskettimen ansiosta selkeää tilanäyttöä varten
- Helppo käsitellä, koska johdotus push-in-liitäntätekniikalla ei vaadi työkaluja
- Vankka ja luotettava dynaamisen boostin ja älykkään akun lataustoiminnan ansiosta
- Tilaa säästävä, koska UPS ja teholähde on yhdistetty samaan kompaktiin koteloon
- Valinnainen älykäs parametrointi ja seuranta rajapintaliitännän kautta
IQ-tekniikalla varustettu älykäs DC-UPS
IQ-tekniikalla varustettu DC-UPS
Älykäs QUINT DC-UPS varmistaa IQ-tekniikalla varustetun akunhallintajärjestelmän ja erittäin tehokkaan akkulaturin avulla erinomaisen käyttövarmuuden.
UPS on helppo integroida vakiintuneisiin teollisuusverkkoihin käyttämällä sisäänrakennettua Ethernet-liitäntää.
Ethernet-liitäntä on yhteensopiva seuraavien kanssa:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Saat yksilöllisen, keskeytymättömän ratkaisun yhdistämällä UPS-moduulejamme teholähteisiimme ja akkumoduuleihimme.
Integroidulla teholähteellä varustettu DC-UPS
Integroidulla teholähteellä varustettu DC-UPS
Maksimoi järjestelmäsi käytettävyys sähkökatkosten sattuessa TRIO DC UPS -teholähteen avulla.
TRIO DC UPS yhdistää keskeytymättömän tehonsyötön ja integroidun teholähteen, mikä säästää tilaa kytkentäkaapissa.
Vankka ratkaisu tarjoaa kattavat toiminnot, kuten signaloinnin, diagnostiikan, yhteyden IPC- ja PLC-ohjuksiin sekä kylmäkäynnistystoiminnon kompaktissa kotelossa.
Työkaluttoman johdotuksen ja push-in-tekniikan ansiosta käsittely ja käyttöönotto ovat erittäin helppoja.
TRIO DC UPS takaa erityisen korkean luotettavuuden dynaamisen boostin ja älykkään akun lataustoiminnan ansiosta.
Valitse oikea TRIO-akkumoduuli tarvittavan toiminta-ajan mukaan ja kokoa räätälöity kokonaisjärjestelmä vaivattomasti.
Integroidulla akulla varustettu DC-UPS
Integroidulla akulla varustettu DC-UPS
Kompakti, integroidulla akulla varustettu DC-UPS on erityisen tilaa säästävä. Siksi se on helppo yhdistää jälkikäteen jo olemassa oleviin järjestelmiin. Lisäksi DC-UPS-teholähde on erittäin helppokäyttöinen, sillä sen akku voidaan vaihtaa ilman työkaluja laitteen ollessa käynnissä sekä integroidun tietoliikenneliitännän ansiosta.
Integroidulla energiavarastolla varustettu DC-UPS jopa useiden minuuttien jaksoittaisiin katkoksiin.
Integroidulla energiavarastolla varustettu DC-UPS
Integroidulla energiavarastolla varustettu DC-UPS kattaa jopa useiden minuuttien jaksoittaiset katkokset. Integroidun liitäntänsä ansiosta se on helppo integroida teollisuuden verkkoihin. Kapasiteettimoduuli yhdistää elektronisen kytkentäyksikön ja energiavaraston samaan koteloon ja säästää siten erittäin paljon tilaa. Energiavarastoina käytetään huoltovapaita kaksikerroksisia kondensaattoreita.
Sovelluksesta riippuen saatavana on 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ tai 16 kJ moduuleja tiedonsiirtoliitännällä varustettuna tai ilman.