Toiminnoiltaan erittäin monipuolinen QUINT POWER -teholähde

Toiminnoiltaan erittäin monipuoliset teholähteet

Tehokkaat virtalähteet QUINT POWER soveltuu tehostimiensa ja SFB-tekniikan ansiosta kaikkiin kuormitustilanteisiin ja tasavirtasulakkeiden tyyppeihin. Ilmoituskynnystä ja lähtöominaiskäyrää voidaan haluttaessa säätää. Hakkuriteholähteet alle 100 W:n QUINT POWERit sisältävät ennakoivan toiminnan valvonnan ja suuren tehoreservin ainutlaatuisen yhdistelmän todella pienessä koossa.

Go to Product Detail Page for item 2904618
QUINT4-PS/1AC/24DC/40/+ - Power supply
QUINT4-PS/1AC/24DC/40/+ - Power supply
2904618

Primary-switched QUINT POWER power supply, DIN rail mounting, selectable output characteristic curve and SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, protective coating and integrated decoupling MOSFET, input: 1-phase, output: 24 V DC/40 A. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Edut

  • SFB-tekniikka laukaisee vakiomallisen sulakeautomaatin selektiivisesti. Rinnakkain kytketyt käyttäjälaitteet käyvät edelleen
  • Ennakoiva toiminnan valvonta ilmoittaa kriittiset toimintatilat jopa ennen vikojen ilmaantumista
  • Staattinen boost -tehoreservi tarjoaa helppoon järjestelmälaajennukseen jopa 125 %:n jatkuvan tehon. Dynaaminen boost -tehoreservi käynnistää raskaatkin kuormat jopa 200 %:lla 5 sekunnin ajaksi
  • Integroitu kaasupurkausputki ja yli 20 ms:n toiminta-aika verkkovian yhteydessä varmistavat hyvän häiriönsiedon
  • Luja rakenne: metallikotelo ja laaja lämpötila-alue -40 °C...+70 °C
  • Toiminnoiltaan erittäin monipuoliset teholähteet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

QUINT POWER -teholähteet Tehokas ja luotettava, 1–40 A

Interaktiivinen Image map: QUINT POWER -tuoteperhe
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER -teholähteet täyttävät myös 100 W:n tehoalueella suuret vaatimukset pienessä koossa.
QUINT POWER <100 W
40 A:n QUINT POWER -teholähde
Suorituskykyiset teholähteet ovat saatavana 40 ampeeriin saakka.
40 A:n QUINT POWER -teholähde
QUINT POWER -plus-versio
Teholähde vaativiin sovelluksiin äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.
QUINT POWER -plus-versio
Kommunikoiva QUINT POWER -teholähde
Kommunikoiva teholähde varmistaa käyttötietojen täyden läpinäkyvyyden.
Kommunikoiva QUINT POWER -teholähde

Tehokkaat QUINT POWER -teholähteet, jotka sisältävät SFB-tekniikan, ennakoivan toiminnan valvonnan ja mukautettavat asetukset, varmistavat laitteen käytettävyyden.

QUINT-tuoteperheen alle 100 W:n teholähteet sisältävät ennakoivan tilavalvonnan ja suuren tehoreservin ainutlaatuisen yhdistelmän pienessä koossa. Valitse pienen suorituskyvyn alueelle push-in- tai ruuviliitännällä varustettu.

Kommunikoivat QUINT POWER -teholähteet

Kommunikoivat QUINT POWER -teholähteet

Kommunikoiva QUINT POWER -teholähde

Kommunikoiva QUINT POWER -teholähde varmistaa käyttötietojen täyden läpinäkyvyyden vaihtovirtapuolelta 24 V:n tasavirtapuolelle. Se on nopea ja helppo integroida tai parametroida ohjausympäristöön kenttäväylän tai IO-Linkin kautta.

Integrointi kenttäväylän kautta:

  • CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmän liitännän ja integroidun PROFINET-liitännän kautta
  • DC-USV-liitännän ja integroidun EtherNet/IP-, EtherCat-, Modbus- tai PROFINET-liitännän kautta

Integrointi IO-Linkin kautta:

  • Suora IO-Link-Master-liitäntä

Lisäksi kommunikoiva teholähde mahdollistaa ennakoivan tilavalvonnan ja -huollon sekä takaa parhaan käyttövarmuuden.

Datan läpinäkyvyys varmistaa parhaan käyttövarmuuden
Kommunikoiva 24 V:n tehonsyöttöjärjestelmä

Toteuta kommunikoiva ja luotettava tehonsyöttöratkaisu yhdistämällä IO-Link-liitännällä varustettu QUINT POWER -teholähde CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmään tai älykkääseen QUINT DC UPS -teholähteeseen. Älykäs järjestelmä antaa tietoa kaikesta olennaisesta käyttö- ja diagnostiikkadatasta. Ennakoivan toiminnan valvonnan ansiosta seisokkiajat lyhenevät minimiin.

24 V:n tehonsyöttöjärjestelmä
Teholähde, ylivirtasuoja ja keskeytymätön UPS-teholähde
QUINT POWER -teholähteet

QUINT POWER – sovitettavissa optimaalisesti sovellukseesi

QUINT POWER -teholähteiden konfiguraattori

Parametroi yksilöllisesti esim. ilmoituskynnykset, ominaiskäyrät tai lähtöjännite. Voit tilata yksilöllisestä teholähteestä vaikka vain yhden kappaleen.

Tuotevideo

Teholähteellä toiminnallista turvallisuutta

QUINT POWER -teholähde

Teholähteellä toiminnallista turvallisuutta

QUINT POWER -teholähde täyttää toiminnallisen turvallisuuden (turvallisuuden eheystaso) vaatimukset ja takaa parhaan käyttövarmuuden. Teholähde huolehtii kuormituksesta myös rinnakkaiskäytön aikana ja eri vaiheisiin liitettynä, kun tulojännitteessä ilmenee häiriöitä.

Käytä 20 A -teholähteen Plus-mallia tai QUINT POWER -teholähteen ja aktiivisen QUINT S-ORING -redundanssimoduulin yhdistelmää sovelluksissa, joiden toiminnallisen turvallisuuden eheystaso on enintään SIL 3 (IEC 61508).

110 V DC:n QUINT POWER -teholähde

110 V DC:n QUINT POWER -teholähde

QUINT POWER 110 V DC:llä

Useiden verkkolaitteiden sarjakytkentää ei enää tarvita uudessa QUINT POWER -teholähteessä, jossa on 110 V DC:n lähtöjännite. Uuden teholähteen avulla voit syöttää yhdellä laitteella jännitettä sovelluksiin, joiden jännitealue on jopa 135 V DC. Sopiva ratkaisu prosessi- ja energiatekniikkaan.

QUINT POWER -teholähteen tekniikat ja edut

SFB-tekniikka
Konevalo
QUINT POWER helppoon järjestelmän laajentamiseen
SFB-tekniikka

Jotta tavalliset sulakeautomaatit voidaan laukaista magneettisesti ja siten nopeasti, teholähteiden pitää antaa lyhytaikaisesti moninkertainen nimellisvirta.
QUINT POWER -teholähde laukaisee vakiomalliset sulakeautomaatit luotettavasti ja nopeasti SFB-tekniikan (Selective Fuse Breaking) avulla jopa 6-kertaisella nimellisvirralla 15 ms:n ajaksi. Vialliset virtapiirit katkaistaan selektiivisesti, vika rajoitetaan, ja tärkeät järjestelmäosat pysyvät toiminnassa.

Lisätietoa SFB-tekniikasta
Konevalo

QUINT POWER -teholähde valvoo jatkuvasti lähtöjännitettä ja -virtaa. Ennakoiva toiminnan valvonta visualisoi kriittiset käyttötilat ja ilmoittaa ne ohjaukseen parhaimmillaan ennen vikojen ilmaantumista. Etävalvonta suoritetaan aktiivisten lähtöjen ja potentiaalivapaiden relekoskettimien kautta.

QUINT POWER helppoon järjestelmän laajentamiseen

Järjestelmien laajentaminen on helppoa QUINT POWER -teholähteen avulla. Staattinen boost -tehoreservi tuottaa sitä varten jatkuvasti jopa 125 % nimellisvirrasta. Dynaaminen boost -tehoreservi tuottaa raskaiden kuormien käynnistämiseen lisäksi 5 sekunnin ajaksi jopa 200 %:n nimellisvirran.

Eri toimintoja parhaaseen järjestelmäkäytettävyyteen

Tehokkaat QUINT POWER -teholähteet toimintoineen takaavat järjestelmän käytettävyyden eri tehoalueilla. On kyseessä sitten SFB-tekniikka, yksilölliset asetukset ja integroitu ylijännitesuojaus tai tilan ja energian säästäminen erilaisilla liitäntätavoilla, QUINT POWER varmistaa laitteiston luotettavan tehonsyötön.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB-tekniikka
Ennakoiva toiminnan valvonta
Tilattavissa asetusarvoilla
Valittavissa push-in- tai ruuviliitäntä
Tehoreservi, staattinen boost
Tehoreservi, dynaaminen boost
Integroitu kaasupurkausputki
Pieni laitteen syvyys
Vankka rakenne
Hyvä hyötysuhde