Primary-switched power supply unit UNO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 2.5 A, adjustable from 24 V DC ... 29 V DC
Perustoiminnoilla varustetut teholähteet
UNO POWER -teholähteet ovat täydellinen ratkaisu teollisiin sovelluksiin niiden suuren tehotiheyden ja tehokkuuden ansiosta. Kompaktit laitteet, joiden teho on 25–960 W, syöttävät luotettavasti vakiokuormia keskitetyissä ja hajautetuissa asennuksissa. Uusi, erittäin kapea UNO POWER -sukupolvi, jonka teho on 90 W asti, tekee vaikutuksen myös push-in-liitäntätekniikalla ja laajennetulla jännitealueella, joka ulottuu aina 277 V AC asti.
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 1.3 A, adjustable from 24 V DC ... 29 V DC
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC / 2.5 A, adjustable from 10 V DC ... 18 V DC
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC / 10 A, adjustable from 12 V DC ... 15 V DC
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 3.75 A, adjustable from 24 V DC ... 29 V DC
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC / 5 A, adjustable from 10 V DC ... 18 V DC
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 2.5 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 10 A, adjustable from 24 V DC ... 28 V DC
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 1.25 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 5 A, adjustable from 24 V DC ... 28 V DC
Edut
- 1-vaiheisten järjestelmien optimaalinen tehonsyöttö
- Kapea rakenne säästää tilaa kytkentäkaapissa
- Jopa 95 prosentin hyötysuhde säästää energiaa
- Asennus ulkotiloihin ja luotettava laitteen käynnistys -40 °C:n lämpötilassa
- Lähtöjännitteen helppo järjestelmädiagnostiikka potentiaalivapaan kytkentäkoskettimen ja DC OK -LEDin ansiosta
Uudet tuotteet
Tuoteanimaatio
UNO POWER push-in-liitännällä
UNO POWER -teholähteiden uutta sukupolvea pienen tehon hajautettua syöttöä varten on jatkokehitetty johdonmukaisesti. Laitteet ovat nyt jopa 36 prosenttia kompaktimpia. Niiden hyötysuhde on yli 95 prosenttia.
Toisen sukupolven teholähde, jonka teho on 90 W, on nyt vain 35 mm leveä ja siten 20 mm kapeampi kuin edellisen sukupolven teholähde.
Push-in-liitäntätekniikka helpottaa nyt käsittelyä huomattavasti ja vähentää johdotustyötä.
UNO POWER -teholähteiden vertailu Katso, mikä UNO POWER -teholähde sopii tarpeisiisi:
Uudet UNO POWER -teholähteet, joissa on push-in-liitäntä, soveltuvat erinomaisesti kaupunki-infrastruktuurin hajautettuun asennukseen. Laajan lämpötila-alueen ja kattavan standardipaketin ansiosta laitteita voidaan käyttää joustavasti.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
| Tulojännitealue | 100 V AC...277 V AC 110 V DC...250 V DC |
100 V AC...277 V AC 110 V DC...250 V DC |
100 V AC...277 V AC 110 V DC...250 V DC |
99 V AC...277 V AC 110 V DC...250 V DC |
| Nimellislähtöjännite | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
| Lähtöjännitteen säätöalue | 24 V DC...29 V DC | 24 V DC...29 V DC | 24 V DC...29 V DC | 10 V DC...18 V DC |
| Nimellislähtövirta (I~N~) | 1,25 A | 2,5 A | 3,75 A | 2,5 A |
| Lähtöteho (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
| Hyötysuhde | tav. 91,9 % (230 V AC) | tav. 93 % (230 V AC) | tav. 95 % (230 V AC) | tav. 89,7 % (230 V AC) |
| Tuotteen mitat (l x k x s) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
| Tuote | Tuote | Tuote | Tuote |
Energiatehokkuus vs. kustannukset käytettäessä UNO POWER -teholähdettä
Maksimaalinen energiatehokkuus
Koska tyhjäkäyntihäviö on alle 0,3 W, ja hyötysuhde on optimoitu, UNO POWER -teholähteen käyttö säästää paljon energiaa verrattuna yleisiin markkinoilla oleviin tuotteisiin. Koska hyötysuhteet ovat nimelliskuormalla jopa 95 %, vain vähän sähköenergiaa muuttuu ei-toivotuksi lämpöenergiaksi.
Näkymä UNO POWER -teholähteen etupuolelta
Kompakti ja tehokas 960 W:iin saakka
UNO POWER -teholähteet, joiden teho on jopa 120–960 W, tarjoavat suuren tehon pienessä tilassa. Ne ovat rakenteeltaan kapeita, ja ne voidaan asentaa kiskoon suoraan muiden komponenttien viereen, joten ne säästävät tehokkaasti tilaa kytkentäkaapissa. Lähtöjännitteeksi voidaan asettaa potentiometrin avulla 24–28 V DC.
- 24 V DC / 5 A 120 W:n teholle, kun leveys on 35 mm
- 24 V DC / 10 A 240 W:n teholle, kun leveys on 45 mm
- 24 V DC / 20 A 480 W:n teholle, kun leveys on 59 mm
- 24 V DC / 40 A 960 W:n teholle, kun leveys on 126 mm
UNO POWER -teholähde
Laaja tuotevalikoima
UNO POWER -teholähteissä on useita teholuokkia 25–960 W ja lähtöjännitteet 5–48 V DC. UNO POWER sallii tulojännitteet 85–305 V AC ja toimii siten luotettavasti myös sähköverkon jännitevaihteluissa. Tulojännitteillä 264–575 V AC käytetään 2-AC-laitetta 24 V / 90 W.
UNO POWER – monipuoliset käyttömahdollisuudet
Monipuoliset käyttömahdollisuudet
Joillakin UNO POWER -laitteilla on UL 1310/508 Listed Class 2 -sertifiointi. Laitteet, joiden teho on 25–90 W, soveltuvat näin ollen erityisen hyvin käytettäväksi Amerikan markkinoilla.
Monipuolisen tuotevalikoimansa ja laajan lämpötila-alueensa -25..+70 °C (laitteen käynnistys -40 °C:ssa) ansiosta UNO POWER -teholähteiden käyttö on joustavaa. Laitteille on myös ominaista erityisen hyvä tärinänkestävyys ja korkea EMC-kestävyys.