STEP POWER -teholähteen pieni tyhjäkäyntihäviö (0,1 W tai 0,21 W) ja suuri hyötysuhde takaavat parhaan mahdollisen energiatehokkuuden rakennuksissa. Suuren hyötysuhteen ansiosta teholähteet muuntavat vähemmän sähköenergiaa ei-toivotuksi lämpöenergiaksi. Energian säästön lisäksi tämä myös pidentää kytkentäkaapin kaikkien komponenttien käyttöikää.
Primary-switched STEP POWER power supply for DIN rail and direct mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC/0.5 A