STEP POWER -teholähteen pieni tyhjäkäyntihäviö (0,1 W tai 0,21 W) ja suuri hyötysuhde takaavat parhaan mahdollisen energiatehokkuuden rakennuksissa. Suuren hyötysuhteen ansiosta teholähteet muuntavat vähemmän sähköenergiaa ei-toivotuksi lämpöenergiaksi. Energian säästön lisäksi tämä myös pidentää kytkentäkaapin kaikkien komponenttien käyttöikää.
Primary-switched power supply unit, STEP POWER, Push-in connection, DIN rail or direct mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 3.75 A