STEP POWER -teholähde rakennusautomaatiota varten

Teholähteet rakennusautomaatiota varten

STEP POWER -teho- ja väyläjännitelähteet on kehitetty erityisesti rakennusautomaatiota varten, ja ne soveltuvat erinomaisesti sähkökeskuksiin ja mataliin käyttöpaneeleihin. Pieni tyhjäkäyntihäviö ja suuri hyötysuhde takaavat luokassaan erinomaisen energiatehokkuuden. STEP POWER voidaan asentaa joustavasti DIN-kiskoon tai tasaiselle pinnalle.

Edut

  • Suuri tehokkuus tyhjäkäynnillä ja osakuormituksella (Efficiency Level VI) säästää energiaa
  • Enemmän tilaa kytkentäkaappiin kapean rakenteen ansiosta, ja samanaikaisesti teho kasvaa (jopa 100 %)
  • Kotitalouskäyttöä koskeva hyväksyntä (EN 60335) tekee mahdolliseksi käytön kotitalousympäristössä
  • Nopea ja helppo käyttöönotto työkaluttoman push-in-liitäntätekniikan avulla 45 asteen kulmassa kahdella kytkentäpisteellä
  • Joustava asennus: painetaan paikalleen asennuskiskoon tai ruuvataan tasaisiin pintoihin

Uudet tuotteet

STEP POWER -teholähde KNX-laitteille
STEP POWER -teholähde, jossa USB-liitäntä
STEP POWER -teholähde PoE-sovelluksiin

Teholähde rakennusautomaatiota varten

KNX-laitteiden jännitelähde

KNX-laitteiden STEP POWER -jännitelähteessä on aktiivinen KNX-kuristin. Tämä takaa täydellisen tiedonsiirron myös täydellä kuormituksella. Kaikki KNX-järjestelmäparametrit näkyvät värinäytössä, mikä tukee käyttöönottoa ja diagnostiikkaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Värinäyttö helpottaa diagnostiikkaa
  • Luotettava tiedonsiirto 1 900 mA asti
  • Hyötysuhde nimelliskuormalla 230 V AC: >89,5 % (sis. kuristimen)
  • Tehohäviö nimelliskuormalla 230 V AC: <1,0 W tyhjäkäynti / <4,5 W nimellinen
  • Tulo: 85 V AC...264 V AC ja 90 V DC...275 V DC
  • Lämpötila: -10 °C…+70 °C

Edut

  • Helppo analysointi integroidun käyttöliittymän ansiosta – kaikki tärkeät KNX-järjestelmäparametrit yhdellä silmäyksellä
  • Historialoki voidaan hakea valikosta diagnostiikkatoimintona
  • Aktiivinen KNX-kuristin lisää tehokkuutta ja varmistaa luotettavan tiedonsiirron aina täyteen käyttöasteeseen asti
  • Kompakti rakenne säästää tilaa
  • Käytettävissä kaikkialla maailmassa laajan AC- ja DC-tulojännitealueen ansiosta

Teholähteet rakennusautomaatiota varten

Virran syöttö ja lataus USB-liitännän kautta

STEP POWER -teholähteet syöttävät sekä Raspberry Pi -laitteita että älykotikomponentteja USB-liitännän kautta. Niitä voidaan käyttää myös mobiililaitteiden nopeaan lataamiseen.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tyhjäkäyntihäviöt: < 0,1 W
  • USB-A- ja USB-C-liitäntöjen joustavuus
  • Lähtöteho enint. 3 A
  • Leveys 18 mm
  • Lämpötila-alue: -10...+70 °C

Edut

  • Kaksi liitäntätyyppiä: USB-A ja USB-C
  • Helppo asennus ryhmäkeskukseen koteloon integroidun kaapeliuran ansiosta
  • Suuri tilansäästö kytkentäkaapissa käytettäessä USB-laturina
  • Suuri tehokkuus tyhjäkäynnillä ja osakuormituksella (Efficiency Level VI) säästää energiaa

Teholähde rakennusautomaatiota varten

Ratkaisu Power over Ethernet -sovelluksiin

Uusi STEP POWER -teholähde takaa hyvän käytettävyyden Power over Ethernet -sovelluksissa. Lisäksi tullutta jänniteversiota, jonka jännitealue on 48–56 V, voidaan käyttää sekä teollisuudessa että kotitaloussovelluksissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Korkea eristyslujuus ja vähäinen häiriösäteily takaavat tiedon eheyden
  • Hyötysuhde: > 94 %
  • Tyhjäkäyntihäviöt: < 0,21 W
  • Push-in-liitäntä
  • Lämpötila-alue: -10...+70 °C

Edut

  • Sovelluksen tehonsyöttö ja tiedonsiirto kulkevat samaa Ethernet-kaapelia pitkin
  • Suuri tehokkuus tyhjäkäynnillä ja osakuormituksella (Efficiency Level VI) säästää energiaa
  • Enemmän tilaa kytkentäkaappiin kapean ja matalan rakenteen ansiosta, ja samanaikaisesti teho kasvaa (jopa 100 %)
  • Kotitalouskäyttöä koskevan hyväksynnän (EN 60335) ansiosta mahdollista käyttää ensimmäistä kertaa myös kotitalousympäristössä

STEP POWER KNX-sovelluksiin

Rakennus ulkopuolelta ja KNX-väyläjärjestelmä

KNX-järjestelmästä tulee läpinäkyvä

Väyläjännitelähde KNX:lle

STEP POWER -väyläjännitelähde KNX-järjestelmille on optimoitu nykyaikaista rakennusautomaatiota varten. Se on ensimmäinen, jossa on aktiivinen KNX-kuristin, ja se tarjoaa näin ollen jopa 1 200 mA:n turvallisen ja läpinäkyvän kuormituksen. Aktiivinen KNX-kuristin mukautuu dynaamisesti KNX-laitteiden liitettyyn kuormaan ja lisää väyläjärjestelmän tehokkuutta.

Monitoiminen värinäyttö näyttää kaikki olennaiset KNX-tilatiedot ja tukee rakennusautomaation käyttöönottoa, laajentamista ja diagnostiikkaa.

STEP POWER -teholähteet USB-liitännällä

STEP POWER -teholähteet USB-liitännällä

Teholähde USB-liitännällä

STEP POWER -teholähde syöttää Smart Meter Gateways -portteja, Raspberry Pi -laitteita ja muita Smart Home -komponentteja USB-liitännän kautta. Sitä voidaan käyttää myös mobiililaitteiden nopeaan lataamiseen.

Teholähteessä on USB-A- tai USB-C-liitäntä enintään 15 W:n teholle. Käyttö USB-laturina tuo lisää tilaa kytkentäkaappiin erityisen kapean rakenteen ansiosta. Teholähteen koteloon integroidun kaapeliuran ansiosta USB-kaapeli voidaan helposti asentaa sähkökeskuksen kannen alle.

STEP POWER Power over Ethernetiä varten

STEP POWER Power over Ethernet -sovelluksia varten

Power over Ethernet -sovellukset

STEP POWER -teholähde takaa hyvän käytettävyyden myös Power-over-Ethernet (PoE) -sovelluksissa jopa 120 W:n teholla. Tehonsyöttö ja tiedonsiirto on yhdistetty samaan Ethernet-kaapeliin. STEP POWER, jossa on IEEE 802.3:n mukainen PoE, on täydellinen teholähde erityisesti videovalvontaan tai WLAN Access Pointeihin.

Versiota, jonka säädettävä jännitealue on 48–56 V DC, voidaan käyttää sekä teollisuudessa että kotitaloussovelluksissa.

STEP POWER -teholähde asennettuna julkiseen latauspisteeseen, jossa on sähköauto

STEP POWER sähköiseen liikenteeseen

Latauspisteen ja wallboxin turvallinen tehonsyöttö

STEP POWER -teholähteen avulla olet valmiina sähköiseen liikenteeseen.

Se syöttää latauspisteen tai wallboxin latauskontrolleriin virtaa turvallisesti ja luotettavasti. STEP POWER on käytännöllinen, ja se on suunniteltu ja hyväksytty ennen kaikkea sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) silmällä pitäen latauspisteitä koskevan EN 61851-21-2 -standardin mukaisesti.

Lähikuva LED-seinästä

STEP POWER -teholähde LED-valaistusta varten

LED-valaistus

STEP POWER -teholähde, joka on kehitetty erityisesti LED-sovelluksia varten, huolehtii modernien valotilanteiden tehonsyötöstä kytkentäkaapista käsin.

Säätö vakiojännitteeseen mahdollistaa LED-valojen turvallisen käytön yhdessä virtasäädeltyjen kytkentälaitteiden tai esim. LED-nauhojen kanssa, joissa on vastuspiiri.

Teholähteessä on erittäin litteä kotelo, ja se on saanut LED-standardien EN 61437-2-13 ja EN 55015 mukaiset hyväksynnät.

Tuoteanimaatio

STEP POWER -teholähteen tekniikat ja edut

Lämpökameran kuva - STEP POWER -teholähde
Optimoiduilla teholuokilla varustetut STEP POWER -teholähteet
STEP POWER -teholähde asennettavaksi tasaiselle pinnalle
Push-in-liitäntätekniikalla varustettu STEP POWER -teholähde
STEP POWER -teholähde äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin
Näkymä avoimeen taloon, jossa on teholähteitä
Lämpökameran kuva - STEP POWER -teholähde

STEP POWER -teholähteen pieni tyhjäkäyntihäviö (0,1 W tai 0,21 W) ja suuri hyötysuhde takaavat parhaan mahdollisen energiatehokkuuden rakennuksissa. Suuren hyötysuhteen ansiosta teholähteet muuntavat vähemmän sähköenergiaa ei-toivotuksi lämpöenergiaksi. Energian säästön lisäksi tämä myös pidentää kytkentäkaapin kaikkien komponenttien käyttöikää.

Optimoiduilla teholuokilla varustetut STEP POWER -teholähteet

STEP POWER -teholähteet tarjoavat paremman teholuokan jakoyksikköä kohti. Tämä tarkoittaa lisää tilaa kytkentäkaapissa samalla kun suorituskyky kasvaa. Erityisen litteän ja kapean rakenteensa ansiosta, joka on DIN 43880 -standardin mukainen, teholähteet soveltuvat erityisesti käytettäviksi sähkökeskuksissa.

STEP POWER -teholähde asennettavaksi tasaiselle pinnalle

STEP POWER -teholähteet voidaan asentaa joustavasti: joko painamalla paikalleen DIN-kiskoon tai ruuvaamalla kiinni tasaiseen pintaan.
Asennettaessa tasaisille alustoille koteloon integroidut poikkipienat tekevät lisämateriaalista tarpeettoman.

Push-in-liitäntätekniikalla varustettu STEP POWER -teholähde

Uudet STEP POWER -teholähteet mahdollistavat ensimmäistä kertaa työkaluttoman push-in-liitäntätekniikan. Riviliitin tarjoaa lisäksi samalla asennustilalla kaksinkertaisen määrän kytkentäpisteitä potentiaalien helppoon jakamiseen ja siirtämiseen.

45 asteen kulman ansiosta johdotus on ergonomista asennuksen yhteydessä.

STEP POWER -teholähde äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin

Uusi STEP POWER -teholähde, jossa on suojalakattu piirikortti, takaa hyvän käytettävyyden jopa vaativissa ympäristöolosuhteissa jopa -40 °C:seen saakka.

Näkymä avoimeen taloon, jossa on teholähteitä

Tavallisten teollisuushyväksyntöjen lisäksi STEP POWER -teholähteet on nyt ensimmäistä kertaa sertifioitu kotitalouskäyttöön DIN EN 60335-1 -standardin mukaan. Ne täyttävät sähkölaitteiden turvallisuutta koskevat korkeimmat vaatimukset ja ovat ihanteellinen ratkaisu kotitalousympäristön käyttökohteisiin.