Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS - Power supply
2868677

Primary-switched STEP POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC/3.8 A

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Flexible mounting by simply snapping onto the DIN rail or screwing onto a level surface
Reliable power supply thanks to high MTBF (mean time between failures) of more than 500,000 hours and U/I characteristic curve
Energy savings thanks to maximum energy efficiency and incredibly low idling losses