Teholähteet seinämäasennukseen

Teholähteet seinämäasennukseen

TRIO POWER -teholähde seinämäasennukseen tarjoaa suuria, jopa 2,5 kW:n tehoja kompaktissa kotelossa. Joustavan seinämäasennuksen ja laajojen toimintojen ansiosta vankkoja laitteita voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa esimerkiksi koneenrakennuksessa, robotiikassa tai akkuvarastoissa.

Go to Product Detail Page for item 1697537
UWA 20/13 - Mounting adapter
UWA 20/13 - Mounting adapter
1697537

Universal wall adapter for securely mounting the device in the event of strong vibrations. The universal wall adapter is snapped into the corresponding slot on the side of the device, which screws the device directly to the mounting surface.

Edut

  • Suuri tehotiheys ja korkea hyötysuhde kompaktissa rakenteessa
  • Vankka ja luotettava dynaamisen boostin ja vahvan lähtöominaiskäyrän ansiosta
  • Älykäs diagnostiikka kattavan valvonnan ansiosta, jossa on LED-merkkivalo ja CAN-väyläliitäntä
  • Helppo tehon lisäys rinnakkaiskytkennän ja integroidun ORING-diodin avulla
  • Voidaan käyttää yksilöllisten vaatimusten mukaan joustavien seinämäasennusmahdollisuuksien ansiosta

Uudet tuotteet

TRIO POWER -teholähde
TRIO POWER -teholähde seinämäasennukseen

Teholähteet seinämäasennukseen

Push-in-liitäntä suurilla tehoilla

Seinämään asennettavissa TRIO POWER -teholähteissä, joiden teho on enintään 2,5 kW, on nyt push-in-liitäntä. Laitteille, joiden lähtöjännite on 24 tai 48 V DC, on ominaista suuri tehotiheys ja hyötysuhde kompaktissa rakenteessa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tulo 1 AC: 85…264 V AC / lähtö DC: 24 V DC tai 48 V DC
  • Dynaaminen boost jopa 140 % 5 sekunniksi
  • Kytkettävissä rinnan tai sarjaan
  • Vaihtoehtoisesti käytettävissä CAN-tiedonsiirron kanssa, etäohjaus
  • EMC Class B
  • Aputehonsyöttö: 5 V / 2 A
  • Joustava seinämäasennus
  • Älykäs tuulettimen ohjaus

Edut

  • Helppo käsittely push-in-liitäntätekniikan avulla
  • Suuri tehotiheys ja korkea hyötysuhde kompaktissa rakenteessa
  • Helppo tehonlisäys rinnakkaiskytkennän ja integroidun ORING-diodin avulla sekä lähtöjännitteen lisäys sarjakytkennän avulla
  • Luotettava tehonsyöttö EMC-vaatimusten kasvaessa
  • Kattava valvonta LED-merkkivalojen ja CAN-väyläliitännän avulla

Teholähteet seinämäasennukseen

Suuri teho kompaktissa kotelossa

TRIO POWER -tuoteperheen uusi seinämäasennukseen tarkoitettu teholähde tuottaa jopa 2,5 kW:n tehon. Se soveltuu käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa, kuten koneenrakennuksessa, robotiikassa ja puolijohdeteollisuudessa sekä akkuvarastoissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tulo 1 AC: 85…264 V AC / lähtö DC: 24 V DC
  • Dynaaminen boost jopa 140 % 5 sekunniksi
  • Kytkettävissä rinnan tai sarjaan
  • Vaihtoehtoisesti käytettävissä CAN-tiedonsiirron kanssa, etäohjaus
  • Älykäs tuulettimen ohjaus
  • 2 apujännitelähdettä: 5 V / 2 A
  • Joustava seinämäasennus

Edut

  • Suuri tehotiheys ja korkea hyötysuhde kompaktissa rakenteessa
  • Vankka ja luotettava dynaamisen boostin ja vahvan lähtöominaiskäyrän ansiosta
  • Kattava valvonta LED-merkkivalojen ja CAN-väyläliitännän avulla
  • Helppo tehonlisäys: rinnakkaiskytkentä integroidun ORING-diodin kanssa
  • Lähtöjännitteen lisääminen sarjakytkennän avulla

Tuoteanimaatio TRIO POWER seinämäasennukseen

Joustava asennus kytkentäkaapin seinämään TRIO POWER -teholähteille jopa 2,5 kW:n tehoon asti on ominaista joustava kiinnitys kytkentäkaapin seinämään. Erilaiset asennusvaihtoehdot mahdollistavat laitteiden käytön yksilöllisten vaatimusten mukaan. Kiinnittäminen sekä sivulle, kotelon takaseinämään että sovittimien avulla ovat kaikki mahdollisia.

Asennus teholähteen takaosaan
Kun laite kiinnitetään teholähteen takaa, se kiinnitetään kytkentäkaappiin ulkopuolelta sille varattujen ruuvinreikien avulla. Sitä varten on päästävä käsiksi kytkentäkaapin seinämän sivulle.
Asennus teholähteen sivulle
Kun laite kiinnitetään teholähteen sivulta, se kiinnitetään kytkentäkaappiin ulkopuolelta sille varattujen ruuvinreikien avulla. Sitä varten on päästävä käsiksi kytkentäkaapin seinämän sivulle.
Asennus sovittimilla
Jos kytkentäkaappiin pääsee käsiksi vain yhdeltä sivulta, teholähde voidaan kiinnittää ulkopuolisilla sovittimilla.
TRIO POWER seinämäasennukseen

Vankka tehonsyöttö seinämään asennettavan TRIO POWER -teholähteen avulla

Vankka ja luotettava tehonsyöttö

Integroidut suojaustoiminnot tekevät seinämään asennettavista TRIO POWER -teholähteistä erityisen vankkoja ja luotettavia. Ne suojaavat teholähdettä odottamattomilta ja haitallisilta jännitteiltä ja virroilta.

Suora rinnakkaiskytkentä integroidun ORING-diodin ansiosta mahdollistaa redundanttisen järjestelmän luomisen, mikä edistää sovelluksesi toimitusvarmuutta. Lisäksi tehoa voidaan lisätä jopa 10 kW.

TRIO POWER seinämäasennukseen

Seinämään asennettavan TRIO POWER -teholähteen suuri tehotiheys

Korkeaa suorituskykyä kompaktissa rakenteessa

Kompaktin rakenteensa ansiosta seinämään asennettava TRIO POWER -teholähde saavuttaa suuren tehotiheyden pienillä häviöillä.

Dynaaminen boost 140 % 5 sekunnin ajan mahdollistaa helpon tehonlisäyksen sovellukseesi.

Sarjakytkennän avulla voidaan kasvattaa myös lähtöjännitettä.

TRIO POWER -teholähde, jonka EMC-suorituskykyä on parannettu

Parannettu sähkömagneettinen yhteensopivuus TRIO POWER -versioissa, joissa on push-in-liitäntätekniikka

Push-in-versiot parannetulla EMC-suorituskyvyllä

Seinämään asennettavissa TRIO POWER -teholähteissä, joiden teho on enintään 2,5 kW, on nyt push-in-liitäntä. Helppo käsittely mahdollistaa nopean asennuksen ilman työkaluja.

Lisäksi TRIO POWER -laitteet täyttävät luokan B tiukemmat EMC-vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että sähkömagneettinen säteily häiritsee teholähdettä ja muita laitteita huomattavasti vähemmän. Tämä takaa turvallisen ja luotettavan tehonsyötön myös vaikeissa olosuhteissa.

TRIO POWER seinämäasennukseen

Älykäs diagnostiikka seinämään asennettavan TRIO POWER -teholähteen avulla

Älykäs diagnostiikka

Seinämään asennettava TRIO POWER -teholähde mahdollistaa kattavan valvonnan: LED-merkkivalojen sekä CAN-väyläliitännän avulla voit tunnistaa teholähteen tilan helposti ja nopeasti. Tämän ennakoivan kunnossapitotoiminnon avulla voit puuttua asiaan ennen järjestelmän vikaantumista.