Teholähde, kotelointiluokka IP67

IP67-kotelointiluokan teholähteet

Kenttäasennukseen tarkoitetut teholähteet mahdollistavat hajautetun, joustavan ja modulaarisen energiansyötön. Vankat, pölyltä ja vedeltä suojatut painevaletut alumiinikotelot takaavat luotettavan toiminnan vaativissakin olosuhteissa. IP67-kotelointiluokan 24 V DC -hakkuriteholähteiden tuotevalikoima ulottuu vakiolaitteista HMI:llä tai ilman monikanavaisiin virtalähteisiin, joissa on integroitu laitesuojaus.

Edut

  • Teholähteen asennus suoraan kenttälaitteeseen vähentää kaapelien tarvetta ja säästää tilaa kytkentäkaapissa
  • Nopea ja helppo järjestelmän suunnittelu ja laajentaminen sekä kätevä huolto
  • Vankka painevalettu alumiinikotelo, jonka kotelointiluokka on IP65 ja IP67, suojaa luotettavasti pölyltä ja vedeltä
  • Tilojen merkkivalot tehostavat vianetsintää
  • Suurempi sähköturvallisuus luokan NEC Class 2 ansiosta

Uudet tuotteet

IP67-kotelointiluokan teholähteet

IP67-kotelointiluokan teholähteet

Luotettava tehonsyöttö ja laitesuojaus

Uudet IP67-kytkentävirtalähteet integroidulla laitesuojauksella ja ilman sitä tarjoavat yhdistetyn syöttö- ja suojausratkaisun. Ne on helppo integroida, asentaa ja konfiguroida – joustavaa käytettävyyttä ja täydellistä mukautettavuutta hajautetuissa ympäristöissä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tulojännite: 1 AC / DC
  • Lähtöjännite: 23,5 V DC ... 28,5 V DC / 20 A
  • Vaihtoehdot, joissa on 4 integroitua laitesuojakanavaa (1 A ... 10 A)
  • HMI-käyttöliittymä
  • Staat. boost 125 %, dyn. boost 200 % (5 s)
  • Vaihtoehdot, joissa on DC OK ja IO-Link-liitäntä (SIO-tila)
  • NEC Class 2
  • Kotelointiluokka IP65 / 67

Edut

  • Nopea ja helppo asennus M12-liittimillä tai kalustettavilla IPD-pistoliittimillä
  • Daisy Chain vähentää kaapelointityötä ja säästää tilaa, laitteita voidaan lisätä tai poistaa helposti
  • Intuitiivinen HMI-parametrointi ja diagnostiikka
  • Parannettu järjestelmäkäytettävyys priorisoidun poiskytkennän ja luotettavan oikosulkujen ja kapasiteetin tunnistuksen ansiosta
  • Suurien kuormien turvallinen käynnistäminen

TRIO POWER IP67-kenttäteholähteet Selkeästi jäsennellyt, hajautetut virransyöttökonseptit

TRIO POWER IP67 tarjoaa luotettavan 24 V DC-virransyötön ja tukee modulaarista kone- ja laiterakennusta. Vankka, pöly- ja vesitiivis kotelo mahdollistaa luotettavan käytön vaativissa teollisuusympäristöissä. Hakkuriteholähteitämme on saatavana seuraavissa teholuokissa: 3,75 A, 8 A, 10 A tai 20 A.

MULTICHANNEL
STANDARD
STANDARD
STANDARD
MULTICHANNEL

24 V DC / 20 A

STANDARD

24 V DC / 20 A

STANDARD

24 V DC / 8 A / 10 A

STANDARD

24 V DC / 3,75 A

Säädettävä lähtöjännite
Integroitu johdonsuojakatkaisija
Staattinen boost 125 %
Dynaaminen boost 200 % (5 s) 200 % (5 s) 150 %
Human Machine Interface
IO-Link-liitäntä
DC OK -liitäntä (kytkentäkoskettimet)
NEC Class 2 -hyväksyntä
Tuotteet Tuotteet Tuotteet Tuotteet

IP67-teholähteet, joissa on integroitu johdonsuojakatkaisin


IP67-hakkuriteholähde, jossa on integroitu ylivirtasuoja

Virransyöttö ja suojaus yhdessä laitteessa

IP67-hakkuriteholähteissä on suoraan laitteeseen integroitu luotettava 24 V DC-virransyöttö ja selektiivinen ylivirtasuoja. Jopa neljä virtapiiriä voidaan kukin ei-keskitetysti suojata 1 A .... 10 A:n suojauksella ilman lisäsuojakomponentteja kytkentäkaapissa.

  • Daisy Chain vähentää kaapelointia ja säästää tilaa
  • Intuitiivinen parametrointi ja diagnostiikka HMI:n tai IO-Linkin avulla
  • Parannettu järjestelmäkäytettävyys priorisoidun poiskytkennän ja luotettavan oikosulkujen ja kapasiteetin tunnistuksen ansiosta

IP67-teholähteet


Hakkuriteholähde, jonka kotelointiluokka on IP67

Yksinkertaisesti toteutettava, joustava energiansyöttö

Kenttäasennukseen tarkoitetut TRIO POWER -hakkuriteholähteet laitteiden suoraan 20 A:n virransyöttöön. HMI:n kautta suoraan laitteeseen säädettävä 23,5 - 28,5 V DC -lähtöjännite mahdollistaa yksinkertaisen ja joustavan mukauttamisen kytkettyyn kuormaan. Tilojen merkkivalot tehostavat diagnostiikkaa.

  • Yksinkertainen parametrointi ja diagnostiikka sekä selkeä ja intuitiivinen käyttö HMI-navigoinnin ansiosta
  • Raskaidenkin kuormien luotettava käynnistys jopa 200 %:n dynaamisella boostilla
  • Kätevä asennus paikan päällä, koska nastajärjestys on selkeästi merkitty suoraan laitteeseen
Kompakti IP67-hakkuriteholähde

Kompakti ja suorituskykyinen teholähde

IP67-kotelointiluokan 8 A:n ja 10 A:n teholähteissä on potentiaalivapaat kytkentäkoskettimet ja enemmän diagnostiikkamahdollisuuksia. Raskaiden kuormien turvallinen käynnistys on mahdollista 5 sekuntia kestävällä 150 % dynaamisella boostilla. Pienemmät 3,75 A:n hakkuriteholähteet energiarajoitetuille virtapiireille ovat luokan NEC Class 2 mukaisia ja varmistavat, että 100 W:n enimmäislähtöteho ei ylity edes vikatilanteessa.

  • Luotettava käytössä hyvän iskun-, tärinän- ja jännitteenkestävyyden ansiosta
  • Suora diagnostiikkamahdollisuus LED-merkkivalojen DC OK ja AC OK avulla
  • Eri liitäntätekniikat tekevät asennuksen joustavaksi ja integroinnin helpoksi
Kenttävirtalähteiden laiteliitännät

Laiteliitännät maksimaalista joustavuutta varten

IP67-teholähteitämme on saatavissa useilla eri liitäntävaihtoehdoilla, mikä tekee asennuksen joustavaksi ja yksilölliseksi.

  • 20 A:n hakkuriteholähteet ovat saatavissa M12-liitännällä tai pistokerakenteisella IPD-asennusjärjestelmällä
  • Enintään 10 A:n laitteet on varustettu M12-liitännällä, 7/8" INC-liitännällä tai IPD-seinämäläpiviennillä, jossa on push-in-liitäntä

Kaikkien laitteiden hyvä iskun-, tärinän- ja jännitteenkestävyys takaa käyttöturvallisuuden.

Hajautettu energiansyöttö uudelleen ajateltuna: IP67-hakkuriteholähteet käytössä

E-julkaisu
Koko tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

Teholähderatkaisumme varmistavat parhaan järjestelmäkäytettävyyden. Tutustu teholähteisiin, DC/DC-muuntimiin, redundanssimoduuleihin ja keskeytymättömiin UPS-teholähteisiin, jotka sopivat eri alojen vaatimuksiin.

Avaa e-julkaisu
Esite teholähdejärjestelmistä
TRIO-sarjan IP67-teholähde

Kokonaisratkaisut suoraan kentälle

Phoenix Contact tarjoaa kenttäasennukseen paljon muutakin kuin IP67-teholähteitä. Hajautettujen automaatiokonseptien toteuttamista varten saatavilla on kattava, täydellisesti yhteensopiva tuotevalikoima. Joustavista kaapelointiratkaisuista ja I/O-järjestelmistä teolliseen tiedonsiirtoon - kaikki komponentit on suunniteltu ankariin ympäristöolosuhteisiin, ja ne ovat saumattomasti yhdisteltävissä. Näin syntyy yhtenäisiä, modulaarisia ratkaisuja, jotka yksinkertaistavat suunnittelua, asennusta ja käyttöä merkittävästi.