IP-kotelointiluokka osoittaa, missä määrin laite on suojattu pölyn ja veden tunkeutumista vastaan. Ensimmäinen numero ilmaisee pölytiiviyden ja toinen numero vesitiiviyden. IP67 tarkoittaa, että tuote on täysin pölytiivis ja että se voidaan upottaa makeaan veteen metrin syvyyteen saakka 30 minuutiksi ilman, että se vahingoittuu.
IP67-kytkimet Tutustu Phoenix Contactin vankkoihin ja luotettaviin IP67-kytkimiin. Saatavilla on sekä hallittavia IP67-kytkimiä että IP67-peruskytkimiä, joiden avulla voit liittää verkkolaitteesi suoraan kentällä. Korkean IP65/66/67-kotelointiluokan ja hyvän lämpötilakestävyyden ansiosta vankat kytkimet ovat erittäin luotettavia vaativissakin ympäristöissä.
1605- ja 1705-mallit ovat kapeimpia IP67-kytkimiä, sillä niiden leveys on vain 30 mm.
Kompakti, kestävä ja lähes kaikkialla käytettävissä
Phoenix Contactin IP67-kytkimille on ominaista erityisen suuri joustavuus asennuspaikan valinnassa: metalliprofiilissa suoraan koneeseen tai seinämään. Kytkimet voidaan asentaa suoraan koneiden rakenneprofiileihin kiinnittämällä ne kahdella M6-ruuvilla. Asennuslevyjen kallis ja aikaa vievä valmistus ja asennus jäävät siten pois.
Laajan lämpötila-alueen (-40...+70/+75 °C) ansiosta kestäviä kytkimiä voidaan käyttää hankalissakin ympäristöolosuhteissa. IP67-peruskytkimet 1605 ja 1705 ovat lisäksi erittäin kapeita, vain 30 mm.
Innovatiivinen M12-push-pull-pikalukitus ja perinteinen M12-ruuviliitäntä yhdistyvät yhdessä portissa
Joustava M12-liitäntätekniikka
IP67-kytkimien joustavat M12-liitännät mahdollistavat niin perinteisten ruuviliitäntäisten M12-liittimien kuin Phoenix Contactin innovatiivisen M12-push-pull-pikalukituksen käytön. Näin voit vaihtoehtoisesti integroida kytkimet aiempiin sovelluksiin jo käytettävissä olevien M12-kaapelien avulla tai hyödyntää uusissa, asennuksen vaivattomuutta ja nopeutta vaativissa sovelluksissa M12-push-pull-pikalukitusta. Työkaluvapaa lukitusjärjestelmä tuo huomattavia etuja ahtaisiin tiloihin asennettaessa tai kun vastaliitin on hankalasti nähtävissä.
M12-liitäntöjen koodaus vastaa yleisiä standardeja. Ethernet-porteissa on D-koodaus (Fast Ethernet) tai X-koodaus (Gigabit), jännitteensyötössä A-koodaus tai L-koodaus (PROFINET-versiot).
Redundanttinen power input / power output -konsepti tekee tehonsyötöstä helppoa
Tehokas tehonsyöttö vähäisellä kaapeloinnilla
Redundanttinen power input / power output -konsepti takaa useiden kytkimien tai I/O-asemien tehokkaan tehonsyötön mahdollisimman vähällä kaapeloinnilla. Siten verkkoja voidaan laajentaa ongelmitta myös jälkikäteen.
1600- ja 1700-sarjojen IP67-peruskytkimet
1600- ja 1700-sarjojen IP67-peruskytkimillä voit kytkeä jopa kahdeksan Ethernet-yhteensopivaa verkkolaitetta suoraan kentällä. Plug & Play -liitännän ansiosta asennus voidaan suorittaa vaivattomasti ilman konfigurointia. 1600- ja 1700-sarjojen IP67-peruskytkimet ovat rakenteeltaan kompakteja ja kestäviä, joten ne soveltuvat hyvin myös liikkuviin sovelluksiin, kuten robottityökaluihin, kuljetusjärjestelmiin tai sovelluksiin ajoneuvoissa. Laaja tulojännitealue mahdollistaa käytön ajoneuvoissa, joiden sähköjärjestelmä on 12, 24 tai 48 V DC. Kytkimet soveltuvat hyvin myös akkukäyttöisiin sovelluksiin niiden vähäisen virrankulutuksen ansiosta.
FL SWITCH 1701-7POE on optimoitu konenäkösovelluksiin
Optimoitu teollisuuden kuvankäsittelyä varten
Tuotannon kuvankäsittelysovellukset ilman kytkentäkaappeja säästävät tilaa ja helpottavat integrointia olemassa oleviin järjestelmäkonsepteihin. Tätä varten liitetään useita kameroita ja niihin kuuluvia LED-valaistusjärjestelmiä gigabit-Ethernet-verkkoon suoraan kentällä.
IP67-kotelointiluokan FL SWITCH 1701-7POE -peruskytkin mahdollistaa kameroiden ja kenttälaitteiden hajautetun liittämisen Power-over-Ethernetin (PoE) kautta, ja se on optimoitu teollisuuden kuvankäsittelysovelluksiin. Siinä on seitsemän PoE-porttia ja Gigabitin kaistanleveydellä varustettu Uplink-portti. Sisäisen puskurimuistin ansiosta kytkin pystyy käsittelemään useiden korkearesoluutioisten kameroiden suurta tietomäärää ja myös suuria datakuormia. Myös Jumbo Frames -kehyksiä käsitellään. Laite kytketään tavallisella 24 V DC:n syöttöjännitteellä – erityisiä PoE-virtalähteitä ei tarvita.
Yleiskuva – FL SWITCH 1600 ja 1700
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 1605/1705 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
Tiedonsiirtonopeus | 10/100 Mb/s (FL SWITCH 1605); 10 / 100 / 1 000 Mb/s (FL SWITCH 1705) | 10/100 Mb/s | 10 / 100 / 1 000 Mb/s | 10 / 100 / 1 000 Mb/s |
Jännitteensyöttö | 9...32 V DC | 9...57 V DC | 9...57 V DC | 18,7...30,5 V DC |
Lämpötila-alue | -40...+70 °C | -40...+75 °C | -40...+75 °C | -40...+50 °C |
Kotelointiluokka | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 |
Erityisominaisuudet | Quality-of-Service (QoS), PTCP-suodatin PROFINET-verkolle | Quality-of-Service (QoS), protokollan priorisointi | Quality-of-Service (QoS), protokollan priorisointi | Power over Ethernet, QoS (Quality of Service), protokollan priorisointi, suuri protokollamuisti |
Hyväksynnät | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
Power over Ethernet | Ei | Ei | Ei | 7 PoE-porttia, 150 W |
Jännitteen välitys | ||||
Tuoteluettelo | Tuote | Tuote | Tuote |
2600- ja 2700-sarjojen hallittavat IP67-kotelointiluokan kytkimet
2600- ja 2700-sarjojen hallittavien kytkimien avulla voit luoda hajautetun Ethernet-verkon. IP65-, IP66- ja IP67-kotelointiluokan kytkimiä on saatavilla kestävällä M12-liitäntätekniikalla ja laajalla toimintovalikoimalla. Integroi hajautettuja antureita, toimilaitteita, kameroita tai I/O-asemia verkkoon suoraan kentällä ympäristöolosuhteista riippumatta.
Helppo konfigurointi Mode-painikkeen ja SD-kortin avulla
Monipuoliset konfigurointivaihtoehdot verkon käyttöönottoon
FL SWITCH 2000 -tuoteperheen vakiintuneet ja yleiset konfigurointivaihtoehdot ovat käytettävissä myös IP67-kotelointiluokan 2600- ja 2700-kytkinversioissa. Voit siis konfiguroida kytkimet vaivattomasti laitteessa olevan Mode-painikkeen tai microSD-kortin avulla. Lisäksi käytettävissä ovat kaikki konfigurointivaihtoehdot Ethernetin kautta, kuten Web Based Management, CLI, SNMP ja PROFINET-laite.
Yleiskatsaus – FL SWITCH 2600 ja 2700
|
|
---|---|
FL SWITCH 2600 ja 2700 | |
Tiedonsiirtonopeus | 10 / 100 Mb/s (FL SWITCH 2600) tai 10 / 100 / 1000 Mb/s (FL SWITCH 2700) |
Jumbo Frames | Vain FL SWITCH 2700 -versioissa |
Hälytyskosketin | Ei |
Lämpötila-alue | -40...+70 °C |
Jännitteensyöttö | 9...57 V DC |
Suodatustoiminnot | QoS (Quality of Service), Class of Service, DiffServ / DSCP, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping |
Redundanssi | RSTP, MRP-Manager, MRP-Client, FRD, LACP, Large Tree Support, Extended-Ring-redundanssi 15 ms |
Hallintatoiminnot | Roolipohjainen käyttäjähallinta, Web Based Management, ACD, DHCP-palvelin, CLI |
Diagnostiikkatoiminnot | LLDP, Port Configuration, Statistics and Utilization, SNMPv1 / v2 / v3, SNMP-Traps, syslog |
Aikasynkronointi | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
Turvallisuus | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) |
Automaatioprotokollat | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-laite, EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus |
Tuoteluettelo |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Ethernet-kytkimet yhdistävät Ethernet-pohjaisten verkkojen eri verkkolaitteet toisiinsa. Lähtökohtaisesti Ethernet-kytkimiä on kahdenlaisia: peruskytkimiä ja hallittavia kytkimiä. Toisin kuin peruskytkimet, hallittavat kytkimet ovat konfiguroitavissa ja tarjoavat monia vaihtoehtoja laitteen konfigurointiin ja diagnostiikkaan. Peruskytkimiä ei sen sijaan voi konfiguroida, joten ne ovat yleensä edullisempia, ja niitä voidaan käyttää ilman verkkotekniikan asiantuntemusta.
- Kotelointiluokka IP65 tarkoittaa, että tuote on täysin pölytiivis ja suojattu mistä tahansa kulmasta tulevia vesisuihkuja vastaan.
- Kotelointiluokka IP66 tarkoittaa, että tuote on täysin pölytiivis ja suojattu mistä tahansa kulmasta tulevia voimakkaita vesisuihkuja vastaan.
- Kotelointiluokka IP67 tarkoittaa, että tuote on täysin pölytiivis ja kestää upottamisen metrin syvyyteen saakka jopa 30 minuutiksi ilman vaurioita.
- Kotelointiluokka IP68 tarkoittaa, että tuote on täysin pölytiivis ja kestää pysyvän upotuksen yli metrin syvyyteen ilman vaurioita. Tarkan syvyyden ja keston määrittää valmistaja.
- Kotelointiluokka IP69K tarkoittaa, että tuote on täysin pölytiivis ja kestää myös korkeapaineisia ja -lämpöisiä vesisuihkuja. Tämä on erityisen tärkeää sovelluksissa, joissa käytetään intensiivisiä puhdistusprosesseja, kuten elintarviketeollisuudessa tai lääketeollisuudessa.