4000-sarjan hallittavat PoE-kytkimet mahdollistavat käyttäjien määrittämien PoE-asetusten toteuttamisen. Siten esimerkiksi PoE-toiminnon voi aktivoida tai deaktivoida porttikohtaisesti. Lisäksi voit määrittää PoE-priorisoinnin ja säätää enimmäistehon. Jos kytkimen jännitteensyötössä ilmenee ongelmia, PoE-kytkimellä voidaan edelleen syöttää jännitettä erityisen tärkeisiin laitteisiin.
PoE-kytkimet PoE-kytkimemme mahdollistavat datan ja virran samanaikaisen siirron yhdellä Ethernet-kaapelilla. Tämä on ihanteellista tehokkaan ja tilaa säästävän verkkoinfrastruktuurin kannalta. Voit valita yksinkertaisten Plug & Play -ratkaisujen ja tehokkaiden, konfiguroitavissa olevien laitteiden välillä. Perus- ja hallittavat PoE-kytkimemme tarjoavat oikean ratkaisun kaikkiin tarpeisiin.
PoE-peruskytkimet
1000-sarjan peruskytkimet soveltuvat suurten siirtonopeuksien sovelluksille, kuten PoE-kameroille.
PoE-kytkimien suuri teho ja suuri datansiirtonopeus
Gigabit-peruskytkimet soveltuvat erinomaisesti sellaisten laitteiden, kuten korkearesoluutioisten kameroiden, tehonsyöttöön, joiden siirtonopeus on suuri. Laitteissa on jumbo frame -tuki, joka lisää verkkojen tehokkuutta suuria tietomääriä siirrettäessä.
Vaatimuksista riippuen 1000- ja 1100-sarjan PoE-kytkimet täyttävät seuraavat standardit:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+), joka syöttää liitäntälaitteille jopa 240 W:n tehon 50–57 V DC:n jännitteellä
- IEEE 802.3 af/at, joka syöttää liitäntälaitteille jopa 120 W:n tehon 18–57 V DC:n jännitteellä
Vakaat yhteydet
Palvelunlaadun (QoS) suhteen priorisoitujen viestien ansiosta PoE-kytkimet tarjoavat sekä korkean siirtolaadun että erityisen vakaat ja luotettavat yhteydet. Tämä johtaa virheettömään ja häiriöttömään siirtoon.
FL SWITCH 1701-7POE on optimoitu konenäkösovelluksiin
Optimoitu teollisuuden kuvankäsittelyä varten
Tuotannon kuvankäsittelysovellukset ilman kytkentäkaappeja säästävät tilaa ja helpottavat integrointia olemassa oleviin järjestelmäkonsepteihin. Tätä varten liitetään useita kameroita ja niihin kuuluvia LED-valaistusjärjestelmiä gigabit-Ethernet-verkkoon suoraan kentällä.
IP67-kotelointiluokan FL SWITCH 1701-7POE -peruskytkin mahdollistaa kameroiden ja kenttälaitteiden hajautetun liittämisen Power-over-Ethernetin (PoE) kautta, ja se on optimoitu teollisuuden kuvankäsittelysovelluksiin. Siinä on seitsemän PoE-porttia ja Gigabitin kaistanleveydellä varustettu Uplink-portti. Sisäisen puskurimuistin ansiosta kytkin pystyy käsittelemään useiden korkearesoluutioisten kameroiden suurta tietomäärää ja myös suuria datakuormia. Myös Jumbo Frames -kehyksiä käsitellään. Laite kytketään tavallisella 24 V DC:n syöttöjännitteellä – erityisiä PoE-virtalähteitä ei tarvita.
REG-kytkimet rakennusasennukseen
Versiot rakennusasennukseen
1100-sarjassa on myös rakenteeltaan rakennusautomaatioon sopivia versioita. DIN 43880 -standardin mukaisen REG-muotonsa ansiosta ne on suunniteltu erityisesti käytettäväksi rakennusten sähkökeskuksissa. Näin ollen ne mahdollistavat erityisen tilaa säästävän asentamisen talotekniikkaa varten suoraan rakennuksen ryhmäkeskukseen.
Kahdeksalla Gigabit-yhteensopivalla Ethernet-portilla varustetun vakioversion (FL SWITCH 1108 REG) lisäksi Phoenix Contactin valikoimaan kuuluu myös versio, jossa on neljä vakioporttia ja neljä PoE-porttia, jotka myös syöttävät samanaikaisesti virtaa liitäntälaitteille (FL SWITCH 1104-4POE REG).
Yleiskuva PoE-peruskytkimistä
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
| Tiedonsiirtonopeus | 10 / 100 Mb/s | 10 / 100 / 1 000 Mb/s | 10 / 100 / 1 000 Mb/s |
| Lämpötila-alue | -10...+60 °C | -10...+60 °C | -40...+70 °C |
| Kotelointiluokka | IP30 | IP30 | IP30 |
| Power over Ethernet Power Budget | 120 W (IEEE 802.3 af/at) tai 240 W (IEEE 802.3 af/at/bt) | 240 W (IEEE 802.3 af/at/bt) | 120 W (IEEE 802.3 af/at) tai 240 W (IEEE 802.3 af/at/bt) |
| Erityisominaisuudet | QoS | QoS, Jumbo Frames | QoS, Jumbo Frames |
| Hyväksynnät | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
| Tuoteluettelo | Tuoteluettelo | Tuoteluettelo |
Muut PoE-peruskytkimet
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1701-7 POE | FL SWITCH 1104-4POE REG | |
| Tiedonsiirtonopeus | 10 / 100 / 1 000 Mb/s | 10 / 100 / 1 000 Mb/s |
| Lämpötila-alue | -40...+50 °C | +5...+50 °C |
| Kotelointiluokka | IP65/IP66/IP67 | IP20 |
| Power over Ethernet Power Budget | 7 PoE-porttia, 150 W | 4 PoE-porttia, 120 W |
| Erityisominaisuudet | QoS, protokollan priorisointi, suuri protokollamuisti | QoS, REG-rakenne |
| Hyväksynnät | CE | CE |
| Tuote | Tuote |
Hallittavat PoE-kytkimet
4000-sarjan PoE-kytkimet soveltuvat PoE-ohjatuille, paljon virtaa kuluttaville laitteille, kuten PoE++-kameroille.
Jopa 60 watin teho porttia kohti
4000-sarjan hallittavat PoE-kytkimet syöttävät päätelaitteille jopa 60 W:n tehoa porttia kohti. Ne soveltuvat käytettäväksi myös päätelaitesovelluksissa, kuten tehokkaissa standardin IEEE 802.3bt (PoE++) mukaisissa kameroissa.
Lisätoimintoihin kuuluvat Jumbo Frame -toiminnolla varustetut Gigabit SFP Uplink -portit, joilla varmistetaan tietojen eheys. Tämä takaa sen, että tiedonsiirto on turvallista kaikissa sovelluksissa.
PoE-Watchdog-toiminnon avulla voit valvoa PoE-päätelaitteen asianmukaisia toimintoja. Tätä varten kytkin lähettää PD (Powered Device) -laitteeseen ping-kutsun säännöllisin välein. Kun ping-kutsuja on lähetetty tietty määrä ja niihin ei ole vastattu, suoritetaan Power Cycle -toiminto. PD-laite käynnistyy uudelleen. Päätelaitteet, jotka eivät enää toimi käytön aikana ilmenneen vian vuoksi, voidaan saattaa näin taas toimintakuntoon ilman huoltohenkilöstön apua. Vaihtoehtoisesti PoE-kytkimellä voidaan deaktivoida PD-laite kokonaan.
PoE-ajoituksella voit määrittää päivän ja kellonajan, jolloin kytkin syöttää päätelaitteeseen virtaa Power over Ethernetin kautta. Tästä on apua, kun päätelaitteita tarvitaan vain tiettyinä vuorokaudenaikoina. Näin voidaan vähentää virrankulutusta ja verkon datakuormitusta muina aikoina.
Yleiskuva 4000-sarjan hallittavasta PoE-kytkimestä
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 4000 POE | |
| Tiedonsiirtonopeus | 10 / 100 / 1 000 Mb/s |
| Hälytyskosketin | kyllä |
| Lämpötila-alue | -40...+75 °C |
| Kotelointiluokka | IP30 |
| Syöttöjännite | 52…55 V DC, redundanttinen |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3 at/af/bt, 60 W porttia kohti, 180 W / 240 W kytkintä kohti |
| Suodatustoiminnot | Quality-of-Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping |
| Redundanssi | RSTP, Extended Ring -redundanssi 15 ms |
| Hallintatoiminnot | Portin konfigurointi |
| Diagnostiikkatoiminnot | Portin statistiikka ja käyttö, LLDP |
| Automaatioprotokollat | PROFINET Conformance Class A |
| Hyväksynnät | CE, UL |
| Tuoteluettelo |