Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 5 m, Socket straight, on free cable end
Asennuskaapelit sähköasennusratkaisuihin
Kiinteästi ja joustavasti asennettavilla asennuskaapeleilla täytät kaikki nykyaikaisten sähköasennusten vaatimukset. Kaapeleita on saatavina esiasennettuina yhdellä tai kahdella pistoliittimellä ja yleisimmissä pituuksissa. Konfiguroitavien versioiden avulla voit räätälöidä asennuskaapelit tarpeidesi mukaan. Erilaiset kaapelityypit lukuisiin sovelluksiin täydentävät valikoiman.
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 1 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 0.5 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 5 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 5 m, Male straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket/pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 3 m, Male straight, on Socket straight
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 3 m, Male straight, on free cable end
Connecting cable, Range of articles: PRC 35, color: black, number of positions: 5, rated voltage: 690 V AC, rated current: 32 A, Connection method: Screw connection, This item is also available with other cable lengths. For your specific requirements, please contact your local PHOENIX CONTACT subsidiary.
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 0.5 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 3 m, Socket straight, on free cable end
Edut
- Plug & Play mahdollistaa jopa 80 % nopeamman käyttöönoton
- Jatkuva valmistuksen valvonta takaa korkean laadun
- Lukitusmekanismin voi avata käsin tai työkalulla
- Säänkestävät materiaalit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön
Kätevästi ja yksilöllisesti konfiguroitava IPD-energianjakelu
Asennuspistoliittimien ja -jakajien konfiguraattori
Konfiguroi energianjakelu kätevästi IPD-asennuspistoliittimillä ja -jakajilla. Räätälöi pistoliitännät ja kaapelin pituudet helposti tarpeidesi mukaan. Intuitiivinen valikkonavigointi ja 3D-näyttö tekevät konfiguroinnista helppoa. Voit viedä tuoteluettelon tiedostoon tai tilata ratkaisun suoraan.
IPD-asennusjärjestelmä, jossa on push-in-liitäntä
Tutustu vaivattomaan energianjakeluun IPD-sarjan asennuspistoliittimien ja -jakajien avulla. IPD-asennusjärjestelmä asennetaan kätevästi ja ilman työkaluja push-in-tekniikan ja pikalukituksen ansiosta. Asennus on nopeaa ja turvallista myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Kaikki komponentit ovat erityisen kestäviä ja suojattu vettä ja pölyä vastaan IP66-, IP68- ja IP69K-luokituksilla. Tämä takaa erityisen pitkäikäisen ja vakaan tehonsyöttökaapeloinnin vaativissa ulko- ja teollisuusympäristöissä.
QPD-asennusjärjestelmä, jossa on IDC-liitäntä
Teollisuuteen sopivan energianjaon ei tarvitse olla aikaa vievää ja monimutkaista. Tämän osoittaa QPD-asennusjärjestelmä jopa 690 V / 40 A:n tehoille. Tutun ja turvallisen QUICKON-IDC-liitännän ansiosta voidaan liittää jopa 5 x 6,0 mm²:n johtoja helposti ja nopeasti ilman eristyksen kuorimista ja ruuveja. On mahdollista valita kiinteät tai pistoliitettävät liitännät laitteelle ja siten muodostaa joustavia syöttöratkaisuja.
PRC-asennusjärjestelmä
PRC-asennusjärjestelmä soveltuu erinomaisesti kompaktiin ja turvalliseen tehonsiirtoon 35 A asti. Korkeat kotelointiluokat ja jopa IK08-luokan iskunkestävyys varmistavat virranjakelun äärimmäisissäkin ympäristöolosuhteissa. Valinnaisesti käsin tai työkalulla avattava lukitus tuo lisäksi enemmän joustavuutta järjestelmän asennukseen ja huoltoon.