IPD PL 3P2,5 M A3,0 PVC GY - Connecting cable
1526863

Connecting cable, product family: IPD, connection method: Push-lock connection/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Pin, 450 V, 16 A, PA, light grey, 2.5 mm2, cable length: 3 m, Male straight, on free cable end

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet




Edut

Convenient: quick and easy assembly without special tools