Kenttäpuolen kaapeloinnin ei tarvitse olla monimutkaista: Push-lock on työkaluton liitäntätekniikka, joka säästää aikaa asennuksessa, kun esikäsitellyt ja jäykät johtimet kytketään suoraan. Liitä hienolankaiset säikeet ja irrota liitetty johdin avaamalla kytkentäpiste helposti värillisen vivun avulla.
IPD-asennusjärjestelmä
Helppoa, turvallista energianjakelua
Valmiiksi yhdistetyt liittimet on helppo kytkeä: IPD-asennuspistoliittimet ja -jakajat mahdollistavat luotettavan ja kätevän energianjakelun kaikissa asennustilanteissa, olivatpa ne kuinka hankalia tahansa. Push-lock-, push-in-tekniikan ja pikalukituksen ansiosta voit asentaa pistoliittimet, seinämäläpiviennit ja jakotukit helposti ilman työkaluja.
Edut:
- Helppo energianjakelu, koska komponentit kytketään suoraan
- Yksinkertainen ja aikaa säästävä johdotus kentällä push-lock-liitäntän ja laitteen puolella olevan push-in-liitäntän ansiosta
- Luotettavat asennukset vaativissa ympäristöissä IP66-, IP68-, IP69K-kotelointiluokkien ansiosta koko järjestelmässä
- Turvallinen, työkaluton lukitus myös erityisen vaikeissa tai tilakriittisissä asennustilanteissa
- Nopea käyttöönotto esiasennettujen johtokokoonpanojen ansiosta
Kätevästi ja yksilöllisesti konfiguroitava IPD-energianjakelu
Asennuspistoliittimien ja -jakajien konfiguraattori
Konfiguroi energianjakelu kätevästi IPD-asennuspistoliittimillä ja -jakajilla. Räätälöi pistoliitännät ja kaapelin pituudet helposti tarpeidesi mukaan. Intuitiivinen valikkonavigointi ja 3D-näyttö tekevät konfiguroinnista helppoa. Voit viedä tuoteluettelon tiedostoon tai tilata ratkaisun suoraan.
Jaa energiaa helposti IPD-jakajien avulla
Optimoi energianjakelu
Taajama-alueet, infrastruktuuri ja teollisuuslaitokset asettavat suuria vaatimuksia energianjakelulle. IPD-asennuspistoliittimet ja -jakajat tarjoavat joustavan ja työkaluttoman liitännän kolmi- ja viisinapaisille kaapeleille, joiden johtimien johdinpoikkipinta on enintään 2,5 mm².
Edut yksityiskohtaisesti
Push-in-liitännällä varustetut IPD-seinämäläpiviennit mahdollistavat kalustamisen ilman työkaluja, sillä esikäsitellyt ja jäykät johtimet on helppo liittää suoralla pistoliitännällä. Näin myös johdotusrobotit pystyvät liittämään laitteen komponentit automaattisesti.
Asennus voi olla hyvin helppoa, erityisesti vaikeissa asennustilanteissa. Jotta työskentely haastavissakin olosuhteissa olisi vaivatonta, IPD-pistoliittimissä on bajonettipikalukitus. Kytkentäkohta lukittuu selkeästi ja varmasti, mekaaninen koodaus estää virhekytkennän, ja kosketussuojaus on DIN EN 0105 -standardin mukainen.
Esiasennetut kaapelikokoonpanot helpottavat erityisesti suuria kaapelointiprojekteja. Projektiisi sopivia PVC-liitäntä- ja ohjauskaapeleita on saatavana neljänä eri kaapelipituutena: 0,5, 1, 3 ja 5 metriä. Versioina, joissa on pistoke tai liitin vapaaseen kaapelinpäähän tai pistoke liittimeen. Pyynnöstä voidaan valmistaa myös räätälöityjä pituuksia.
Kestävä ja vakaa kaapelointi ulko- ja teollisuuskäytössä: koko järjestelmän IP66, IP68- ja IP69K-kotelointiluokkien ansiosta asennus on suojassa vedeltä ja pölyltä, mikä tekee asennuksista luotettavia vaativissakin ympäristöissä.
IPD-asennuspistoliittimet 360°:n näkymässä
IPD-asennuspistoliittimet ovat erittäin helppokäyttöisiä, ja niiden asentaminen on turvallista. Laitepuolen push-in- ja kenttäpuolen push-lock-liitännän ansiosta voit asentaa pistoliittimet ja seinämäläpiviennit kätevästi ja nopeasti ilman työkaluja. Bajonettipikalukitus takaa helpon ja turvallisen asennuksen myös erityisen vaikeissa asennustilanteissa.
Tuotevalikoiman yleiskatsaus – IPD-asennusjärjestelmä
Ratkaisut erityisvaatimuksiin
IPD-seinämäläpivienti, jossa on suora johdinliitäntä
Helppo asennus ilman pistoliittimiä
IPD-seinämäläpivientien avulla suoraan johdinliitäntään et tarvitse kenttäliitintä. Johto viedään helposti kenttäpuolella läpiviennin läpi ja liitetään suoraan laitteeseen Push-in-tekniikalla, kevyesti painamalla. Tämän jälkeen kotelo napsautetaan paikalleen ja vedonpoisto toteutetaan mutterilla.
Yksinkertainen johdinliitäntä ahtaassa asennustilassa
Kompaktit IPD 1,5 -asennuspistoliittimet ovat ihanteellisia ahtaisiin asennustilanteisiin. Ne soveltuvat signaalin- ja tiedonsiirtoon jo 0,25 mm²:n johdinpinnoista alkaen. Push-lock-jousivoimaliitäntä ja bajonettilukko mahdollistavat aikaa säästävän johdotuksen ja turvallisen, työkaluttoman lukituksen ja irrotuksen - johtimen tyypistä ja asennustilanteesta riippumatta.
IPD-DC-pistoliittimet ja -seinämäläpivienti
Pistoliitettävä DC-laitelähtö
5-napaisen IPD-DC-pistoliittimen ja -seinämäläpiviennin avulla voit vaivattomasti toteuttaa pistoliitettävän DC-laiteulostulon. Johtimet voidaan liittää kentän ja laitteen puolella kätevästi ilman työkaluja push-in- tai push-lock-liitännän ansiosta.