IPD PL 5P2,5 F A0,5 PVC GY - Connecting cable
1526880

Connecting cable, product family: IPD, connection method: Push-lock connection/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 450 V, 16 A, PA, light grey, 2.5 mm2, cable length: 0.5 m, Socket straight, on free cable end

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet




Edut

Convenient: quick and easy assembly without special tools