T distributor, 5-position, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A and Socket straight M12, coding: A, Parallel distributor
Jakajat M8-, M12- ja AS-Interface-liitäntöihin
Jakajien avulla voit suunnitella kaapeloinnin omien vaatimustesi mukaan. M8, M12 tai AS-Interface: tarjoamme useita kytkentäsuojapiirejä ja malleja. Tilauksesta toteutamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja. Siten saat runsaasti mahdollisuuksia signaalien, datan ja tehon jakamiseen tai erilaisten liitäntöjen mukauttamiseen.
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A, PIN 2+4 bridged and Socket straight M12, coding: A, PIN 2+4 bridged, cable length: 0.3 m
H distributor, 5-position, shielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A and Socket straight M12, coding: A, Thread M12 not rotatable, Parallel distributor
Y distributor, 4-position, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8, coding: A and Socket straight M8, coding: A
T distributor, CANopen®, DeviceNet™, 5-position, unshielded, Socket straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A and Plug straight M12, coding: A, Parallel distributor
Y distributor, 4-position, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A, PIN 2+4 bridged and Socket straight M12, coding: A, PIN 2+4 bridged
Y distributor, 5-position, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A and Socket straight M12, coding: A, Parallel distributor
Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A and Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A, cable length: 3 m
Y distributor, 4-position, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A and Socket straight M12, coding: A
T distributor, CANopen®, DeviceNet™, 5-position, shielded, Socket straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A and Plug straight M12, coding: A, Parallel distributor
Edut
- Signaalien jakamisella ja keskittämisellä voidaan säästää kustannuksissa
- Moninapaiset mallit tilaa säästävään kaapelointiin
- 360°-suojauksella varustetut jakajat luotettavaan signaalien siirtoon ja jakoon
- Adapterit ja jakajat uusien laitteiden joustavaan integrointiin
- Vähemmän liitäntöjä – valetulla kaapelilla varustetut jakajat
- Asiakkaalle räätälöidyt jakajat yksilöllisillä kaapelipituuksilla tilauksesta