Y distributor - SAC-3P-M12Y/2XM 8FS
1683471

Y distributor, 4-position, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8, coding: A and Socket straight M8, coding: A


Tuotetiedot




Product type Y-distributor
Number of positions 4
No. of cable outlets 2
Shielded no
Coding A - standard
Thread type M12 to M8
Insulation characteristics
Overvoltage category II
Degree of pollution 3

Insulation resistance ≥ 100 MΩ
Nominal voltage UN 48 V AC
60 V DC
Nominal current IN 4 A

Status display No
Status display present No

Mittapiirros
Width 22 mm
Height 14.8 mm
Length 40.7 mm
Center distance 12 mm

Flammability rating according to UL 94 HB
Sealing material NBR
Material of grip body TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Contact material CuZn
Contact surface material Ni/Au
Contact carrier material TPU GF
Cable gland material Zinc die-cast, nickel-plated

Connection 1
Head design Plug
Head cable outlet straight
Head thread type M12
Coding A
Connection 2
Head design Socket
Head cable outlet straight
Head thread type M8
Coding A

Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles ≥ 100

Ambient conditions
Degree of protection IP65
IP67
Ambient temperature (operation) -25 °C ... 90 °C

M12
Standards/specifications IEC 61076-2-101
M8
Standards/specifications IEC 61076-2-104

Tuotenumero 1683471
Pakkausyksikkö 5 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä 5 Kappaletta
Tuoteavain BF1GAB
Tuotekoodi BF1GAB
Luettelosivu Sivu 252 (C-2-2019)
GTIN 4017918166939
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) 13,2 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) 13,1 g
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.0.1 27440106
ECLASS-11.0 27440106
ECLASS-12.0 27440106

ETIM

ETIM 8.0 EC002925

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31251500

EAC

Hyväksyntätunnus: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Hyväksyntätunnus: EAC-Zulassung

UL Listed

Hyväksyntätunnus: E221474
Approval Specification Data
Nimellisjännite UN Nimellisvirta IN Poikkipinta AWG Poikkipinta mm2
30 V 4 A

cUL Listed

Hyväksyntätunnus: E221474
Approval Specification Data
Nimellisjännite UN Nimellisvirta IN Poikkipinta AWG Poikkipinta mm2
30 V 4 A

EAC

Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values

Yhteensopivat tuotteet