Merkintä Kaikkien komponenttien yhtenäinen merkintä on paljon aikaa vievä mutta tärkeä vaihe kytkentäkaappiasennuksessa. Kokonaisvaltainen MARKING system -järjestelmävalikoima tarjoaa tehokkaita merkintäratkaisuja kaikkiin vaatimuksiin ja sovelluksiin.

Kaksi työntekijää seisovat suuren tuotantohallin merkintäsolussa

Kokonaisvaltaiset ratkaisut tehokkaaseen merkintään

Selkeät, näkyvät ja pysyvät merkinnät varmistavat turvallisuuden ja sujuvoittavat työprosesseja. Kaikki työprosessit kytkentäkaapin tuotteen elinkaaren aikana voidaan suorittaa tehokkaammin, jos komponentit on merkitty yhdenmukaisesti. Merkintöjen tulostaminen, erottelu ja kokoaminen – pelkästään näihin tehtäviin kuluu jopa 30 prosenttia kytkentäkaapin kokonaistuotantoajasta. Merkintäratkaisumme takaavat maksimaalisen tehokkuuden tässä työvaiheessa: merkintäohjelmistot, tulostusjärjestelmät ja merkintämateriaalit on sovitettu optimaalisesti keskenään yhteensopiviksi, ja niiden käyttö on intuitiivista.

Tehokkaan merkinnän edut

  • Laaja tuotevalikoima: lämpösiirto-, UV-LED- ja lasertekniikkaa käyttävät sovelluskohtaiset merkinnät kaikkiin tarpeisiin kytkentäkaapin sisällä ja ulkopuolella
  • Merkintäohjelmisto kaikkien Phoenix Contactin merkintäjärjestelmien hallintaan ja ohjaukseen
  • Noin 60 % ajansäästö: THERMOMARK E SERIES tulostaa ja asentaa merkintäratkaisut automaattisesti johtimiin ja kaapeleihin vain yhdessä vaiheessa
  • Täysi joustavuus: järjestelmäratkaisut keskitettyjä merkintäprosesseja varten merkintäsolussa, hajautetut merkintäprosessit asennuspaikalla tai apujärjestelmien avulla

Merkintäratkaisut kytkentäkaappien valmistukseen Merkintäprosessin joustava ja skaalautuva suunnittelu

Työntekijä tekee merkintöjä merkintäsolussa
Työntekijät merkitsevät THERMOMARK GO -tulostimella ja MARKING system -sovelluksella
Asentaja tekee merkintöjä clipx WIRE assist -apujärjestelmällä
Työntekijä tekee merkintöjä merkintäsolussa

Jos kaikki merkintäprosessit suoritetaan keskitetysti merkintäsolussa, on olennaisen tärkeää, että kaikkia merkintäjärjestelmiä voidaan ohjata ja hallita yhdellä merkintäohjelmistolla. MARKING system -ohjelmiston avulla voit järjestää projektisi tulostus- ja merkintäjärjestelmiin ja käynnistää tulostusprosessit yhdellä napsautuksella. Ethernetin kautta tapahtuvan ohjauksen lisäksi THERMOMARK E SERIES tarjoaa myös toisen edun. Käyttämällä kaksisuuntaista OPC UA -tiedonsiirtoliitäntää saat reaaliaikaista tietoa yksittäisten laitteiden projektin ja toiminnan tilasta. Toimintahäiriön sattuessa voidaan reagoida nopeasti ja siten minimoida häiriöajat.

Työntekijät merkitsevät THERMOMARK GO -tulostimella ja MARKING system -sovelluksella

Laajassa kytkentäkaappien tuotannossa yhtenäinen merkintä voi olla erittäin työlästä. Mobiilien tulostusjärjestelmiemme avulla voit suorittaa tehtävät ja prosessit riippumattomammin ja joustavammin. Toteuta erilaisia tulostustöitä nopeasti ja helposti suoraan kytkentäkaapissa joustavalla THERMOMARK PRIME -korttitulostimella, sovellusohjatulla THERMOMARK GO -tarratulostimella tai vankalla kannettavalla THERMOMARK GO.K -tulostimella.

Asentaja tekee merkintöjä clipx WIRE assist -apujärjestelmällä

Yhdistämällä merkintäjärjestelmämme clipx WIRE assist -apujärjestelmään saat tehokkaan, ergonomisen ja osittain automaattisen johtimien ja kaapeleiden käsittelyprosessin. Ohjelmiston tukema järjestelmä ohjaa sinua askel askeleelta koko prosessin läpi, ohjaa automaattisesti asiaankuuluvia tulostuslaitteita ja antaa tarvittavat tiedot ECAD-tietojen perusteella. Tämä mahdollistaa intuitiiviset työnkulut ja minimoi virheriskin. Mukauttamalla apujärjestelmän varusteita vaatimusten mukaan voidaan reagoida yksilöllisesti ja joustavasti kunkin asiakkaan tai sovelluksen vaatimuksiin projektiliiketoiminnassa.

Laitteet teollisuuden merkintään

Merkintäjärjestelmät Lämpösiirto-, UV-LED- ja lasertekniikka

Merkintä on helpompaa kuin koskaan merkintäjärjestelmiemme avulla: olipa kyseessä sitten lämpösiirto-, laser- tai UV-LED-tekniikka. Erilaisilla tulostus- ja merkintäjärjestelmillä voimme tarjota taatusti oikean ratkaisun liittimien, johtimien, kaapeleiden ja laitteiden merkitsemiseen. Haluaisitko tehdä kytkentäkaappiasennuksesta entistäkin tehokkaampaa? Modulaarinen THERMOMARK E SERIES -merkintäjärjestelmämme yhdistää ja automatisoi ensimmäisen kerran useita merkinnän prosessivaiheita ja mahdollistaa näin huomattavan tehokkuuden lisääntymisen tässä aikaa vievässä prosessissa.

Tehokkaampi kytkentäkaappiasennus automatisoidun merkinnän avulla
THERMOMARK E SERIES

Etsitkö tehokasta merkintäratkaisua kytkentäkaappiasennukseen? Vakuutu modulaarisesta THERMOMARK E SERIES -merkintäjärjestelmästämme.

Esitteiden lataus
THERMOMARK E SERIES -sarjan tulostimet
Erilaiset materiaalit johtimien ja kaapeleiden, liittimien sekä laitteiden ja järjestelmien merkintään

Merkintämateriaalit

Merkintämateriaalimme soveltuu kaikkiin sovelluksiin, kokoonpanotilanteisiin ja kestävyysvaatimuksiin teollisuusympäristössä. Tarjoamme merkintäratkaisuja kaikkiin vaatimuksiin ja kaikille käyttöalueille, olipa kyseessä sitten suojattu kytkentäkaappi tai ääriolosuhteet. Tuotteemme täyttävät kaikki kansainväliset normit ja standardit.

Työntekijä tekee merkintöjä MARKING system -ohjelmistolla

Merkintäohjelmisto

Merkintäohjelmiston avulla toteutat yksilöllisesti suunnitellut merkintäratkaisut helposti ja mukavasti. Kaikkia merkintäjärjestelmiämme voidaan ohjata ja hallita keskitetysti yhdellä ohjelmistolla. Kattavien toimintojen ja suunnitteluvaihtoehtojen avulla voidaan toteuttaa yksilöllisesti suunniteltuja merkintäratkaisuja jokaiseen sovellukseen. Ohjelmiston tehokkaat tietojen tuontitoiminnot sekä liitännät yleisimpiin ECAD-järjestelmiin ja taulukkomuotoihin takaavat tehokkaat merkintäprosessit. Liitäntä clipx ENGINEER -ohjelmistoon mahdollistaa saumattomat prosessit suunnittelusta valmistukseen saakka. Lisäksi johdinmerkintäsovelluskeskus esittää johtimien ja kaapeleiden merkintöjen digitaalisen kaksosen ja opastaa koko prosessin läpi valmiiseen merkittyyn kaapeliin saakka.

Työntekijä korjaa TOPMARK NEO -lasermerkintälaitetta

Yksilölliset palvelut mittatilaustyönä

Merkintöjen luomiseen tarkoitettujen ohjelmistojen ja laitteistojen lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaisia palvelukonsepteja. Ne ulottuvat asennuksesta ja koulutuksesta laitekohtaisiin korjauksiin ja huoltoon sekä tarvittaessa lainalaitteiden toimittamiseen. Olipa haasteesi mikä tahansa, tuemme sinua asiantuntevasti kaikissa asioissa ja olemme aina rinnallasi yksilöllisesti räätälöidyillä palveluilla.

Merkintä kulkee punaisena lankana läpi koko prosessiketjun – alkaen ECAD-järjestelmien digitaalisista merkintätiedoista ja päättyen merkintöjen asennukseen. Helpotamme asiakkaidemme jokapäiväistä työtä sovelluskohtaisilla järjestelmäratkaisuilla, jotka koostuvat merkintämateriaaleista, tulostimista ja ohjelmistoista tehokkaita merkintäprosesseja varten.

Katharina Faes, Merkinnän tuotehallinta
Katharina Faes
Ratkaisuilla lisää tehokkuutta
Johtimien valmistelu

Tutustu johtimien valmistelun ja käsittelyn tehostamismahdollisuuksiin kytkentäkaappiasennuksessa. Tuemme sinua siinä ohjelmistotuetuilla apujärjestelmillä, sopivilla käsityökaluilla, automaattityökaluilla ja tulostusjärjestelmillä.

Jatka johtimien valmisteluun
Työntekijä merkitsee johdinta johtimien valmistelupisteessä