Johtimien valmistelu Tuskin mikään prosessivaihe kytkentäkaappiasennuksessa vaatii enemmän manuaalisia toimenpiteitä kuin johtimien valmistelu. Ohjelmistolla tuettujen apujärjestelmien ja asianmukaisten automaattityökalujen ja tulostusjärjestelmien avulla voit suorittaa nämä työvaiheet maksimaalisen tehokkaasti.

Asentaja merkitsee johdinta johtimien valmistelun apujärjestelmässä

Lisää prosessin luotettavuutta ohjelmistotuen avulla

Johtimien valmistelu ja käsittely vievät suuren osan työajasta kytkentäkaappiasennuksessa. clipx WIRE assist -apujärjestelmämme mahdollistaa näiden työvaiheiden osittaisen automatisoinnin, mikä lyhentää käsittelyaikoja merkittävästi. Lisäksi ohjelmistotuettu työasema takaa paremman prosessin luotettavuuden ja mahdollistaa henkilöstön joustavan sijoittelun opastetun, intuitiivisen käytön ansiosta. Digitaaliset valmistusasiakirjat optimoivat liitännän johdotukseen ja lisäävät siten tehokkuutta yksittäisissä prosessivaiheissa.

Tehokkaan johtimien valmistelun edut kytkentäkaappiasennuksessa

  • Virheetön johtimien valmistelu täydellisten valmistusasiakirjojen avulla suunnittelujärjestelmistä käsin
  • Ajan säästö osittaisen automaation sekä laitteiden suoran ohjauksen ansiosta apuohjelmistosta
  • Tasaisen korkea laatu osittain automatisoitujen ja ohjelmistojen tukemien työprosessien avulla
  • Yksilöllisesti konfiguroitavat, ergonomisesti optimoidut työpisteet
clipx WIRE assist -apujärjestelmä, joka koostuu apuohjelmistosta, automaattityökaluista, tulostusjärjestelmistä ja käsityökaluista työpöydällä

Skaalautuva ja yksilöllinen tarpeidesi mukaan

Clipx WIRE assist -apujärjestelmän avulla tarjoamme sinulle ohjelmistotuetun "työkalun" johtimien tehokkaaseen valmisteluun ja johdotukseen kytkentäkaappiasennuksessa. Modulaarinen järjestelmä antaa sinulle vapautta työpisteesi suunnittelussa. Varustatpa sitten nykyisen työpisteesi tehokkailla automaattityökaluilla ja tulostusjärjestelmillä tai valitset ergonomisen kokonaisratkaisun, jossa on korkeussäädettävä työpöytä: skaalautuvilla ratkaisuillamme voit optimoida johtimien valmistelun ja ottaa samalla huomioon yksilölliset tarpeesi. Järjestelmän perustana on apuohjelmisto, joka tarjoaa selkeästi tarvittavat tiedot ECAD-järjestelmästä vietyjen tietojen perusteella. Ohjelmisto opastaa sinua käsittelyssä vaihe vaiheelta. Myös asiaankuuluvien laitteiden ja järjestelmien suora ohjaus auttaa lisäämään tehokkuutta.

Interaktiivinen kuvakartta: clipx WIRE assist -apuohjelma johtimien valmisteluun
Apuohjelmisto
Apuohjelmisto ohjaa laitteita automaattisesti ja opastaa käyttäjää intuitiivisesti johtimen valmistelun ja sen jälkeisen johdotuksen läpi. Tarvittavat tiedot valmistellaan ja näytetään näytöllä helposti ymmärrettävässä muodossa.
Korkeussäädettävä työpöytä
Sähköisesti korkeussäädettävä työpöytä mahdollistaa ergonomisen työpisteen suunnittelun. Järjestelmän etuna on mahdollisuus vaihtaa istuvan ja seisovan työasennon välillä. Lisäksi korkeutta voi muuttaa käyttäjän koon tai suoritettavan työn mukaan.
Moduulirakenne
Automaattityökalut ja merkintäjärjestelmät voidaan asentaa suoraan työpöytään vastaavien lisätarvikkeiden avulla. Laitteen korkeutta ja työskentelyasentoa voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan. Tukivarsissa ja pylväissä on paikat muiden lisätarvikkeiden kiinnittämiseen.
Johtimien varastointi
Tarpeen mukaan voidaan varastoida suuri määrä erilaisia johtimia, jotka voidaan toimittaa suoraan katkaisuautomaattiin. Johtimet voidaan vaihtaa nopeasti ja muutamalla toimenpiteellä.
Mobiili ja joustava
Jarrullisilla teollisilla kääntyvillä erikoispyörillä varustettua clipx WIRE assist -järjestelmää voidaan käyttää kaikkialla, missä työtä tehdään. Tämä vähentää tarpeetonta kävelyä ja säästää aikaa.
Automaattityökalut
Hyväksi todetut automaattityökalut, kuten CUTFOX 10 -katkaisuautomaatti, takaavat johtimien ja kaapeleiden nopean ja tarkan käsittelyn. Yhdessä apuohjelmiston automaattisen ohjauksen kanssa tehokkuus lisääntyy merkittävästi.
Merkintäjärjestelmät
Käytä THERMOMARK E SERIES -laitteita johtimien ja kaapeleiden merkintöjen tulostamiseen ja kiinnittämiseen yhdessä automatisoidussa työvaiheessa. Lisäksi voit yhdistää muita lämpösiirtotulostimia laitemerkintöjen luomiseen.
Lisätarvikkeet
Lisätarvikkeet, kuten pistorasiat, hyllyt, roskakorit tai työpajavalaisin, voidaan tarvittaessa kiinnittää suoraan järjestelmän työpöytään.
Lukittava laatikko
Sähköisen korkeussäädön lisäksi työpöydässä on ulosvedettävä, lukittava laatikko. Näin esimerkiksi käsityökalut voidaan säilyttää siististi, ja ne ovat aina käden ulottuvilla.

Skaalautuvien työkalukonseptien avulla tarjoamme jokaiselle kytkentäkaapin rakentajalle ratkaisun, joka sopii optimaalisesti hänen tarpeisiinsa. Riippumatta siitä, mitä tuotteita hän valitsee, hän saa aina lisäetuja ergonomiasta, ajansäästöstä ja laadusta.

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Työkalujen tuotehallinta
Jannis Münkner
Varjotaulu käsityökaluja varten

Räätälöidyt varjotaulut

Räätälöidyt varjotaulut Työkalujen optimaalinen järjestys

Yhteistyömme TECSAFE:n kanssa tarjoaa sinulle lisää räätälöityjä ratkaisuja, jotka parantavat järjestystä ja lisäävät tehokkuutta. Voit määrittää ja tilata mittojen mukaisia vaahtomuovilevyjä verkkokaupasta. Valitse Phoenix Contact -työkalut online-konfiguraattorista ja liitä ne helposti varjotauluihin vetämällä ja pudottamalla. Optimoi työprosessisi – pienin tilausmäärä on yksi kappale.

Toimitukset ovat tällä hetkellä mahdollisia toimitusosoitteisiin Saksassa ja EU:n alueella.

Ratkaisuilla lisää tehokkuutta
Asennus ja johdotus

Vähennä huomattavasti asennus- ja johdotuskustannuksia. Push-in- ja push-x-tekniikoiden avulla kytkentäkaappien johdotus sujuu nopeasti ja kevyellä voimalla sekä ilman työkaluja. Joustavilla tuoteratkaisuillamme sekä ergonomisilla käsityökaluilla ja liikkuvilla merkintäratkaisuilla mahdollistamme tehokkaan työskentelyn missä tahansa.

Jatka asennukseen ja johdotukseen
Asentaja työstää kytkentäkaapin asennuslevyä