Asennus ja johdotus Vähennä huomattavasti kytkentäkaapin asennus- ja johdotuskustannuksia. Push-in- ja Push-x-liitäntätekniikoiden avulla kytkentäkaappien johdotus sujuu nopeasti ja ilman työkaluja. Käsityökalumme ja siirrettävät tulostimemme mahdollistavat tehokkaan työskentelyn missä tahansa.

Asentaja työstää asennuslevyä

Tehokkaan asennuksen ja johdotuksen edut kytkentäkaappiasennuksessa

  • Kokonaan kalustettujen DIN-kiskojen yksinkertaistettu kokoonpano
  • Ajan säästö ja prosessiturvallisuus työkaluttoman johdotuksen ansiosta
  • Laaja valikoima ergonomisia työkaluja helpottamaan työskentelyä
  • Tehokas (uudelleen)merkintä suoraan kytkentäkaapissa siirrettävien merkintäjärjestelmien avulla

Tehokas kokoonpano Kokonaan kalustetuista DIN-kiskoista

Nyt voit järjestää asennusprosessit entistäkin tehokkaammin: RailFIX-DIN-kiskosovittimet mahdollistavat liitinkiskojen helpon asennuksen, eli etukäteen riviliittimillä varustetut DIN-kiskot. Kun asennukseen käytetään RailFIX-sovittimia, DIN-kiskon kiinnittämistä varten ei tarvitse jättää vapaata tilaa eikä komponentteja tarvitse purkaa ja asentaa uudelleen. Kiinnittämistä varten valmiit liitinkiskot vain liitetään sovittimiin ja työnnetään sivuttain salpalukituksen alle. Yksi ruuvi DIN-kiskon päässä riittää turvalliseen kiinnitykseen. Tämä takaa kokonaan kalustettujen liitinkiskojen nopean kokoonpanon ja tehostaa kytkentäkaappiasennuksen kokoonpanoprosessia kaiken kaikkiaan.

Push-x-tekniikalla varustettu XTV 2,5 -riviliitin

Johdinliitäntä ilman työkaluja Push-x – the new X-perience of wiring

Työkaluvapaa johdinliitäntä uudella tavalla: push-x-tekniikka toimii poikkeuksetta kaikille johdintyypeille suorassa johdotuksessa – ilman työkalua tai mainittavaa voiman käyttöä. Esijännitetty kosketinjousi on tämän uuden tekniikan ydin. Periaate mahdollistaa jäykkien sekä taipuisien, pääteholkillisten tai -holkittomien johtimien liitännän. Pienimmätkin taipuisat johtimet laukaisevat liitännän. Johtimen kytkentä tapahtuu vaivattomasti napauttamalla kevyesti esijännitetyn kytkentätilan päässä olevaa laukaisupintaa.

Mobiilit tulostusjärjestelmät THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO ja THERMOMARK GO.K

sijainnista riippumaton merkintä Mobiilitulostimilla

Teollisuuden merkintöjen käyttökohteet ja niitä koskevat vaatimukset ovat hyvin erilaisia. Keskitetysti organisoidun teollisuuskokoonpanon tulostimien lisäksi tarjoamme ratkaisuja myös ohjaus- ja kytkinlaitosten teknisiin syöttöyksiköihin siirrettävillä lämpösiirtotulostimillamme. Akkukäyttöiset THERMOMARK PRIME-, THERMOMARK GO- ja THERMOMARK GO.K -tulostimet ovat käyttövalmiita juuri siellä, missä niitä tarvitset, koska niihin on integroitu merkintäohjelmisto, tai niitä voidaan ohjata langattomasti sovelluksen kautta.

Työkalulaukku, jossa on erilaisia käsityökaluja

Ammattikäyttöön tarkoitetut käsityökalut Kaikkiin sovelluksiin

Ammattimaiset työkalut ovat edellytys hyville työtuloksille. Laajasta työkaluvalikoimastamme löytyy käsityökaluja kaikkiin kytkentäkaappiasennukseen liittyviin sovelluksiin. Laadukkaat käsityökalut leikkaamiseen, kuorimiseen, puristamiseen, ruuvaamiseen ja mittaamiseen vakuuttavat myös kestävyydellään ja miellyttävällä käsittelyllään ergonomisesti muotoiltujen kahvojen ansiosta.

Työpistejärjestelmä johtimen valmistelua ja johdotusta varten

clipx BASIC line -perustyöasema kytkentäkaappiasennuksen johtimen valmisteluun johdotukseen
clipx BASIC line -työpistejärjestelmä johtimen valmisteluun ja johdotukseen kytkentäkaappiasennuksessa
Henkilö työskentelee kytkentäkaapin johtimen valmisteluun ja johdotukseen suunnitellun clipx BASIC line -työpistejärjestelmän ääressä
clipx BASIC line -perustyöasema kytkentäkaappiasennuksen johtimen valmisteluun johdotukseen

Perustyöpiste on varustettu käytännöllisellä ja lukittavalla työkalulaatikolla, jossa on vetolaatikot, joissa säilytät kaikki tarvittavat työkalut aina käden ulottuvilla. Taitettavat sivupöydät tarjoavat tarvittaessa lisätyötilaa, ja ne voidaan sijoittaa pois tilan säästämiseksi, kun niitä ei käytetä. Työpisteen yläosassa on myös hyllyt, jotka tarjoavat ihanteellista laskutilaa tarvittaville materiaaleille, kuten kaapeleille ja johtimille. Jarrullisten rullapyörien ansiosta siirrettävä asema voidaan siirtää vaivattomasti valmistettavan kytkentäkaapin luo tai muuhun paikkaan, mikä takaa maksimaalisen joustavuuden.

Tuote
clipx BASIC line -työpistejärjestelmä johtimen valmisteluun ja johdotukseen kytkentäkaappiasennuksessa

Skaalattavuutensa ja modulaarisen rakenteensa ansiosta perustyöasemaan voidaan yhdistää joustavasti erilaisia lisävarusteita. Monitorin lisäksi voidaan asentaa esimerkiksi DIN-kiskoja, jotka toimivat avoimien säilytyslaatikoiden pidikkeinä. Laatikot ovat täydellisiä pienten osien säilyttämiseen järjestyksessä ja käden ulottuvilla. Johdotuksen parempaa järjestystä varten suosittelemme asentamaan johdinjarrun. Johdinjarrun avulla voit järjestellä poikkipinnaltaan 0,5-6 mm²:n johtimia selkeästi ja vaivattomasti. Siihen voidaan merkitä johdinpoikkipinta, ja se on helppo asentaa, koska se on yhteensopiva NS 35 -DIN-kiskojen kanssa. Nopea pääsy johtimiin ja merkintämahdollisuus lyhentävät hakuaikoja ja minimoivat samojen poikkipintojen sekoittumisriskin. Roskakori lisää järjestystä.

Tuoteluettelo
Henkilö työskentelee kytkentäkaapin johtimen valmisteluun ja johdotukseen suunnitellun clipx BASIC line -työpistejärjestelmän ääressä

Jos haluat tehostaa johdotusprosessia, voit laajentaa työpistejärjestelmää helposti automaattityökaluilla ja tulostusjärjestelmillämme sekä apuohjelmistolla. Näin voit valmistella suuren määrän johtimia johdotusta varten nopeasti ja helposti paikan päällä. E.FOX S 10 -kuorinta-automaatilla voit käsitellä helposti ja tehokkaasti poikkipinnoiltaan ja eristeiltään erilaisia johtimia. THERMOMARK E.WIRE -tulostimella voit tulostaa ja kiinnittää kaapelimerkintöjä automaattisesti vain yhdessä vaiheessa. Apuohjelmisto antaa tarvittavat tiedot selkeästi ECAD-järjestelmästä vietyjen tietojen perusteella ja opastaa työntekijöitä vaihe vaiheelta käsittelyprosessin läpi. Automaattityökalujen ja tulostusjärjestelmien suora ohjaus auttaa myös lisäämään tehokkuutta.

Tuoteluettelo

Modulaaristen riviliittimien tuotekehityksessä työskentelemme päivittäin sen eteen, että johdotus kytkentäkaappiasennuksessa olisi entistäkin nopeampaa, turvallisempaa ja helppokäyttöisempää.

Dennis Habirov , Riviliittimien kehittäminen
Dennis Habirov

Ready for Automation Proven today – designed for tomorrow

Koska push-x-liitäntätekniikassa ei tarvita pääteholkkeja eikä työkalutonta pikaliitäntää, se mahdollistaa jo nyt välittömän tehokkuuden lisäämisen manuaalisessa johdotusprosessissa. Lisäksi Phoenix Contactin innovatiivinen teknologia tarjoaa vastauksen tulevaisuuden tuotannon vaatimuksiin: suorapistotekniikka ja riviliittimien vakioitu ulkoääriviiva luovat edellytyksen koneelliselle johdotukselle täysin automatisoiduissa prosesseissa. Haluamme muokata kytkentäkaappiasennuksen tulevaisuutta. Tätä varten työskentelemme Ruhr-Universität Bochum -yliopiston kaltaisten yhteistyökumppaneiden kanssa uusien teknologioiden ja tuotantojärjestelmien parissa. Phoenix Contact on kumppanisi, joka takaa maksimaalisen tehokkuuden kytkentäkaappiasennuksessa nyt ja tulevaisuudessa.

COMPLETE line
Ratkaisut kytkentäkaappiin

COMPLETE line on kattava tuoteohjelma kytkentäkaapin ja kenttäasennuksen kaikkiin toimintoihin. Tutustu keskenään yhteensopivien tuotteiden valikoimaan, joiden ominaisuuksia ovat vakiomuotoilu, intuitiivinen käsittely ja yhtenäiset lisätarvikkeet.

Lisätietoja
Ratkaisut kytkentäkaappiin