Push-x-liitäntä Push-x-tekniikalla pääteholkillisten ja pääteholkittomien jäykkien ja taipuisien johtimien liittäminen on helppoa. Jopa pienet ja taipuisat johtimet on nopea ja helppo liittää esijännitetyn kytkentätilan ansiosta.

XTV-riviliittimen liitäntätila

Edut

  • Erityisen hyvä käyttömukavuus suorapistotekniikan ansiosta, joka ei vaadi voimaa tai työkaluja
  • Kaikkien pääteholkillisten tai -holkittomien johdintyyppien nopea asennus
  • Johdinliitännän yksiselitteinen tunnistus pakko-ohjatun painikkeen ja naksahdusäänen ansiosta johdotuksen aikana
  • Lyhyemmät asennusajat tehtaalla avatun liitäntätilan ansiosta
  • Nopea ja helppo johtimien irrotus ja kosketinjousen esijännitys pakko-ohjatun painikkeen ansiosta

Push-x-tekniikka selkeästi selitettynä

Push-x-tekniikka toimii olemassa olevaan push-in-liitäntätekniikkaan verrattuna poikkeuksetta kaikille johdintyypeille suorassa johdotuksessa – ilman työkalua tai mainittavaa voiman käyttöä. Esijännitetty kosketinjousi on tämän uuden tekniikan ydin. Periaate mahdollistaa jäykkien sekä taipuisien, pääteholkillisten tai -holkittomien johtimien liitännän. Pienimmätkin taipuisat johtimet laukaisevat liitännän. Johtimen kytkentä tapahtuu vaivattomasti napauttamalla kevyesti esijännitetyn kytkentätilan päässä olevaa vapautuspintaa. Napauttamalla mekanismi vapautuu, ja johdin kytkeytyy salamannopeasti ja pysyvästi. Liitetyt johtimet irrotetaan, kuten push-in-tekniikassa, painamalla oranssinväristä painiketta. Samanaikaisesti johtimen irrotessa kosketinjousi esijännittyy uutta johdotusta varten.

Ihmiset muodostavat käsivarsillaan "X":n, joka ilmentää push-x-liitäntää

Push-x-tekniikka

Lisätietoa push-x-tekniikasta

Haluatko lisätietoja push-x-tekniikalla varustetuista tuotteista? Saat lisätietoja, tuoteselosteita ja ilmaisia näytteitä seuraavan linkin kautta. Napauta alla olevaa linkkiä ja sukella uuteen push-x-tekniikan maailmaan.

Video: Push-X verrattuna muihin liitäntätekniikoihin

Nopea, nopeampi, Push-X: katso, kuinka helppoa kytkentä on Push-X-tekniikan avulla verrattuna muihin liitäntätekniikoihin. Taipuisien johtimien liittämiseen ei todennäköisesti ole nopeampaa tapaa. Push-X soveltuu myös automaattiseen johdotukseen käyttäen teollisuusrobotteja.

Tuotevalikoima - Push-X-tekniikka


XT-riviliittimet

Push-x-tekniikalla varustetuilla XT-riviliittimillä pääteholkillisten ja pääteholkittomien jäykkien ja taipuisien johtimien liittäminen on helppoa. Jopa pienimmät ja taipuisat johtimet on nopea ja helppo liittää esijännitetyn kytkentätilan ansiosta. Työnnä johtimet kytkentätilan päätyyn asti. Kun kytkentätilan päädyssä oleva lukitus painetaan alas, kosketinjousi vapautuu ja napsahtaa nopeasti kiinni. XT-liittimiä on saatavana 2,5 mm²:n nimellispoikkipinnalla.

XPC-sarjan piirikorttipistoliittimet

XPC 1,5- ja XPC 2,5 -sarjan pistoliittimet mahdollistavat johtimien turvallisen pikaliitännän. Innovatiivisen push-x-tekniikan avulla jäykät ja taipuisat johtimet, pääteholkilliset tai pääteholkittomat, liitetään suoraan, pienemmällä voimalla ja ilman työkaluja. Kuorittu johdin kytketään suoraan avoimeen liitäntäkohtaan, ja äänimerkki vahvistaa käyttäjälle turvallisen liitännän. Innovatiivinen push-x-tekniikka on myös erittäin luotettava ja helppokäyttöinen, sillä esijännitetty kytkentätila on toimitettaessa avattuna. Vaativilla testausmenetelmillä on myös varmistettu, että jopa voimakkaiden iskujen sattuessa suoran liitännän pistoliittimet pysyvät käyttövalmiina.

XPC-sarjaan on suunnitteilla 4 mm²:n johtimille tarkoitettuja versioita.

Sivulle sijoitetun push-x-liitännän tuotevalikoima


XTV-riviliittimet

Sivulle sijoitettu push-x-tekniikka on vain muunnos etuliitännästä. Tekniikoiden toimintatapa on sama kuin etuliitännässä. Tärkein syy tähän mukautukseen on taivutussäteiden pienentäminen johdotuksen aikana, sillä XTV-liittimiä käytetään ennen kaikkea suuremmille johtimille, joiden koko on 4–25 mm². XTV-liittimet yhdessä PTV- ja PTPOWER-liittimien kanssa mahdollistavat kaikki poikkipinnat kattavan johdotuksen sivuun sijoitetulla jousiliitännällä.

Tämä voisi myös kiinnostaa sinua


Ihmiset muodostavat käsivarsillaan "X":n, joka ilmentää push-x-liitäntää

Push-x-tekniikka

Push-x-tekniikka

Työkaluvapaa johdinliitäntä uudella tavalla: push-x-tekniikka toimii poikkeuksetta kaikille johdintyypeille suorassa johdotuksessa – ilman työkalua tai mainittavaa voiman käyttöä. Haluatko lisätietoja? Lisätietoja tekniikasta ja siihen liittyvistä tuotteista saat napauttamalla seuraavaa linkkiä. Sinulla on myös mahdollisuus tilata ilmaisia tuotenäytteitä suoraan kotiisi. Napauta alla olevaa linkkiä ja sukella push-x-teknologian uuteen maailmaan.