Hankinnat Toimitamme sinulle kaikki tiedot toimituspäivistä ja kustannuksista reaaliajassa, jotta hankintaprosessisi on täysin avoin. Näin voit sovittaa logistiikkasi tehokkaasti tuotantosi vaatimuksiin.

Henkilö työpöydän ääressä kädessään DIN-kisko

Reaaliaikaiset tiedot tilauksia varten kytkentäkaappiasennuksessa

Kytkentäkaappien maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa tasaisesti koko maailman sähköistymisen myötä. Tämä kehitys ajaa monien kotelovalmistajien tuotantokapasiteetin yhä useammin äärirajoille. Toimivat toimitusketjut ja saumattomat tilausprosessit ovat erityisen tärkeitä aikoina, jolloin monimutkaisuus lisääntyy ja aikataulupaineet ovat valtavat.

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistomme avulla voit tehdä tilauksia reaaliajassa. Asiakkaidemme liiketoiminta-alueet ovat hyvin erilaisia, joten tarjontamme räätälöidään joustavasti tarpeidesi mukaan. Räätälöityjen tuotepalveluidemme avulla autamme sinua hallitsemaan tilaushuippuja ja täyttämään yksilölliset tarpeesi.

Tehokkaan hankinnan edut

  • Helppo tilaaminen suunnitteluohjelmistosta myymäläyhteyden kautta, sillä hinnasta, saatavuudesta ja sopivista vaihtoehdoista on saatavilla reaaliaikaiset tiedot
  • Merkintämateriaalien helppo ja joustava tilaaminen Phoenix Contactin verkkosivuston kautta
  • Suunnitelmalliset tuotantoprosessit toimitusajan suhteen optimoidun tuotevalikoiman ansiosta
  • Asennusvalmiiden liitinkiskojen toimitus juuri oikeaan aikaan
Asentaja liitinkiskojen valmistuspisteessä

Yksilölliset liitinkiskot Tilausmäärä alkaen 1 kpl

Liitinkiskon valmistus auttaa käsittelemään tilauspiikit joustavasti tai viemään liitinkiskot sarjatuotantoon juuri ajoissa. Prosessia tukee tilausprosessin jatkuva automatisointi: hinnan ja toimituspäivän laskemisesta tilauksen hyväksymiseen ja toimitukseen.

Konfiguroi yksittäiset liitinkiskosi clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistollamme ja siirrä konfiguraatiosi suoraan Phoenix Contactin verkkokauppaan tilausta varten.

MARKING Configurator

Yksilölliset merkintäratkaisut

Yksilöllisten merkintäratkaisujen konfiguraattori

MARKING Configurator tarjoaa maksimaalista käyttäjäystävällisyyttä ja joustavuutta yksilöllisten merkintäratkaisujen luomisessa. Sovelluksesta ja vaatimuksista riippuen MARKING system -tuotevalikoima tarjoaa erilaisia ratkaisuja liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemiseen. Valitse tarpeisiisi sopiva merkintäratkaisu yli 2 000 eri materiaalin joukosta. Tilaa yksilöllisesti tekstitettyjä merkintämateriaaleja nopeasti ja helposti alkaen yhdestä kappaleesta.

COMPLETE line
Ratkaisut kytkentäkaappiin

COMPLETE line on kattava tuoteohjelma kytkentäkaapin ja kenttäasennuksen kaikkiin toimintoihin. Tutustu keskenään yhteensopivien tuotteiden valikoimaan, joiden ominaisuuksia ovat vakiomuotoilu, intuitiivinen käsittely ja yhtenäiset lisätarvikkeet.

Lisätietoja
Ratkaisut kytkentäkaappiin

Kevennä asiantuntijahenkilöstön taakkaa, hallitse tilaushuippuja ja lisää varaston käytettävyyttä. Suunnittelemme tehokkaita prosesseja, tarjoamme joustavia ratkaisuja ja olemme luotettava kumppanisi tarjouspyynnöstä toimitukseen saakka.

Frank Wecker, Asiakaskohtainen valmistus
Asiakaskohtaisten palvelujen asiantuntija: Frank Wecker
Ratkaisuilla lisää tehokkuutta
Mekaaninen työstö

Tutustu siihen, miten tehokkaiksi suunnitellut ja digitaalisesti tuetut työnkulut voivat vähentää merkittävästi mekaanisen käsittelyn läpimenoaikoja ja kustannuksia.

Jatka mekaaniseen käsittelyyn
Asentaja ja lyhennetty DIN-kisko työpöydän edessä, jossa on DIN-kiskoleikkuri ja monitori