MARKING Configurator

Yksilöllisten merkintäratkaisujen helppo konfigurointi ja tilaaminen teollisuuden merkintöjä varten.
MARKING Configurator

Yksilölliset merkintäratkaisut Teollisuuden merkintään

Teollisuusyrityksissä kaikki komponentit, osat ja järjestelmät on merkittävä selkeästi ja pysyvästi. Tämä mahdollistaa nopean ja kohdennetun toiminnan huoltotilanteessa ja minimoi näin häiriöajat. Toimialasta ja sovelluksesta riippuen on olemassa erilaisia asiaa koskevia standardeja ja määräyksiä. MARKING Configuratorin avulla tarjoamme sinulle yksilöllisesti merkittyjä ja käyttövalmiita merkintäratkaisuja jokaiseen käyttökohteeseesi jo yhdestä kappaleesta alkaen.

MARKING Configurator näytöllä

Konfiguraattori Yksi ratkaisu vaatimuksiisi

Eikö yrityksessäsi ole omia merkintäjärjestelmiä tai tarpeisiinne sopivaa laitetta, pitääkö teidän selviytyä tilaushuipuista tai huolto- ja korjaustöistä? MARKING Configurator on ratkaisu kaikkiin näihin haasteisiin. Verkkopohjainen konfiguraattori tarjoaa maksimaalista helppokäyttöisyyttä ja joustavuutta merkintämateriaalien yksilölliseen merkitsemiseen. Standardoitujen ja sovelluskohtaisten merkintäratkaisujen tilaaminen on yksinkertaista, läpinäkyvää ja täysin digitalisoitua. Valitse tarpeisiisi sopiva merkintäratkaisu yli 2 000 eri materiaalin joukosta.

Edut

  • Joustavuus: Yli 2 000 vakiomerkintäratkaisua voidaan merkitä yksilöllisesti ja tilata käyttövalmiina
  • Helppokäyttöisyys: Intuitiiviset ja tehokkaat muokkaustoiminnot, joissa on helppotajuinen valikkorakenne
  • Virheiden välttäminen: Digitaalisen kuvan näyttö räätälöidystä merkintämateriaalista
  • Ajansäästö: Kätevästi tallennettava projekti helpottaa myöhempää tilausta "Omat ratkaisut" -toiminnon kautta

Täysin digitalisoitu tilausprosessi Vaihe vaiheelta räätälöityyn merkintäratkaisuun

Merkintämateriaalien yksilöllinen merkitseminen
Merkintämateriaalien yksilöllinen merkitseminen
Merkintämateriaalien yksilöllinen merkitseminen
Merkintämateriaalien yksilöllinen merkitseminen
Merkintämateriaalien yksilöllinen merkitseminen

Sovelluksesta ja vaatimuksista riippuen MARKING system -tuotevalikoima tarjoaa erilaisia ratkaisuja liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemiseen. MARKING Configurator tarjoaa yli 2 000 eri merkintämateriaalia yksilöllistä merkintää varten. Tilaa tarpeisiisi sopiva merkintäratkaisu nopeasti ja helposti. Valitse haluamasi materiaali verkkokaupasta ja aloita merkintä yhdellä "Version konfigurointi" -painikkeen napautuksella.

Merkintämateriaalit
Merkintämateriaalien yksilöllinen merkitseminen

MARKING Configurator tarjoaa intuitiiviset muokkaustoiminnot räätälöidyn merkintäratkaisun suunnitteluun. Helppotajuisen valikkorakenteen ansiosta suunnittelu on helppoa ja tehokasta. Voit luoda helposti jopa monimutkaisia tyyppikilpiä, joissa on paljon tietoja sekä logoja, symboleja ja viivakoodeja. Näet koko muokkausprosessin ajan digitaalisen kuvan merkintäratkaisustasi, joten virheet on helppo välttää.

Merkintämateriaalien yksilöllinen merkitseminen

Kun räätälöidyn merkintäratkaisun konfigurointi on valmis, projekti tallennetaan kohtaan "Omat ratkaisut". Merkintäprojektit ovat siellä käytettävissä milloin tahansa, joten niitä on kätevä tilata uudelleen myöhemmin.

Merkintämateriaalien yksilöllinen merkitseminen

Konfiguroinnin jälkeen yksilöllisesti merkitsemäsi merkintämateriaali ladataan verkkokauppaan. Siellä valitset haluamasi tilausmäärän ja saat automaattisesti lasketun hinnan merkintäratkaisullesi. Lisää sitten tuote ostoskoriin ja tee tilaus loppuun.

E-julkaisu
Teollisuuden merkinnät

Koko tuotevalikoimamme yhdellä silmäyksellä: tuote-esite sisältää kattavat tiedot ja tekniset tiedot merkintäjärjestelmistä ja -materiaaleista sekä ohjelmistoista ja palveluista.

Avaa e-julkaisu
Merkintämateriaalit

Yksilöllisten merkintäratkaisujen tilaaminen Konfiguroinnista ja Phoenix Contactilla tapahtuvasta tuotannosta käyttökohteeseen asti

Merkintämateriaalien konfigurointi tietokoneella
Merkintämateriaalien merkitseminen yksilöllisesti tarpeidesi mukaan
Työntekijä merkintämateriaalien valmistuksessa
Konfiguroimasi merkintämateriaalin valmistus Phoenix Contactissa
Lähetys
Valmistetun merkintämateriaalin lähettäminen
Asiakas saa räätälöidyn etikettiratkaisun sovellukseensa
Räätälöidyn merkintäratkaisun toimitus
Työntekijä kiinnittää tilatun tyyppikilven kytkentäkaappiin
Sovelluksen komponenttien merkintä