Liitinkiskopalvelu Kytkentäkaappiasennusten kumppanina Phoenix Contact ei tarjoa ainoastaan tuotteita kytkentäkaappeihin, vaan tukee myös monipuolisilla palveluillaan. Erityisesti liitinkiskon valmistuksemme auttaa käsittelemään tuotantopiikit joustavasti tai toimittamaan liitinkiskot sarjatuotantoon juuri oikeaan aikaan. Valmiiksi kootut, merkityt ja lisätarvikkeilla varustetut liitinkiskot tarvitsee ainoastaan asentaa ja liittää.

Henkilö valmistaa liitinkiskoa digitaalisten valmistusasiakirjojen avulla

Edut

  • Räätälöityjen liitinkiskojen helppo suunnittelu ja tilaaminen eräkoosta 1 alkaen
  • Täysin digitaalinen ja läpinäkyvä tilausprosessi suunnitteluohjelmistomme avulla
  • Välitön tarjouksen laatiminen reaaliaikaisilla hinta- ja toimituspäivätiedoilla
  • Nopea tuki tilaushuippujen hallintaan asennusvalmiiden liitinkiskojen täsmätoimitusten ansiosta
  • Vähennä henkilöstön työmäärää sekä varastointimääriä ja -kustannuksia

Liitinkiskopalvelumme yhdellä silmäyksellä

Phoenix Contactin liitinkiskopalvelu
Henkilö valmistaa liitinkiskoa

Vakio

Tutustu laajaan, noin 10 000 tuotteen valikoimaamme ja suunnittele liitinkisko lisätarvikkeineen ja merkintöineen clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistollamme.

Vakiotilausten osalta tarkistamme tilauksesi komponenttien saatavuuden varastossa. Kahdeksan päivän valmistusaikojen lisäksi on otettava huomioon yksilöllinen toimitusaika ja mahdolliset puuttuvien osien hankinta-ajat. Saat arvioidun toimituspäivämäärän heti verkkokauppatilauksen yhteydessä ja sen jälkeen lopullisesti asiakkaan tilausvahvistuksessa.

Räätälöidyt ratkaisut nopeasti ja helposti


Erityisen tehokas tapa räätälöityjen liitinkiskojen valmistukseen

Yrittäjä Philip tarvitsee kiireellisesti uusia liitinkiskoja projektiinsa. Hän on kuitenkin ymmärtänyt, että perinteinen liitinkiskojen valmistus vaatii paljon aikaa ja kapasiteettia. Tehokkaamman tavan etsiminen johtaa hänet Phoenix Contactiin.

Katso videolta, miten digitaaliseen tilausprosessiin perustuva liitinkiskopalvelumme auttaa Philipiä lisäämään tehokkuutta.

Tilaa ratkaisusi reaaliajassa Tilausmäärä alkaen 1 kpl

Saumaton digitaalinen prosessi suunnittelusta, tilauksesta ja valmistuksesta aina tuotteen toimitukseen asti on tilausprosessimme ydin.

Katso opetusvideoltamme, miten voit nopeasti ja helposti siirtää suunnitellut liitinkiskot suoraan Phoenix Contactin verkkokauppaan tilausta varten. Saat välittömästi tarjouksen, jossa on reaaliaikaiset tiedot hinnasta ja toimituspäivästä.
"Fastlane 2" ja "Fastlane 4" -tilausvaihtoehdot ovat tällä hetkellä saatavilla vain tietyissä maissa.

Käytätkö tuttua PROJECT complete -suunnittelu- ja merkintäohjelmistoamme ja tarvitset lisätietoa liitinkiskojen tilaamisesta? Lataa sitä varten opetusvideomme.

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmiston käyttö tabletilla

clipx ENGINEER tehokkaaseen suunnitteluun

Suunnitteluohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistoa käyttäen liitinkiskojen, kalustettujen asennuslevyjen ja liitinkoteloiden suunnittelu ja tilaaminen sekä tietojen saumaton siirtäminen valmistukseen on tehokkaampaa kuin milloinkaan aikaisemmin – jokaisella työpaikalla. Älykkäät liitännät ECAD-ohjelmaan sekä Phoenix Contact -sovelluksiin ja -konfiguraattoreihin nopeuttavat suunnittelua.