Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Mekaaninen työstö
Kytkentäkaappiasennuksessa tehdään osa mekaanisesta työstöstä edelleen käsin. Tehokkaasti suunnitelluilla työvaiheilla voit kuitenkin vähentää läpimenoaikoja ja kustannuksia myös näissä manuaalisissa tehtävissä.
Tehokkaasti suunnitellut työpisteet ja työnkulut takaavat merkittävät aika- ja kustannussäästöt manuaalisissa tehtävissä, kuten DIN-kiskojen ja kaapelikanavien mekaanisessa käsittelyssä. Samalla suunnitteluohjelmiston digitaalisesti toimittamat valmistusasiakirjat minimoivat virheet ja varmistavat kaikkien tilausten selkeän kulun. Lisäksi koordinoitu, skaalautuva työkaluvalikoimamme takaa optimaalisen ergonomian.
clipx BASIC line -työpistejärjestelmillä voit luoda helposti oman räätälöidyn työpisteen tehokasta ja ergonomista työskentelyä varten. Skaalattavuutensa ansiosta lisätarvikkeet voidaan integroida olemassa oleviin työpisteisiin tai yhdistää ergonomisiin perustyöpisteisiin. Tämä mahdollistaa työpisteiden mukauttamisen tarpeidesi mukaan. Modulaarisen järjestelmän ansiosta työpistejärjestelmät voidaan milloin tahansa räätälöidä joustavasti erityisiin tarpeisiin tai laajentaa esimerkiksi ohjelmistolla.
Perustyöasema on varustettu pidikkeellä esimerkiksi kirjoitusalustan tai näytön kiinnittämistä varten, ja se voidaan sijoittaa joustavasti korkeussuunnassa. Työtason alla on myös ulosvedettävä laatikko. Alaosassa on tilaa erilaisten DIN-kiskojen tai jopa 2 metrin pituisten johtokourujen säilytykseen. Rungossa olevat pidikkeet takaavat kiinni pysymisen. Työpisteen yläosassa on myös toinen laskutaso.
Täydennä perustyöasemaa sopivilla lisätarvikkeilla ja työkaluilla nopeasti ja helposti. Profiili- ja kiskoleikkureillamme voit katkaista DIN-kiskoja ja johtokouruja paitsi nopeasti ja tarkasti myös lastuamatta ja purseettomasti. Optimoitu vipusuhde helpottaa työskentelyä. Runkoon helposti kiinnitettävä juomapidike pitää työpisteesi siistinä ja järjestyksessä. Näin saat pienellä vaivalla optimoidun ja siistin työpisteen manuaalista mekaanista käsittelyä varten.
Tehosta mekaanista käsittelyä työpistejärjestelmän laajennuksen avulla. Kaikki valmistusasiakirjat ja tilaukset ovat milloin tahansa nähtävissä monitorin kautta. Tietojen toimittaminen digitaalisesti auttaa vähentämään virheitä ja lyhentämään läpimenoaikoja. Rei'itettyjen DIN-kiskojen manuaaliseen katkaisuun käytettävän nollaleikkauslohkon käyttö säästää vielä enemmän aikaa. Nollaleikkauslohko mahdollistaa nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset vain yhdellä säädöllä ja ilman aikaa vieviä toistuvia mittauksia. THERMOMARK ROLL 2.0 -lämpösiirtotulostimellamme voit merkitä käsitellyt DIN-kiskot ja johtokourut etiketeillä suoraan työpisteessä. Siten valmiit tilaukset voidaan järjestää selkeästi tilausten erilaisuudesta huolimatta.
Luo digitaaliset valmistusasiakirjat automaattisesti suunnittelussa luoduista tiedoista. Käyttämällä apuohjelmistoamme saavutat merkittäviä tehokkuushyötyjä: ohjelma valitsee tarvittavat tiedot ECAD-suunnittelusta ja esittää ne selkeästi. Lisäksi ohjelmisto ohjaa sinua vaihe vaiheelta käsittelyprosessin läpi ja vähentää siten virhelähteitä ja hakuaikoja verrattuna tavallisiin paperiasiakirjoihin.
Ergonomiset käsityökalumme ja tehokkaat automaattityökalut takaavat tuotantosi prosessiturvallisuuden ja helpottavat työntekijöitesi työtä.
Valitut tuotteet tehokasta mekaanista työstöä varten
Selvitä, miten DIN-kiskot kalustetaan tehokkaasti kytkentäkaappiasennuksessa komponenttien suuresta monimuotoisuudesta ja projektin vaihtelevuudesta huolimatta. Tämä lyhentää merkittävästi läpimenoaikaa ja virheiden määrää.