Teollisuuspistoliittimet

Vankat pistoliittimet

HEAVYCON COMPLETE -sarjan teollisuuspistoliittimet suojaavat liitäntöjä ja takaavat erittäin ankarissakin olosuhteissa luotettavan tehon, datan ja signaalien siirron. Kotelot kestävät likaa, vettä, tärinää ja suurta mekaanista kuormitusta riippumatta siitä, onko ne valmistettu metallista vai lasikuituvahvisteisesta muovista. Muoviset versiot tarjoavat parhaan mahdollisen luotettavuuden ja niiden paino on pieni ja varastointikustannukset alhaisia.

Edut:

  • Kolmesta eri tuotesarjasta löydät aina oikean pistoliitännän käyttötarkoituksiisi
  • Yhteensopivat liitännät: Kotelot ja kosketinosat sopivat asennustavaltaan ja pistoliitännöiltään yhteen tunnettujen valmistajien ratkaisujen kanssa
  • Joustavasti yhdisteltävissä: erilaisia liitäntätekniikoita kosketinosilla ja liitinadaptereilla
  • Räätälöity, kompakti liitäntä: modulaariset kosketinosat signaaleja, dataa, tehoa ja pneumatiikkaa varten yhdistettyinä yhteen pistoliittimeen
  • Suoja sähkömagneettisia häiriöitä vastaan: johtavat pinnat ja tiivisteet tekevät metallikoteloista EMC-yhteensopivia.
HEAVYCON-sarjan vankat pistoliittimet

Vankkojen pistoliittimien konfiguraattori

HEAVYCON-konfiguraattori tukee optimaalisesti yksilöllisten pistoliittimien kokoamista. Selkeiden suodatinvalikkojen, 2D- ja 3D-tuotekuvien sekä intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta pistoliitin konfiguroidaan vain muutamassa vaiheessa – virheettömästi. Voit viedä tuoteluettelon tiedostoon, lähettää sen tai tehdä suoraan tilauksen.

Uudet tuotteet

Click-in-moduulinkehys vankoille pistoliittimille
Kosketinosamoduuli suurvirtasovelluksiin
Pistoliitettävä HEAVYCON CME -kaapelijatkos
Kosketinosamoduuli, jossa on toiminto vankoille pistoliittimille
Kosketinosamoduuli, jossa on toiminto vankoille pistoliittimille

Click-in-moduulinkehys vankoille pistoliittimille

Helppo asentaa ilman työkaluja

HEAVYCONin avulla räätälöity konfigurointi ja vankkojen pistoliittimien käyttö tapahtuvat täysin ilman työkaluja ja siten entistä helpommin ja nopeammin. Liitännät, jotka "napsahtavat" paikalleen – laajasta kosketinosien valikoimasta kehykseen ja suojajohdinkoskettimeen.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kehyksen liitäntätekniikka: click-in-lukitus
  • Suojajohtimen liitäntätekniikka: push-in-liitäntä
  • Moduulien määrä: enintään 6
  • Parinmuodostusjaksot: 500
  • Lämpötila-alue: -40...+125 °C

Edut

  • Ajan ja kustannusten säästö: luotettava click-in-lukitus ilman työkaluja
  • Nopea johdinliitäntä: johdinliitäntä push-in-tekniikalla – myös suojajohdinkosketinta käytettäessä ja asennettuna
  • Kätevä moduulin lukitus: helppo asennus selkeän lukituksen ansiosta
  • Räätälöitävissä ja tilaa säästävä: eri moduulien yhdistelmä
  • Suorituskykyiset tehomoduulit: luotettava virran siirto 300 A:iin asti

HEAVYCON Power -kosketinosamoduulit

Suurvirtasovellusten räätälöity johdotus

HEAVYCON-sarjan vankoille pistoliittimille tarkoitetuilla kosketinosamoduuleilla voit siirtää luotettavasti jopa 300 A:n virtoja. Voit räätälöidä liitännän yhdistämällä muita signaalin, datan ja tehon siirtoon tarkoitettuja moduuleja samaan koteloon.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Moduulit puristusliitännällä 120 mm²:iin asti
  • Moduulit push-in-liitännällä 16 mm²:iin asti
  • Sopii kaikkiin HEAVYCON-sarjan moduulin kehyksiin
  • Nimellisjännite ja -virta: 1 000 V:iin ja 300 A:iin asti
  • Lämpötila-alue: -40...+125 °C
  • Iskun- ja tärinänkestävyys DIN EN 61373 -standardin mukaisesti

Edut

  • Innovatiivinen puristuskoskettimien lukitus ja lukituksen avaus ilman työkaluja
  • Erittäin kompakti, modulaarinen liitäntä yhdistämällä erilaisia siirtovälineitä samaan koteloon
  • Nopea ja turvallinen johdotus, myös ahtaissa tiloissa tai asennettuna
  • Helppo, työkaluton liitäntä enintään 16 mm²:n johtimille push-in-tekniikalla
  • Pistokytkentäyhteensopiva markkinastandardin kanssa

Pistoliitettävä kaapelijatkos

Helppo johdotus kytkentäkaapissa

Pistoliitettävät HEAVYCON CME -kaapelijatkokset lisäävät tehokkuutta kytkentäkaappien johdotuksessa. Johdota liitinkiskon valmistuksessa suoraan jopa 108 johdinta kaapeliliittimeen kaapelijatkoksen avulla. Yhdistä johtosarjat kytkentäkaapissa kätevästi helpolla pistokytkennällä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Napaluku 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14...2,5 mm²
  • Puristusliitäntä
  • Suojattu liitos lukituselementin ansiosta
  • Turvallinen kosketusohjaus suppilomaton avulla

Edut

  • Suuret aika- ja kustannussäästöt, koska liitinkiskot johdotetaan jo valmistuksen yhteydessä pistoliittimeen
  • Liitinkiskojen vaihto käy nopeasti löysäämällä kaapelijatkokset
  • Lukituselementti estää liitoksen aukeamisen vahingossa
  • Myös viistossa pistokytkennässä vältytään kosketusvirheiltä keskittämällä koskettimet turvallisesti suppilomattojen avulla

Toiminnolla varustetut kosketinosamoduulit

Siltaus, erotus ja suojaus kentällä

Modulaariset kosketinosat, joissa on toimintoura ja erotusvyöhyke vankoille HEAVYCON-pistoliittimille, tarjoavat suurta joustavuutta. Tuo toiminto kytkentäkaapista kentälle ja toteuta potentiaalisilta tai tehon varmistaminen suoraan sovelluksessa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Monitoiminen erotusalue
  • Kaksinkertainen toimintoura
  • Push-in-liitäntätekniikka
  • 5-napainen
  • 400 V, 16 A
  • 0,14...2,5 mm²
  • Sopii kaikkiin HEAVYCON-sarjan moduulin kehyksiin
  • Iskun- ja tärinänkestävyys DIN EN 61373 -standardin mukaisesti

Edut

  • Säästää tilaa ja vähentää kaapelointia hajautetuilla päällisrakenteilla
  • Helppo energian välitys ja piirien suojaus suoraan kentällä
  • Enemmän joustavuutta: sulake-, komponentti- ja eristepistokkeen erotusalue
  • Nopea johdinliitäntä ilman työkaluja push-in-tekniikalla
  • Räätälöity liitäntä yhdistämällä erilaisia siirtovälineitä yhteen pistoliittimeen

Asennuskotelot ruuvikierteellä

Helppo ja nopea asennus

Ruuvikierteellä varustetut HEAVYCON D7 -asennuskotelot säästävät huomattavasti aikaa asennuksessa. Ne kiinnitetään kätevästi pyöreisiin seinämäaukkoihin M25- tai M32-vastamutterilla tai ruuvataan moottoreihin ja laitteisiin, joissa on vastaava kierre.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Painevalettu alumiini- ja muovikotelo
  • Pistoliitäntä
  • M25- tai M32-seinämäaukkoihin
  • Koko D7
  • Vinorakenteinen ja suora malli
  • Kotelointiluokka IP66, IP67
  • Lämpötila-alue: -40…+125 °C
  • Iskun- ja tärinänkestävyys DIN EN 61373 -standardin mukaisesti

Edut

  • Helppo ja kätevä asennus pyöreään seinämäaukkoon säästää merkittävästi aikaa
  • Pistoliitettävä vaihtoehto nykyiselle holkkitiivisteelle tarjoaa enemmän joustavuutta kaapelointia ja huoltoa varten
  • Tilaa säästävä kaapelointi ahtaissa tiloissa kompaktin rakenteen ansiosta
  • Optimaalinen IP- ja EMC-suojaus varmistaa järjestelmän luotettavan ja varman toiminnan

Oikea teollisuuspistoliitin jokaiseen sovellukseen


HEAVYCON COMPLETE Yhteensopiva liittäminen, joustava yhdisteleminen

Voit yhdistää lähes minkä tahansa pistoliittimen HEAVYCON COMPLETE -tuotevalikoimaan – täydellisesti sovitettuna kulloiseenkin käyttöalueeseen, tilantarpeeseen ja kokoonpanotyöhön. Vankkojen pistoliittimien kattava tuoteohjelma sisältää metalli- ja muovikoteloita, kosketinosia, holkkitiivisteitä ja erilaisia lisätarvikkeita.

E-julkaisu Teollisuuspistoliittimet
Koko valikoima yhdellä silmäyksellä

Vankkojen pistoliittimien tuotevalikoima: luotettavan monipuolinen, nerokkaan joustava tai tinkimättömän luja – meiltä löytyy kaikkiin käyttötarkoituksiin oikea ratkaisu.

AVAA E-JULKAISU
Teollisuuspistoliittimet kaikkiin sovelluksiin

Kotelot teollisuuspistoliittimille


Pistoliitinkotelot

HEAVYCON-pistoliitinkotelot Yhteensopiva pistoliitäntä – joustavasti yhdisteltävissä.

Kolmen tuotesarjan pistoliitinkoteloiden ja niihin sopivien kosketinosien avulla muodostetaan aina oikea pistoliitäntä. Kaikki kotelosarjat sopivat vakiomallisiin seinämäaukkoihin. STANDARD-kotelot ja muovista valmistetut kotelot edellyttävät asennuskoteloa, kun taas ADVANCE-kotelot asennetaan suoraan seinään. Kaikkia STANDARD- ja EVO-sarjan koteloita voidaan yhdistellä vapaasti, ja ne ovat yhteensopivia tunnettujen valmistajien alumiinikoteloiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että kaikkia komponentteja voidaan yhdistää, muuttaa tai vaihtaa joustavasti.

Teollisuuspistoliittimet salpalukituksella

HEAVYCON STANDARD - liitinkotelot jokaiseen sovellukseen Todistettua monipuolisuutta kolmessa koossa

Kattava HEAVYCON STANDARD -kotelovalikoima sisältää kestäviä, painevaletusta alumiinista ja muovista valmistettuja koteloita, joissa on erilaisia kaapelin lähtösuuntia ja lukituksia. Olipa kyse sitten perinteisestä kytkentäkaappiliitännästä, rajallisesta tilasta tai kompaktista rakenteesta, kolme eri kokoa B, D ja COM tarjoavat oikean liitännän jokaiseen sovellukseen. Yhdistä kotelon yläosa tarpeidesi mukaan pinta-asennus-, asennus- tai liitinkoteloon. Alumiiniversiot soveltuvat myös EMC-sovelluksiin.

B-sarjan HEAVYCON STANDARD -kotelot

Vankkojen pistoliittimien salpalukitus
Vankkojen pistoliittimien eri lähtösuuntia
Erikoissuuret kotelot vankoille pistoliittimille
Vankoissa pistoliitinversioissa on enemmän johdotustilaa
Vapaasti yhdisteltävät kotelon yläosat
EMC-suojaus HEAVYCON STANDARD -teollisuuspistoliittimissä
Vankkojen pistoliittimien salpalukitus

Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.

Vankkojen pistoliittimien eri lähtösuuntia

Tarjoamme kotelon yläosia, joissa on suora tai sivussa oleva kaapelilähtö kaikkia käytössä olevia metrisiä ja Pg-holkkitiivisteitä varten.

Erikoissuuret kotelot vankoille pistoliittimille

Suuret pistoliitinkotelot koossa B32 tai B48 liittävät toisiinsa kaksi kiinteänapaista kosketinosaa. Tämän johdosta ne soveltuvat erityisesti moninapaisille syöttökaapeleille.

Vankoissa pistoliitinversioissa on enemmän johdotustilaa

Korkeat kotelon yläosat ja läpivientikotelot sekä M50-läpivienti tarjoavat enemmän kytkentätilaa suuren läpimitan johtimille sekä johdinnipuille modulaareissa ratkaisuissa. Ne sopivat erinomaisesti sovelluksiin, joissa on modulaarit kosketinosat.

Vapaasti yhdisteltävät kotelon yläosat

Yhdistä kotelon yläosa tarpeiden mukaan pinta-asennus-, jatko- tai läpivientikoteloon tai modulaarisiin tai kiinteänapaisiin kosketinosiin.

EMC-suojaus HEAVYCON STANDARD -teollisuuspistoliittimissä

Kotelon pinnat ja tiivisteet ovat sähköä johtavia. Suojattujen holkkitiivisteiden kanssa niissä on varma EMC-suoja.

HEAVYCON STANDARD -kotelot, koko D

Tilaa säästävät HEAVYCON D7 -kotelot
HEAVYCON D7 ruuvikierteellä
HEAVYCON D7:n seinämäasennus
D7-kotelo roiskevedessä
HEAVYCON D7 ja RJ45-kosketinosa
Kapeat HEAVYCON-kotelot
Tilaa säästävät HEAVYCON D7 -kotelot

Vankoilla HEAVYCON STANDARD D7 -pistoliittimillä siirretään tehoa, signaaleja ja dataa myös ahtaissa tiloissa. Voit valita korroosiota kestävän metallikotelon tai muovikotelon, jossa on kiinteä holkkitiiviste.

HEAVYCON D7 ruuvikierteellä

Ruuvikierteellä varustetut HEAVYCON D7 -asennuskotelot säästävät huomattavasti aikaa asennuksessa. Ne kiinnitetään kätevästi pyöreisiin seinämäaukkoihin M25- tai M32-vastamutterilla tai ruuvataan moottoreihin ja laitteisiin, joissa on vastaava kierre.

HEAVYCON D7:n seinämäasennus

D7-asennuskotelo kiinnitetään seinämään vaatimuksista riippuen helposti kahdella tai neljällä ruuvilla.

D7-kotelo roiskevedessä

Lujat D7-kotelot kestävät korroosiota luotettavasti ja suojaavat optimaalisesti pölyltä ja vedeltä. Pistoliitäntä kestää hankalia sääolosuhteita ja on tiivis IP67-kotelointiluokkaan asti. Tämä mahdollistaa turvallisen käytön myös ulkona.

HEAVYCON D7 ja RJ45-kosketinosa

D7-kotelon RJ45-kosketinosilla luot kompaktin ja kestävän Interface-liitännän ja siirrät tietoja turvallisesti ja luotettavasti, jopa 10 Gbps nopeudella. RJ45 -pistoliitinsarjat takaavat asiantuntevasti valituilla komponenteilla sovelluksesi nopean ja turvallisen kaapeloinnin. Kotelon holkin halkaistu tiiviste mahdollistaa lisäksi esikalustettujen johtojen helpon sisäänviennin.

Kapeat HEAVYCON-kotelot

Uudet HEAVYCON STANDARD -kotelot koossa D15, D25 tai D50 suojaavat liitäntöjä myös erittäin kapeassa rakenteessa. Vastaavat kosketinosat, myös push-in-liitännällä varustetut, nopeuttavat asentamista.

HEAVYCON STANDARD -kotelot COM-kokoluokassa

HEAVYCON COM -kotelo
Innovatiivinen PE-liitäntä
Moottori, jossa on HEAVYCON COM -pistoliitin
HEAVYCON COM -kotelo

HEAVYCON COM -koteloiden kompakti rakenne mahdollistaa helpon ja luotettavan kaapeloinnin automaatiotekniikan hajautetuissa rakenteissa. COM-kotelot ovat erittäin vankkoja ja luotettavia riippumatta siitä, onko ne valmistettu muovista vai korkealaatuisesta painevaletusta alumiinista ja onko niissä suora vai sivuun sijoitettu kaapelilähtö.

Innovatiivinen PE-liitäntä

Lisää käyttöturvallisuutta innovatiivisen maadoituskonseptin ja kosketinosan ulkopuolisen PE-liitännän ansiosta.

Moottori, jossa on HEAVYCON COM -pistoliitin

Suoja sähkömagneettisia häiriöitä vastaan: johtavat pinnat ja tiivisteet tekevät metallikoteloista EMC-yhteensopivia.

Teollisuuspistoliittimet, joissa on joustavasti asennettava holkkitiiviste

HEAVYCON EVO - joustavat muoviset liitinkotelot Yhtä kestävä kuin metalli, testattu teollisiin sovelluksiin

HEAVYCON EVO -tuoteperhe edustaa lasikuituvahvisteisesta muovista valmistettuja erityisen kestäviä liitinkoteloita. Ne tarjoavat erilaisia kaapelin suuntauksia ja mekaanista kestävyyttä metallitasolla. Ne täyttävät kotelointiluokan IP66, ja ne ovat yhtä kestäviä kuin metallikotelot, koska niiden iskunkestävyys on IK08/09. Ne ovat yhteensopivia myös tavanomaisten alumiinikoteloiden kanssa. Niiden hienostuneessa design-in yhdistyvät vakaus, suojaus ja joustavuus - sekä pienempi paino ja alhaisemmat kustannukset.

HEAVYCON EVO -kotelo yksityiskohtaisesti

Vähemmän versioita HEAVYCON EVO -koteloilla
Lasikuituvahvisteinen muovi
Monijohdinholkkitiivisteet HEAVYCON EVO -liittimille
Joustavat kaapelin ulostulosuunnat
D15-kokoiset EVO-kotelot
HEAVYCON EVO M1 -kotelot
Vähemmän versioita HEAVYCON EVO -koteloilla

HEAVYCON EVO -kotelot vähentävät erilaisten versioiden tarvetta ja siten varastointikustannuksia jopa 70 %. Vain yhdellä kotelolla ja neljällä holkkitiivisteellä toteutat ratkaisut kaikkiin käyttötilanteisiin.

Lasikuituvahvisteinen muovi

Muoviset koteloversiot ovat yhtä luotettavia kuin metalliset versiot kotelointiluokan IP66, iskunkestävyyden IK08/IK09 ja korkean lämpötila-alueen -40...125 °C ansiosta.

Monijohdinholkkitiivisteet HEAVYCON EVO -liittimille

HEAVYCON EVO -pistoliittimille tarkoitettujen monijohdinholkkitiivisteiden avulla voit viedä erilaisia kaapeleita kytkentäkaappiin vaivattomasti ja luotettavasti vain yhden pistoliitännän kautta. Kaapelit vain työnnetään lävistetyn kalvon läpi. IP65-kotelointiluokka taataan kalvotiivisteellä ja nippusidekiinnityksen avulla.

HEAVYCON EVO -monijohdinholkkitiivisteet
Joustavat kaapelin ulostulosuunnat

Joustavan bajonettilukituksen ansiosta voit määrittää kaapelin ulostulosuunnan paikan päällä ja vaihtaa sen uudelleen jälkeenpäin. Voit valita suoran tai sivulle sijoitetun lähdön. EVO-TWIN-koteloiden avulla voit asentaa kaksi joustavaa kaapelilähtöä yhteen muovikoteloon.

D15-kokoiset EVO-kotelot

Kokojen D15 ja D25 EVO-kotelot ovat erittäin kapeita ja suojaavat liitännät ahtaissakin tiloissa. Vastaavat kosketinosat, myös push-in-liitännällä varustetut, nopeuttavat asentamista.

HEAVYCON EVO M1 -kotelot

Muoviset M1-yksittäismoduulikotelot sisältävät modulaarisen kosketinosan ja PE-moduulin. Siten ne mahdollistavat erittäin kompaktin liitännän.

Teollisuuspistoliittimet ruuvilukituksella

HEAVYCON ADVANCE - liitinkotelot äärimmäisiin kuormituksiin Liitäntöjen maksimaalinen suojaus - tinkimättömän kestävä ratkaisu

Ruuvilukituksella varustetut vankat HEAVYCON ADVANCE -pistoliittimet sopivat erityisen vaativiin ympäristöihin, kuten offshore-käyttöön ja kemian- tai rautatieteollisuuden käyttöön. Herkät liittymät suojataan luotettavasti myös sähkömagneettisilta vaikutuksilta. Seinämäläpivientiä varten muuten tavallinen asennuskotelo korvataan asennus- ja materiaalikustannuksiltaan edullisemmilla kahdella yksinkertaisella asennuslaipalla. Näin kotelon yläosa tiivistyy suoraan kytkentäkaapin seinämään.

HEAVYCON ADVANCE -kotelo yksityiskohtaisesti

HEAVYCON ADVANCE -teollisuuspistoliittimet ilman asennuskoteloa
HEAVYCON ADVANCE antaa säästömahdollisuuksia
HEAVYCON ADVANCE -ruuvilukitus
HEAVYCON ADVANCE -koteloversiot
HEAVYCON ADVANCE -teollisuuspistoliittimien konfigurointi
HEAVYCON ADVANCE -teollisuuspistoliittimet ilman asennuskoteloa

HEAVYCON ADVANCE -liittimiä käytettäessä tavanomaisia asennuskoteloita ei tarvita. Siten kotelot ovat erityisen pitkäikäisiä, kestäviä ja tilaa säästäviä.

HEAVYCON ADVANCE antaa säästömahdollisuuksia

Ilman asennuskoteloa säästyy asennus- ja materiaalikustannuksia. Metallikoteloiden matala rakenne ja muovikoteloiden valetut holkkitiivisteet lisäävät säästömahdollisuuksia.

HEAVYCON ADVANCE -ruuvilukitus

ADVANCE-kotelo voidaan asentaa kahdella asennuslaipalla ja kestävillä, jaloteräksisillä lukitusruuveilla suoraan seinään. Näin saavutetaan hyvä tiiviys, ja samalla luvaton avaaminen vaikeutuu.

HEAVYCON ADVANCE -koteloversiot

HEAVYCON ADVANCE -koteloita on saatavana metalli- ja muoviversioina. Jauhepinnoitetut ulkokäyttöön tarkoitetut kotelot sopivat äärimmäisiin vaatimuksiin.

HEAVYCON ADVANCE -teollisuuspistoliittimien konfigurointi

ADVANCE-koteloita voidaan yhdistellä tarpeen mukaan modulaaristen tai kiinteänapaisten kosketinosien kanssa.

Vankat pistoliittimet vaunujen liitäntöihin

HEAVYCON HPR - Liittimien kotelot rautatiesovelluksiin Turvallisen merkinannon ja energiansiirron varmistamiseksi raideliikenteen kalustoyksiköissä

HEAVYCON HPR -kotelo on suunniteltu käytettäväksi kuljetus- ja liikennetekniikassa. Kotelon yläosa sekä asennus- ja pinta-asennuskotelot vastaavat vakiintunutta standardia, joka koskee signaalien ja tehopiirien turvallista siirtoa kiskoajoneuvoissa. Erityisen jauhemaalin ja UV-kestävien tiivisteiden ansiosta ne kestävät aggressiivisia ympäristövaikutuksia. Vankka ruuvilukitus kestää luotettavasti tärinää ja iskuja standardin IEC 61373 / EN 50155 mukaisesti. Luotettava suojaus vettä ja likaa vastaan taataan kotelointiluokalla IP68/IP69K.

Kosketinosat teollisuuspistoliittimille


Kiinteänapaiset ja modulaariset HEAVYCON-kosketinosat

Kiinteänapainen tai modulaarinen Luotettava signaalien, datan ja tehon siirto

Haluatko siirtää erityyppisiä medioita yhden liitännän kautta tai yhdistää johtimia nopeasti sähkökeskuksiin? Phoenix Contactilla on sopivat kosketinosat vankoille pistoliittimille datan, signaalien ja tehon siirtämiseen. Kosketinosamme ovat yhteensopivia ja yhdisteltävissä joustavasti kaikissa yleisesti markkinoilla olevissa kokoluokissa. HEAVYCON MODULAR -kosketinosien avulla voit koota tilaa säästävän teollisuuspistoliittimesi yksilöllisesti. Yhdistele laajasta valikoimastamme sopivat moduulit.

Click-in-lukituksella varustetut HEAVYCON-kosketinosat

Click-in-lukituksella varustetut kosketinosat Asennus kokonaan ilman työkaluja

Modulaariset ja kiinteänapaiset click-in-lukituksella varustetut HEAVYCON-kosketinosat mahdollistavat vankkojen pistoliittimien asennuksen kokonaan ilman työkaluja. Johdinliitäntään ja koteloon asennukseen ei tarvita ruuvimeisseliä. Tämä on markkinoilla ainutlaatuista. Tämä tekee vankkojen pistoliittimien kokoamisesta ja käytöstä entistä helpompaa ja nopeampaa.

Kiinteänapaiset HEAVYCON-kosketinosat

HEAVYCON kiinteänapainen Oikea liitäntätekniikka jokaiseen sovellukseen

Kiinteänapaiset kosketinosamme takaavat täysin yhteensopivan liitännän kaikissa markkinoilla yleisissä kokoluokissa. Niitä on saatavana eri suorituskykyluokissa ja eri liitäntätekniikoilla. Pikaliitäntätekniikat, kuten push-in tai QUICKON-leikkaavaliitäntä, mahdollistavat erittäin nopean johdinliitännän ilman työkaluja.

Kiinteänapaiset HEAVYCON-kosketinosat

Kiinteänapaiset kosketinosat teollisuuspistoliittimille
Kosketinosat push-in-liitännällä
PE-adapteri raskaille pistoliittimille
Potentiaalinjako teollisuuspistoliittimessä
Teollisuuspistoliittimien koodaus
Tilaa säästävät liitinadapterit
Kiinteänapaiset kosketinosat teollisuuspistoliittimille

  • Helppo push-in-liitäntä: suorapistotekniikan ansiosta push-in-liitäntäiset kosketinosat ovat helppokäyttöisiä, ja ne on erittäin nopea ja turvallinen liittää.

  • Nopea IDC-liitäntä: säästää johdotusajassa jopa 60 %. Leikkaavan QUICKON-liitännän avulla voit liittää taipuisia ja jäykkiä johtimia ilman esikäsittelyä.

  • Kompakti puristusliitäntä: puristusliitäntäiset kosketinosat vievät vain vähän tilaa liitoskohdissa.

  • Yleiskäyttöinen ruuviliitäntä: huoltovapaa ruuviliitäntä täyttää korkeatkin vaatimukset. Johdinliitäntä on kaasutiivis ja kestävä.

Kosketinosat push-in-liitännällä

Uusien moninapaisten ja modulaaristen push-in-kosketinosien ansiosta voit kytkeä helposti jopa 46 signaalikosketinta yhteen B24-pistoliittimeen

PE-adapteri raskaille pistoliittimille

Push-in-liitännällä varustettu PE-adapteri vankoille HEAVYCON-pistoliittimille mahdollistaa suojajohtimen helpon liittämisen. Asennus tapahtuu helposti ilman työkaluja suoraan kiinni työntämällä, myös kytkentäkaapin sisäpuolelta.

Potentiaalinjako teollisuuspistoliittimessä

Kaksoisjohdinliitännän sisältävissä TWIN-moduuleissa on tilaa säästävä silloitustoiminto potentiaalin jakamiseksi suoraan pistoliittimessä.

Teollisuuspistoliittimien koodaus

Estä samojen, vierekkäin olevien pistoliittimien sekoittuminen keskenään tai virheellinen kytkentä. Koodauspulttien, -kynien ja -rasioiden kaltaisiin koodausmenetelmiin verrattuna saat valmista hetkessä kiinnittämällä vain muoviprofiilit HEAVYCON-kosketinosien koodausuriin.

Tilaa säästävät liitinadapterit

Liitinadapterit ovat täydellinen perinteisen riviliittimen ja kosketinosan symbioosi. Asenna liitinadapteri kytkentäkaapin seinämään. Pistoliitin kytketään ulkopuolelta. Liitinadaptereita on saatavana ruuvi- ja push-in-liitäntätekniikalla.

Modulaariset HEAVYCON-kosketinosat

HEAVYCON MODULAR Kaikki yhdessä kotelossa

HEAVYCON MODULAR -kosketinosien avulla voit räätälöidä oman pistoliittimesi. Yhdistämällä erilaisia liitäntärajapintoja yhteen koteloon toteutat helposti erittäin kompaktin liitännän. Laajaan tuotevalikoimaan kuuluu kosketinosia tehon, signaalien ja datan siirtoon sekä pneumatiikan sovelluksiin.

Modulaariset HEAVYCON-kosketinosat

HEAVYCON MODULAR
Moduulin kehys, jossa on työkaluvapaa click-in-lukitus
Kosketinosa napsautetaan kehykseen
Helppo push-in-liitäntä
Modulaarinen kosketinosa suurvirtasovelluksiin
Nopea tiedonsiirto gigabit-kosketinosalla
HEAVYCON MODULAR

Tarjoamme moduuleja jopa 300 A:n virroille, jopa 2 500 V:n jännitteille, jopa 25-napaiseen signaalinsiirtoon, turvalliseen tiedonsiirtoon sekä osia pneumatiikan sovelluksiin.

Moduulin kehys, jossa on työkaluvapaa click-in-lukitus

Click-in-lukittavan moduulin kehyksen avulla voit asentaa kosketinosat nopeasti, turvallisesti ja vaivattomasti. Kuuluva ja tuntuva naksahdus ilmaisee oikean asennon – maksimaalinen prosessiturvallisuus ja minimaalinen ajankäyttö.

Click-in-lukituksella varustettu moduulin kehys
Kosketinosa napsautetaan kehykseen

Asenna kaikki moduuliyhdistelmät nopeasti ilman työkaluja innovatiivisen moduulin kehyksemme avulla. Napsauta kosketinosat paikoilleen – valmis. Moduulit kiinnittyvät sivuilla oleviin jousiin ja pysyvät varmasti paikoillaan.

Modulaariset kosketinosat
Helppo push-in-liitäntä

Suora liitäntä ilman työkaluja: push-in-liitäntäiset kosketinosat mahdollistavat vaivattoman ja tärinänkestävän johdinliitännän.

Modulaariset push-in-kosketinosat
Modulaarinen kosketinosa suurvirtasovelluksiin

HEAVYCON-sarjan vankoille pistoliittimille tarkoitetuilla suurvirtakosketinosamoduuleilla voit siirtää luotettavasti jopa 300 A:n ja 1 000 V:n tehoa. Puristuskoskettiminen innovatiivinen lukitus ja lukituksen avaus tapahtuvat ilman työkaluja.

Tehokosketinosat
Nopea tiedonsiirto gigabit-kosketinosalla

Siirrä tietoja nopeasti ja turvallisesti: HEAVYCON-datakosketinosamoduulit tarjoavat lisää vaihtoehtoja luotettavaan ja suorituskykyiseen tiedonsiirtoon. Mb- ja Gb-moduulit tukevat monenlaisia kaapeleita ja suojauskonsepteja. USB-liitännät integroidaan suoraan pistoliittimeen patch-kaapelin ansiosta. RJ45-moduulien avulla voit integroida RJ45-datakaapelit helposti sovellukseesi.

Ratkaisut erityisvaatimuksiin


Vankat pistoliittimet datakeskusten energiansiirtoon

Vankat pistoliittimet datakeskusten energiansiirtoon Optimoi kaapelointi

Tehokas ja luotettava energianjakelu on välttämätöntä datakeskuksille. Kaapelointitiheyden kasvaessa myös helposta ja tilaa säästävästä asennuksesta on kuitenkin tulossa yhä tärkeämpää. Teollisuuspistoliittimet korvaavat yhä useammin perinteiset CEE-pistokytkimet datakeskusten energianjakelussa. Vankoilla HEAVYCON-pistoliittimillä on useita vakuuttavia etuja.

Toiminnolla varustettu HEAVYCON-kosketinosamoduuli

Toiminnolla varustetut kosketinosamoduulit Siltaus, erotus ja suojaus kentällä

Hajautetut päällisrakenteet säästävät tilaa kytkentäkaapissa ja vähentävät kaapelointia. Innovatiiviset HEAVYCON MWF -kosketinosamoduulit mahdollistavat toiminnallisuuden siirtämisen kytkentäkaapista kentälle. Monitoiminen erotusalue ja kaksinkertainen toimintoura ovat 5-napaisten kosketinosien keskeisiä ominaisuuksia. Nopea ja yksilöllinen potentiaalinjako on mahdollista pistosiltojen avulla. Erotusalue mahdollistaa sulake-, komponentti- ja eristepistokkeiden joustavan käytön. Näin voidaan toteuttaa esimerkiksi yksinkertainen energian välitys ja piirien suojaus.

HEAVYCON-lukituskehys telinejärjestelmiin

Lukituskehys modulaarisille pistoliitännöille Itsekohdistuva pistoliitäntä

HEAVYCON-lukituskehykset - pistojärjestelmien aikaa säästävä asennus ja huolto. Uivasti laakeroidut pistukat ja lukituskehyksen ohjaustappi mahdollistavat pistoliittimien turvallisen kytkennän ympäristöissä, joissa liitännät eivät ole näkyvissä. Kestävä kehys kalustetaan modulaarisilla kosketinosilla. Yksilöllinen liitäntä syntyy erilaisten tiedonsiirtovälineiden yhdistelmästä yhdessä kehyksessä.

Sovitinholkit vankoille pistoliittimille

Sovitinholkit vankoille pistoliittimille Helppo ja pistoliitettävä kaapelin sisäänmeno

HC­-CES-sovitinholkkien avulla voidaan yhdistää modulaarisen kaapeleiden CES-läpivientijärjestelmän sekä HEAVYCON-teollisuuspistoliittimien edut. Kytkentäkaappiin voidaan viedä helposti ja aikaa säästäen useita moninapaisia johtoja ja siirtovälineitä vain yhden pistoliitettävän liitännän kautta. Johtoja voidaan lisätä tai vaihtaa vaivatta jälkikäteen. Sovitinholkit on helppo asentaa B16- ja B24-kokoiseen asennuskoteloon. Turvallinen tiivistys ja vedonpoisto tapahtuu kaapeleiden läpivientijärjestelmällä CES.

Pistoliitettävä HEAVYCON CME -kaapelijatkos

Pistoliitettävä kaapelijatkos Helppo johdotus kytkentäkaapissa

Pistoliitettävät HEAVYCON CME -kaapelijatkokset lisäävät tehokkuutta kytkentäkaappien johdotuksessa. Säästä aikaa ja rahaa johdottamalla jo liitinkiskon valmistuksessa jopa 108 johdinta kaapelijatkoksen avulla. Yhdistä johtosarjat kytkentäkaapissa kätevästi helpolla pistokytkennällä.